DE50E0 | 50 kVA Dieselgeneratoraggregat

C13 | DE450E0 Dieselgeneratoraggregat

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell reserveffekt
450kVA
450kVA
Effektklassning
400 kVA
400 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Låg BSFC
Låg BSFC

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 8

Cat

Cat generatoraggregatpaket

  • Cats generatoraggregatpaket har prototyptestats
  • Tar emot 100% blockbelastning i ett steg och uppfyller lastkraven i NFPA 110
  • Uppfyller kraven på kontinuerlig drift och transientsvar enligt ISO 8528-5
Cat

Cat-dieselmotor

  • Tillförlitlig, robust och hållbar konstruktion
  • Beprövad i tusentals tillämpningar runtom i världen
  • Fyrtaktsdieselmotor som kombinerar konsekventa prestanda och utmärkt bränsleekonomi med minimal vikt
Cat

Generator med A-ram

  • Överlägsen motorstartkapacitet innebär att en mindre generator kan användas
  • Konstruerad för att matcha prestanda och uteffekt hos Cat-dieselmotorer
  • Robust isolering i klass H
Cat

GCCP kontrollpanel

  • Användarvänligt gränssnitt och navigering
  • Skalbart system för en mängd olika installationsbehov
  • Expansionsmoduler och platsspecifik programmering för specifika kundbehov
Cat

KYLSYSTEM

  • Konstruerad för standardomgivningstemperaturer upp till 50°C (122°F)
  • Kontakta Cat-återförsäljaren för kapaciteter i specifika driftmiljöer och höjder över havet
Cat

Certifieringar

  • EU-försäkran om överensstämmelse
  • EU-försäkran om inbyggnad
  • Euroasiatisk överensstämmelse (EAC, Eurasian Conformity)

Produktspecifikation för C13 | DE450E0

Nominell reserveffekt 450kVA 450kVA
Effektklassning 400 kVA 400 kVA
Emissions-/bränslestrategi Låg BSFC Låg BSFC
Spänning 200 till 400 volt 200 till 400 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Maximal klassning 450kVA 450kVA
Minimal klassning 400 kVA 400 kVA
Insugningssystem Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld

C13 | DE450E0 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Turbokompressor

Kontrollpanel

  • GCCP 1.3

KYLSYSTEM

  • Kylare och kylfläkt med skydd

C13 | DE450E0 Tillvalsutrustning

Europeiska certifikat

  • Global certifiering för CIS

Luftintagssystem

  • Luftrenare med ett filter
  • Luftrenare med dubbla filter

BRÄNSLETANK

  • BS799-kompatibel integrerad bränsletank med dubbla väggar, tillval

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C13 | DE450E0 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C13 dieselgeneratoraggregat, höger bak

C13 dieselgeneratoraggregat, vänster bak

C13 dieselgeneratoraggregat, höger bak
C13 dieselgeneratoraggregat, vänster bak

Se aktuella erbjudanden för  C13 | DE450E0

Visa fler erbjudanden