XQP1100

XQP1100 Mobila generatoraggregat

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Klassning, primär
1100 kVA
1100 kVA
Frekvens
50/60 Hz
50/60 Hz
Spänning
127–480 V
127–480 V

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 13

Uthyrningsklar

Uthyrningsklar

Robust, hållbar produkt med många funktioner för uthyrning för att uppfylla arbetskrav och tillämpningar.
Bränsle-/emissionsstrategi

Bränsle-/emissionsstrategi

Bäst bränsleeffektivitet.
Cat-dieselmotor C32

Cat-dieselmotor C32

Beprövad tillförlitlighet.
Cat EMCP 4.4-kontrollpanel

Cat EMCP 4.4-kontrollpanel

Digitala reglage som är enkla att använda.
Cat SR500-generator

Cat SR500-generator

Integrerad spänningsregulator för snabb respons i krävande tillämpningar.
Robust, galvaniserad inkapsling

Robust, galvaniserad inkapsling

Förhindrar korrosion i drift. Förhindrar vatteninträngning, ger säkerhet och ljuddämpning.

Produktspecifikation för XQP1100

Klassning, primär 1100 kVA 1100 kVA
Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
Spänning 127–480 V 127–480 V
Motor Cat C32 Cat C32
Bränsle Diesel Diesel
Bredd 96 tum 2438 mm
Höjd 102 tum 2591 mm
Längd 240 tum 6096 mm
Vikt – med smörjolja och kylvätska 32053 lb 14539 kg
100% last 50Hz 57.6 gal/hr 218.2 l/hr
100% last 60Hz 67 gal/hr 253.6 l/hr
75% last 50Hz 43.2 gal/hr 163.4 l/hr
75% last 60Hz 50 gal/hr 189.2 l/hr
50% last 50Hz 30.6 gal/hr 116 l/hr
50% last 60Hz 133.6 l/hr 35.3 gal/hr
Ljudeffekt vid 1 meter (3 fot) vid 75% av nominell effekt (50Hz) 84 dB(A) 84 dB(A)
Ljudeffekt vid 1 meter (3 fot) vid 75% av nominell effekt (60Hz) 85 dB(A) 85 dB(A)

XQP1100 Standardutrustning

CAT-dieselmotor C32

  • Turboladdning

Generator

  • E3875L4-ram

Luftfilter

  • Cyklon/papper med dammkopp och serviceindikator.

Cat Connect fjärrövervakning

  • Tillhandahåller paketövervakning och -hantering

KYLSYSTEM

  • Paketmonterad kylare med vertikalt luftutlopp. Fylls på fabriken

Laddnings/-startsystem

  • Kraftig 24V-startmotor och laddningsgenerator med batterifrånskiljare.

Bränslesystem

  • Bränsletank med 6-vägsriktad ventil för extern försörjning

Kontrollpanel

  • Monterad digital EMCP4.4-styrenhet.

Distribution

  • Enkel, robust inkapsling för reglage och distribution med 4-polig kretsbrytare och säkerhetsavstängning.

Ramverk

  • Kraftig stålbasram med integrerad bränsletank. Urtag för gaffeltruck. Dragbalkar. Lyftram och 4-punktslyft. basramen är bredare än kapslingen för att skydda generatoraggregatet under transport

Inkapsling

  • Ljuddämpad, galvaniserad stålinkapsling med enastående bullerreducering.

Avgas

  • Integrerad ljuddämpare med gnistfångare.

Smörjolja

  • På motorns primära och sekundära oljefilter. Fylls på fabriken

Allmän

  • Testat och inspekterat på fabrik

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför XQP1100 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

XQP1100

XQP1100

XQP1100

XQP1100

XQP1100
XQP1100
XQP1100
XQP1100

Cat Rental Powers XQP-produkters robusta konstruktionsegenskaper

Cat Rental Powers XQP-produkters elektriska egenskaper

Cat Rental Powers XQP-produkters robusta konstruktionsegenskaper
Cat Rental Powers XQP-produkters elektriska egenskaper

360 View