XQP200 (200 kVA) EU steg V, för uthyrning

XQP200 EU steg V Mobila generatoraggregat

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Klassning, primär
200 kVA
200 kVA
Frekvens
50/60 Hz
50/60 Hz
Spänning
220–480 V
220–480 V

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 13

Uthyrningsklar

Uthyrningsklar

Robust, hållbar produkt med många funktioner för uthyrning för att uppfylla arbetskrav och tillämpningar.
Bränsle-/emissionsstrategi

Bränsle-/emissionsstrategi

EU steg V.
Cat C7.1 dieselmotor

Cat C7.1 dieselmotor

Beprövad tillförlitlighet.
Cat XQCP-kontrollpanel

Cat XQCP-kontrollpanel

Digitala reglage som är enkla att använda.
Cat LC5114F-generator

Cat LC5114F-generator

Integrerad spänningsregulator för snabb respons i krävande tillämpningar.
Robust, galvaniserad inkapsling

Robust, galvaniserad inkapsling

Förhindrar korrosion i drift. Förhindrar vatteninträngning, ger säkerhet och ljuddämpning.

Produktspecifikation för XQP200 EU steg V

Klassning, primär 200 kVA 200 kVA
Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
Spänning 220–480 V 220–480 V
Bränsle-/emissionsstrategi EU Stage V EU Stage V
Motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Bränsle Diesel Diesel
Bredd 56 tum 1420 mm
Höjd 93 tum 2350 mm
Längd 161 tum 4085 mm
Vikt – med smörjolja och kylvätska 8049 lb 3651 kg
100 % last 50 Hz 11.5 gal/hr 43.4 l/hr
100 % last 60 Hz 14.3 gal/hr 54.3 l/hr
75% last 50 Hz 8.6 gal/hr 32.4 l/hr
75 % last 60 Hz 10.5 gal/hr 39.9 l/hr
Ljudeffekt vid 1 meter (3 fot) vid 75% av nominell effekt (50Hz) 75.1 dB(A) 75.1 dB(A)

XQP200 EU steg V Standardutrustning

Cat® C7.1 dieselmotor

  • Dubbelt turboladdad, luft-till-luft-efterkylning
  • Elektronisk styrning (ECM)

Efterbehandling

  • Motormonterad modul för rena emissioner (CEM)
  • Diesel Emissions Fluid (DEF)

Växelströmsgenerator

  • LC5114F-ram
  • Isoleringsskydd för kustmiljö

Kontrollpanel

  • Digital XQCP set monterad styrenhet

Luftfilter

  • Högeffektiv tvåstegsluftrenare, med dammkopp och serviceindikator

Cat Connect fjärrövervakning

  • Tillhandahåller paketövervakning och -hantering

KYLSYSTEM

  • Paketmonterad kylare med vertikalt luftutlopp. Fylls på fabriken
  • Höga omgivande prestanda

Laddnings/-startsystem

  • Kraftig 24 V-laddningsgenerator med integrerad regulator

Bränslesystem

  • 24 tim bränsletank med dubbla väggar med intern bränslepåfyllning
  • Motormonterat primärt och sekundärt bränslefilter

Distribution

  • Separata robusta stålinkapslingar för reglage- och distributionssektionerna
  • 4-polig, 400 A huvudkretsbrytare

Inkapsling

  • Ljuddämpad, galvaniserad stålinkapsling med enastående bullerreducering.
  • Tätade kvartsvarvskompressionsspärrar med nyckel- eller hänglåslåsning

Smörjolja

  • På motorns primära och sekundära oljefilter. Fylls på fabriken

Allmän

  • Testat och inspekterat på fabrik
  • Heltäckande tillverkargaranti

XQP200 EU steg V Tillvalsutrustning

Kontrollpanel

  • ComAp InteliGen NTC, Deepsea 8620, DEIF AGC-4
  • Synkronisering möjlig

Distribution

  • CE-uttagslåda med integrerat MCB- och RCBO-skydd

Bränslealternativ, paket

  • Inbyggd trevägsventil för extern bränsleanslutning, elektronisk bränslemätare och vallnivågivare

Alternativ för avtappning, paket

  • Olje- och kylvätskeledningar monterade på basramen

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför XQP200 EU steg V med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

XQP200

XQP200

XQP200

XQP200

XQP200
XQP200
XQP200
XQP200

Cat Rental Powers XQP-produkters robusta konstruktionsegenskaper

Cat Rental Powers XQP-produkters elektriska egenskaper

Cat XQP30–XQP500 Utbildning för mobil generator start/stopp

Nödstopp för din mobila Cat-generator

Cat Rental Powers XQP-produkters robusta konstruktionsegenskaper
Cat Rental Powers XQP-produkters elektriska egenskaper
Cat XQP30–XQP500 Utbildning för mobil generator start/stopp
Nödstopp för din mobila Cat-generator

360 View

Se aktuella erbjudanden för  XQP200 EU steg V

Visa fler erbjudanden