Översikt
1 515 ekW mobilt dieselgeneratoraggregat
Detta generatoraggregat för uthyrning utökar Caterpillars utbud av Rental Power-alternativ, ökar effektiviteten och sänker ägande- och driftskostnaderna. XQC1600 är utrustad med ett förbättrat kontrollsystem, utformat för att minska installations- och starttid. Den är konfigurerad för växling mellan 50 och 60 Hz genom ett knapptryck. Styrsystemet har programmering och simulering av anläggningsstyrning, vilket ger fullständig test av systemet innan generatorn startas. De avancerade möjligheterna till produktautonomi och övervakning minskar kraven på supportpersonal på plats, minimerar operatörens exponering för risker och gör det enkelt att granska, lagra och analysera prestanda- och underhållsinformation. Passar perfekt som fristående, i kombination med dussintals enheter i en kraftverkslösning, eller som stöd i elnätssystem över hela världen.