CG170B-20 2300 kW

CG170B-20 Gasgeneratoraggregat

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Kontinuerlig klassning
2300ekW @ 1,0pf
2300ekW @ 1,0pf
Bränsletyp
Naturgas, biogas, kolgas, väteblandning (upp till 25 %)
Naturgas, biogas, kolgas, väteblandning (upp till 25 %)
Maximal elektrisk effektivitet
45.00%
45.00%

Översikt över funktionerna

Hög effektivitet, lägre rörelsekostnader

Hög effektivitet, lägre rörelsekostnader

  • Upp till 45 % elektrisk effektivitet med naturgas
  • 43,6 % elektrisk effektivitet med biogas
  • Elektrisk uteffekt på upp till 2300 kWel
  • Mindre vibrationer och påfrestningar på komponenterna
Cat

Kompakt storlek, hög lönsamhet

  • Kompakt konstruktion som ger upp till 15 % mer effekt i samma storlek som föregångaren
  • Längre underhållsintervall (upp till 80000timmar)
  • Tillgänglig i olika tillämpningar, som naturgas, biogas, brunnshuvudgas och propan
  • Maximal flexibilitet med olika motorvarianter
Optimerad smörjoljeförbrukning

Optimerad smörjoljeförbrukning

  • Förbrukar ~0,15 g/kWh
  • Lägre smörjoljetemperatur tack vare bättre kylning
  • Besparingar på upp till 3000liter smörjolja per år jämfört med liknande generatorer

Produktspecifikation för CG170B-20

Kontinuerlig klassning 2300ekW @ 1,0pf 2300ekW @ 1,0pf
Bränsletyp Naturgas, biogas, kolgas, väteblandning (upp till 25 %) Naturgas, biogas, kolgas, väteblandning (upp till 25 %)
Maximal elektrisk effektivitet 45.00% 45.00%
Maximal nominell reserveffekt 2300 2300
Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
rpm 1500 rpm 1500 rpm
Motormodell CG170B-20 CG170B-20
Insugningssystem TA TA
Cylinderdiameter 6.7 tum 170 mm
Slaglängd 7.7 tum 195 mm
Längd 258 tum 6556 mm
Bredd 67 tum 1706 mm
Höjd 89 tum 2263 mm
Torrvikt – generatoraggregat 47377 lb 21490 kg

Jämför CG170B-20 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

CG170B-20, datorgenererad bild

CG170B-20, vy bakifrån, höger sida

CG170B-20, vy bakifrån, vänster sida

CG170B-20, vy framifrån, höger sida

CG170B-20, vy framifrån, vänster sida

CG170B-20, datorgenererad bild
CG170B-20, vy bakifrån, höger sida
CG170B-20, vy bakifrån, vänster sida
CG170B-20, vy framifrån, höger sida
CG170B-20, vy framifrån, vänster sida

Cat® CG170B Gasgeneratoraggregat

Cat® CG170B Gasgeneratoraggregat

360 View