Översikt
88 kVA dieselgeneratoraggregat
Våra DE88 GC dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 88kVA vid 50Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5.
Huvudspecifikationer
Våra DE88 GC dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 88kVA vid 50Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5.
Säkerställer att du alltid har tillgång till extra kraft när du behöver det
Vattentät konstruktion för tillförlitlighet och hållbarhet
Kräver mindre utrymme för montering och ger mer utrymme för drift
Visar 1-6 av 8
| Frekvens | 50 Hz 50 Hz |
| Emissions-/bränslestrategi | Icke reglerat Icke reglerat |
| Spänning | 380 till 415 volt 380 till 415 volt |
| Hastighet | 1500 rpm 1500 rpm |
| Driftcykel | Viloläge Viloläge |
| Minimal klassning | 88 kVA 88 kVA |
| Maximal klassning | 88 kVA 88 kVA |
| Motormodell | C4.4, rak 4-cylindrig 4-taktsdiesel C4.4, rak 4-cylindrig 4-taktsdiesel |
| Cylinderdiameter | 4.1 tum 105 mm |
| Slaglängd | 5 tum 127 mm |
| Slagvolym | 268.5 tum 4.4 l |
| Kompressionsförhållande | 17.25:1 17.25:1 |
| Insugningssystem | Turboladdning Turboladdning |
| Bränslesystem | Rak Rak |
| Regulatortyp | Mekanisk Mekanisk |
| Längd – maximal | 89.6 tum 2275 mm |
| Bredd – maximal | 43.3 tum 1099 mm |
| Höjd – maximal | 57.7 tum 1465 mm |
| Torrvikt – generatoraggregat (maximum) | 1245 lb 2745 kg |
Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.
JÄMFÖR ALLA MODELLER