DE88 GC (60 HZ) C4.4 | 80 kW Dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat DE88 GC (60 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
80 ekW
80 ekW
Minimal klassning
80 ekW
80 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Icke reglerat
Icke reglerat

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 8

Cat

Cat generatoraggregatpaket

  • Cats generatoraggregatpaket har prototyptestats
  • Tar emot 100% blockbelastning i ett steg och uppfyller lastkraven i NFPA 110
  • Uppfyller kraven på kontinuerlig drift och transientsvar enligt ISO 8528-5
Cat

Cat-dieselmotor

  • Tillförlitlig, robust och hållbar konstruktion
  • Beprövad i tusentals tillämpningar runtom i världen
  • Fyrtaktsdieselmotor som kombinerar konsekventa prestanda och utmärkt bränsleekonomi med minimal vikt
Cat

Generator med A-ram

  • Överlägsen motorstartkapacitet innebär att en mindre generator kan användas
  • Konstruerad för att matcha prestanda och uteffekt hos Cat-dieselmotorer
  • Robust isolering i klass H
Cat

GCCP 1.1-kontrollpanel

  • Användarvänligt gränssnitt och navigering
  • Skalbart system för en mängd olika installationsbehov
  • Expansionsmoduler och platsspecifik programmering för specifika kundbehov
Cat

Kylsystem

  • Konstruerad för standardomgivningstemperaturer upp till 55°C (131°F)
  • Kontakta Cat-återförsäljaren för kapaciteter i specifika driftmiljöer och höjder över havet
Cat

Certifieringar

  • CE-certifiering finns tillgänglig
  • CIS-certifiering finns tillgänglig

Produktspecifikation för DE88 GC (60 Hz)

Maximal klassning 80 ekW 80 ekW
Minimal klassning 80 ekW 80 ekW
Emissions-/bränslestrategi Icke reglerat Icke reglerat
Spänning 220 till 480 V 220 till 480 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Motormodell C4.4, rak 4-cylindrig 4-taktsdiesel C4.4, rak 4-cylindrig 4-taktsdiesel
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 mm
Slaglängd 5 tum 127 mm
Slagvolym 268.5 tum 4.4 l
Kompressionsförhållande 17.25:1 17.25:1
Insugningssystem Turboladdning Turboladdning
Bränslesystem Rak Rak
Regulatortyp Mekanisk Mekanisk
Längd – maximal 89.6 tum 2275 mm
Bredd – maximal 43.3 tum 1099 mm
Höjd – maximal 57.7 tum 1465 mm
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 1245 lb 2745 kg

DE88 GC (60 Hz) Standardutrustning

Motor

  • C4.4, rak 4-cylindrig fyrtaktsdieselmotor

Regulator

  • Mekaniskt reglage

Växelströmsgenerator

  • Standardgenerator med A-ram

Bränsleförvaring

  • 8-timmarstank med enkla väggar

Styrning av generatoraggregat

  • GCCP 1.1

Inkapsling

  • Cat GC-inkapsling

Luft, kylning och avgassystem

  • Kapsling med ljuddämpare

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

DE88 GC (60 Hz) Tillvalsutrustning

Extra spänningskälla

  • 120V

Certifiering

  • Australien, CIS, G-märkning
  • Certifikat om överensstämmelse

Generatorkrav

  • Värmeugn

Bränsleförvaring

  • Avstängning vid låg bränslenivå
  • Tank med enkla väggar och uppsamling
  • Bränsletank med dubbla väggar och 8 timmars drift
  • Larm för låg bränslenivå
  • Larm för hög bränslenivå

Styrning av generatoraggregat

  • Spänningsfria kontakter för körning av generatoraggregat
  • Jordfel
  • Panelmonterat akustiskt larm
  • USB-till-RS485-enhet
  • Nödstopp med nyckel
  • Läckström
  • Batteriladdare
  • Spänningsfria kontakter för allmänt larm
  • Kylmedelsvärmare
  • Vilolägespaket (smart värmeaggregat för kylmantelvatten, batteriladdare)
  • Batteri
  • Avstängning vid låg kylvätskenivå

Kretsbrytare

  • 3-polig kretsbrytare, 160A
  • 3-polig kretsbrytare, 125A
  • 3-polig kretsbrytare, 200A
  • 3-polig kretsbrytare, 400A
  • 4-polig kretsbrytare, 160A
  • 4-polig kretsbrytare, 125A
  • 3-polig kretsbrytare, 250A
  • 4-polig kretsbrytare, 250A
  • 4-polig kretsbrytare, 200A
  • Hänglås för kretsbrytare
  • 4-polig kretsbrytare, 400A
  • Länk med jordad nollpunkt
  • Överbelastning via larmbrytare

Tester och förpackning

  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PGS-testrappport vid 0,8 pF

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför DE88 GC (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

DE88GC

DE88GC

DE88GC

DE88GC

DE88GC
DE88GC
DE88GC
DE88GC

360 View

Se aktuella erbjudanden för  DE88 GC (60 Hz)

Visa fler erbjudanden