DE11E3S (50 Hz) | 11 kVA Dieselgeneratoraggregat

C1.5 | DE11E3S Dieselgeneratoraggregat

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Minimal klassning
11 kVA
11 kVA
Maximal klassning
11 kVA
11 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Motsvarande R96/EUIIIa
Motsvarande R96/EUIIIa

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 8

Cat

Cat generatoraggregatpaket

  • Cats generatoraggregatpaket har prototyptestats
  • Tar emot 100% blockbelastning i ett steg och uppfyller lastkraven i NFPA 110
  • Uppfyller kraven på kontinuerlig drift och transientsvar enligt ISO 8528-5
Cat

Cat-dieselmotor

  • Tillförlitlig, robust och hållbar konstruktion
  • Beprövad i tusentals tillämpningar runtom i världen
  • Fyrtaktsdieselmotor som kombinerar konsekventa prestanda och utmärkt bränsleekonomi med minimal vikt
Cat

Generator SR500

  • Överlägsen motorstartkapacitet innebär att en mindre generator kan användas
  • Konstruerad för att matcha prestanda och uteffekt hos Cat-dieselmotorer
  • Robust isolering i klass H
Cat

GCCP kontrollpanel

  • Användarvänligt gränssnitt och navigering
  • Skalbart system för en mängd olika installationsbehov
  • Expansionsmoduler och platsspecifik programmering för specifika kundbehov
Cat

Kylsystem

  • Konstruerad för standardomgivningstemperaturer upp till 50°C (122°F)
  • Kontakta Cat-återförsäljaren för kapaciteter i specifika driftmiljöer och höjder över havet
Cat

Certifieringar

  • EU-försäkran om överensstämmelse
  • EU-försäkran om inbyggnad
  • Euroasiatisk överensstämmelse (EAC, Eurasian Conformity)

Produktspecifikation för C1.5 | DE11E3S

Minimal klassning 11 kVA 11 kVA
Maximal klassning 11 kVA 11 kVA
Emissions-/bränslestrategi Motsvarande R96/EUIIIa Motsvarande R96/EUIIIa
Spänning 200 till 400 volt 200 till 400 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär

C1.5 | DE11E3S Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare; för lättare krav, med engångsfilterelement

Kontrollpanel

  • GCCP 1.3-kontrollpanel

Kylsystem

  • Kylare och kylfläkt med skydd

C1.5 | DE11E3S Tillvalsutrustning

Generatoralternativ

  • Isoleringsskydd för kustmiljö

Certifikat

  • Europeisk uppgradering till STD-aggregat för CE-certifikat
  • Global certifiering för CIS

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C1.5 | DE11E3S med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C1.5 Generatoraggregat, vänster bak

Inkapsling

C1.5 Generatoraggregat, vänster bak
Inkapsling