CG170B-12 1 380 kW

Gasgeneratoraggregat CG170B-12

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Kontinuerlig klassning
1 380 ekW vid 1,0 pF
1 380 ekW vid 1,0 pF
Bränsletyp
Naturgas, biogas, kolgas, väteblandning (upp till 25 %)
Naturgas, biogas, kolgas, väteblandning (upp till 25 %)
Maximal elektrisk effektivitet
45.00%
45.00%

Översikt

1 380 kW Gasgeneratoraggregat

De senaste komponenterna för mer kraft: Kompakt konstruktion, fokus på en mängd olika tillämpningar och klassens högsta effektivitet garanterar detta. Den nya CG170B-serien styrs av ett smart och säkert styrsystem för optimal balans mellan ekonomi och tillförlitlighet.

Fördelar

Sekundär generering upp till 13% Besparingar

på ägande- och rörelsekostnader tack vare ökad effektivitet

Digital anläggningsstyrning

Det kompletta anläggnings- och energihanteringssystemet (TPEM) ger dig en både omfattande och flexibel digital styrning av dina generatoraggregat, för högre effektivitet och prestanda samt lägre planerings- och installationskostnader.

Upp till 25% väteblandat bränslealternativ

Möjliggör drift med ledningsdraget naturgasbränsle med upp till 25 % väteblandning (volym).

Översikt över funktionerna

Hög effektivitet, lägre rörelsekostnader

Hög effektivitet, lägre rörelsekostnader

  • Upp till 45 % elektrisk effektivitet med naturgas
  • 43,6 % elektrisk effektivitet med biogas
  • Elektrisk uteffekt på upp till 1,380 kWel
  • Mindre vibrationer och påfrestningar på komponenterna
Cat

Kompakt storlek, hög lönsamhet

  • Kompakt konstruktion som ger upp till 18 % mer effekt i samma storlek som föregångaren
  • Längre underhållsintervall (upp till 80000timmar)
  • Tillgänglig i olika tillämpningar, som naturgas, biogas, brunnshuvudgas och propan
  • Maximal flexibilitet med olika motorvarianter
Optimerad smörjoljeförbrukning

Optimerad smörjoljeförbrukning

  • Förbrukar ~0,15 g/kWh
  • Lägre smörjoljetemperatur tack vare bättre kylning
  • Besparingar på upp till 3000liter smörjolja per år jämfört med liknande generatorer

Produktspecifikation för CG170B-12

Kontinuerlig klassning 1 380 ekW vid 1,0 pF 1 380 ekW vid 1,0 pF
Bränsletyp Naturgas, biogas, kolgas, väteblandning (upp till 25 %) Naturgas, biogas, kolgas, väteblandning (upp till 25 %)
Maximal elektrisk effektivitet 45.00% 45.00%
Maximal nominell reserveffekt 1380 1380
Frekvens 50 Hz 50 Hz
rpm 1500 rpm 1500 rpm
Motormodell CG170B-12 CG170B-12
Insugningssystem TA TA
Cylinderdiameter 6.7 tum 170 mm
Slaglängd 7.7 tum 195 mm
Längd 200 tum 5080 mm
Bredd 67 tum 1710 mm
Höjd 86 tum 2190 mm
Torrvikt – generatoraggregat 28440 lb 12900 kg

CG170B-12 Standardutrustning

Luftintag

  • Luftrenare med ett element i ett steg, med inkapsling och serviceindikator
  • Turboaggregat med vattenkylt lagerhus för alla cylindrar

Kontrollpaneler

  • TPEM (Komplett system för anläggnings- och energihantering)

Kylning

  • Kylmantelvatten och SCAC-termostater
  • ANSI/DN kundflänsanslutningar för JW-inlopp och -utlopp
  • Elektrisk kylvätskepump för kylmantelvatten och efterkylare
  • flänsanslutningar för JW in- och utlopp

Avgas

  • Övertrycksventil, avgassystem, till CG170B-12
  • PEARL/avgassystemet med lågt motstånd
  • Slutet vevhusventilationssystem

Bränslesystem

  • Förkammarens tändstift
  • Elektronisk bränsledoseringsventil
  • Separat styrda övervaknings- och tändningssystem för cylindrar

Generator

  • Reaktiv varvtalssänkning
  • med en sluten generator överförs inga vridmoment till ramen
  • Temperaturgivare för lindning
  • Anslutningar för samlingsskena
  • generator som uppfyller anslutningsreglerna
  • Antikondensationsvärmeugn
  • 3-fasavkänning och KVAR/PF-reglage

Start/laddning

  • 24 V startmotorer
  • Batterifrånskiljaren

Allmän

  • Vevaxelvibrationsdämpare och skydd

CG170B-12 Tillvalsutrustning

Kylning

  • CHP-aggregat

Uppfyller anslutningsreglerna

  • 50 Hz: Tyskland, Belgien, Storbritannien, Italien, Polen och Nederländerna

Jämför CG170B-12 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

CG170B-12

CG170B-12 vy från höger fram

CG170B-12 vy från höger bak

CG170B-12 vy från vänster bak

CG170B-12 vy från vänster fram

CG170B_V12

CG170B-12
CG170B-12 vy från höger fram
CG170B-12 vy från höger bak
CG170B-12 vy från vänster bak
CG170B-12 vy från vänster fram
CG170B_V12

Cat® CG170B Gasgeneratoraggregat

Cat® CG170B Gasgeneratoraggregat

360 View