D100 GC C4.4 (60 HZ) | 100 kW dieselgenerator

D100 GC Dieselgeneratoraggregat

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Frekvens
60 Hz
60 Hz
Emissions-/bränslestrategi
US EPA-certifierade, Tier 3
US EPA-certifierade, Tier 3
Spänning
208 till 600 V
208 till 600 V

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 8

Cat generatoraggregatpaket

Cat generatoraggregatpaket

  • Cats generatoraggregatpaket har prototyptestats
  • Tar emot 100% blockbelastning i ett steg och uppfyller lastkraven i NFPA 110
  • Uppfyller kraven på kontinuerlig drift och transientsvar enligt ISO 8528-5
Cat-dieselmotor

Cat-dieselmotor

  • Tillförlitlig, robust och hållbar konstruktion
  • Beprövad i tusentals tillämpningar runtom i världen
  • Fyrtaktsdieselmotor som kombinerar konsekventa prestanda och utmärkt bränsleekonomi med minimal vikt
Generator med M-ram

Generator med M-ram

  • Överlägsen motorstartkapacitet innebär att en mindre generator kan användas
  • Konstruerad för att matcha prestanda och uteffekt hos Cat-dieselmotorer
  • Robust isolering i klass H
GCCP 1.2-kontrollpanel

GCCP 1.2-kontrollpanel

  • Användarvänligt gränssnitt och navigering
  • Skalbart system för en mängd olika installationsbehov
  • Expansionsmoduler och platsspecifik programmering för specifika kundbehov
Kylsystem

Kylsystem

  • Konstruerad för standardomgivningstemperaturer upp till 55°C (131°F)
  • Kontakta Cat-återförsäljaren för kapaciteter i specifika driftmiljöer och höjder över havet
Certifieringar

Certifieringar

  • UL 2200-listad
  • ULC-certifiering finns tillgänglig

Produktspecifikation för D100 GC

Frekvens 60 Hz 60 Hz
Emissions-/bränslestrategi US EPA-certifierade, Tier 3 US EPA-certifierade, Tier 3
Spänning 208 till 600 V 208 till 600 V
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Minimal klassning 100 ekW 100 ekW
Maximal klassning 100 ekW 100 ekW
Motormodell C4.4, rak 4-cylindrig 4-taktsdiesel C4.4, rak 4-cylindrig 4-taktsdiesel
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 mm
Slaglängd 5 tum 127 mm
Slagvolym 269 tum³ 4.4 l
Kompressionsförhållande 16.7:1 16.7:1
Insugningssystem Turboladdning Turboladdning
Bränslesystem Common Rail Common Rail
Regulatortyp Mekanisk, ADEM™A4 Mekanisk, ADEM™A4
Längd – maximal 82.6 tum 2097 mm
Bredd – maximal 43.3 tum 1100 mm
Höjd – maximal 52.9 tum 1343 mm
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 2222 lb 1008 kg

D100 GC Standardutrustning

Luftinloppssystem

  • Luftrenare; för lättare krav, med engångsfilterelement
  • Luftrenare

Kylsystem

  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator

Kontrollpanel

  • GCCP 1.2-kontrollpanel

Avgassystem

  • Rörände, regnskydd och SAE-avgasfläns som kunden kan använda – levereras separat

Bränslesystem

  • Standardbränsletank öppen sats/bas medföljer; bas, format stål med integrerad enkla väggars 24-timmars bränsletank

Generator

  • Kretsbrytare, IEC, 3-poligt, monterad i panelskåp
  • IP23 skydd
  • Panelskåp, IP22, kabelingång i botten
  • 12 ledare
  • Spänningsregulator (enfasavkänning)
  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)

Styrsystem

  • Mekaniska och elektriska styrsystem - beroende på modell

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Oljeavtappningsledning med ventil

Monteringssystem

  • Anslutningspunkter för avtappningssledningar för kylvätska och smörjolja
  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator
  • Inkluderar lyftdetaljer och dragpunkter

Start-/laddningssystem

  • Batterier
  • 24 V batteri med ställ och kablar

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

D100 GC Tillvalsutrustning

Generatorsystem

  • Antikondensationsuppvärmare
  • 3-fasavkänning
  • Permanentmagneter (PMG)
  • R-ramhjälplindning
  • Varvtalsnedgångssats, kvadratur

Strömbrytare

  • Uppgraderingar av kretsbrytare – 4-polig kretsbrytare till 250 A, 400A och 630A

Kylsystem

  • Kylmedelsvärmare
  • Larm för låg kylvätsketemperatur
  • Avstängning vid låg kylvätskenivå

Kontrollpanelsalternativ

  • Jordfel (endast två ledningar)
  • Värmare för kontrollpanel
  • GCCP 1.2-kontrollpanel
  • Spänningsfria kontakter
  • Nödstopp med nyckel
  • spänningsjusterande potentiometer
  • Överlastavstängning via brytare
  • Panelmonterat akustiskt larm
  • Batteriladdare
  • Jordläckage (endast två ledningar)
  • Varvtalsjusterande potentiometer

Inkapslingar

  • Ljuddämpning nivå 2 hölje

Bränslesystem

  • Larm för låg bränslenivå
  • Invallad bränsletank
  • Avstängning vid låg bränslenivå
  • Larm för hög bränslenivå

Monteringsalternativ

  • Borttagning av batteri
  • Elektronisk regulator
  • Industriell ljuddämpare
  • En lyftpunkt – inkapsling
  • Monteringssats för ljuddämpare

Specialpackning/inspektioner för transport

  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor

Allmänt – tillbehör/diverse

  • Emballage - inkapslat aggregat
  • Emballage – kompakt aggregat
  • Stenskydd/rad. trans.-fläns

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför D100 GC med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

D100 GC Öppet aggregat

D100 GC Öppet aggregat

D100 GC Öppet aggregat

D100 GC Öppet aggregat

Inkapsling

Inkapsling

D100 GC Öppet aggregat
D100 GC Öppet aggregat
D100 GC Öppet aggregat
D100 GC Öppet aggregat
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View
360 View