XQP310 EU steg V

XQP310 EU steg V Mobila generatoraggregat

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Klassning, primär
310 kVA
310 kVA
Frekvens
50/60 Hz
50/60 Hz
Spänning
220–480 V
220–480 V

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 13

Uthyrningsklar

Uthyrningsklar

Robust, hållbar produkt med många funktioner för uthyrning för att uppfylla arbetskrav och tillämpningar.
Bränsle-/emissionsstrategi

Bränsle-/emissionsstrategi

EU steg V.
Cat-dieselmotor C9.3B

Cat-dieselmotor C9.3B

Beprövad tillförlitlighet.
XQCP-kontrollpanel

XQCP-kontrollpanel

Digitala reglage som är enkla att använda.
Cat LC5114N generator

Cat LC5114N generator

Integrerad spänningsregulator för snabb respons i krävande tillämpningar.
Robust, galvaniserad inkapsling

Robust, galvaniserad inkapsling

Förhindrar korrosion i drift. Förhindrar vatteninträngning, ger säkerhet och ljuddämpning.

Produktspecifikation för XQP310 EU steg V

Klassning, primär 310 kVA 310 kVA
Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
Spänning 220–480 V 220–480 V
Bränsle-/emissionsstrategi EU Stage V EU Stage V
Motor Cat C9.3 Cat C9.3
Bränsle Diesel Diesel
Bredd 60 tum 1514 mm
Höjd 90 tum 2277 mm
Längd 161 tum 4085 mm
Vikt – med smörjolja och kylvätska 9046 lb 4103 kg
100 % last 50 Hz 17.7 gal/hr 67.1 l/hr
100 % last 60 Hz 20.4 gal/hr 77.4 l/hr
75% last 50 Hz 13.2 gal/hr 50 l/hr
75 % last 60 Hz 14.9 gal/hr 56.5 l/hr

XQP310 EU steg V Standardutrustning

Cat® C9.3B-dieselmotor

  • Dubbelt turboladdad, luft-till-luft-efterkylning
  • Elektronisk styrning (ECM)

Efterbehandling

  • Motormonterad modul för rena emissioner (CEM)
  • Diesel Emissions Fluid (DEF)

Växelströmsgenerator

  • LC5114N-ram.
  • Isoleringsskydd för kustmiljö

Kontrollpanel

  • Digital XQCP set monterad styrenhet.

Luftfilter

  • Högeffektiv tvåstegsluftrenare, med dammkopp och serviceindikator

Cat Connect fjärrövervakning

  • Tillhandahåller paketövervakning och -hantering

KYLSYSTEM

  • Paketmonterad kylare med vertikalt luftutlopp. Fylls på fabriken
  • Höga omgivande prestanda

Laddnings/-startsystem

  • Kraftig 24 V-laddningsgenerator med integrerad regulator

Bränslesystem

  • 12 tim bränsletank med dubbla väggar med intern bränslepåfyllning
  • Motormonterat primärt och sekundärt bränslefilter

Distribution

  • Separata robusta stålinkapslingar för reglage- och distributionssektionerna
  • 4-polig, 630 A huvudkretsbrytare

Inkapsling

  • Ljuddämpad, galvaniserad stålinkapsling med enastående bullerreducering.
  • Tätade kvartsvarvskompressionsspärrar med nyckel- eller hänglåslåsning

Smörjolja

  • På motorns primära och sekundära oljefilter. Fylls på fabriken

Allmän

  • Testat och inspekterat på fabrik
  • Heltäckande tillverkargaranti

XQP310 EU steg V Tillvalsutrustning

Kontrollpanel

  • ComAp InteliGen NTC, Deep Sea 8620, DEIF AGC-4
  • Synkronisering möjlig

Distribution

  • CE-uttagslåda med integrerat MCB- och RCBO-skydd

Bränslealternativ, paket

  • Inbyggd trevägsventil för extern bränsleanslutning, elektronisk bränslemätare och vallnivågivare

Alternativ för avtappning, paket

  • Olje- och kylvätskeledningar monterade på basramen

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför XQP310 EU steg V med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

XQP310

XQP310

XQP310

XQP310

XQP310
XQP310
XQP310
XQP310

Cat Rental Powers XQP-produkters robusta konstruktionsegenskaper

Cat Rental Powers XQP-produkters elektriska egenskaper

Cat XQP30–XQP500 Utbildning för mobil generator start/stopp

Nödstopp för din mobila Cat-generator

Cat Rental Powers XQP-produkters robusta konstruktionsegenskaper
Cat Rental Powers XQP-produkters elektriska egenskaper
Cat XQP30–XQP500 Utbildning för mobil generator start/stopp
Nödstopp för din mobila Cat-generator

360 View