Översikt
100 ekW dieselgeneratoraggregat
Våra DE110 GC dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 100 ekW vid 60 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5.
Huvudspecifikationer
Våra DE110 GC dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 100 ekW vid 60 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5.
GCCP-kontrollpanel ger tillgång till larmhistorik och driftindikationer
Smart timerbrytare/-reglage för batteriladdare och alternativ för Kylvätskevärmare minskar strömförbrukningen
Vattentät konstruktion för tillförlitlighet och hållbarhet
Visar 1-6 av 8
| Frekvens | 60 Hz 60 Hz |
| Emissions-/bränslestrategi | Icke reglerat Icke reglerat |
| Spänning | 220 till 480 V 220 till 480 V |
| Hastighet | 1 800 rpm 1 800 rpm |
| Driftcykel | Viloläge Viloläge |
| Minimal klassning | 100 ekW 100 ekW |
| Maximal klassning | 100 ekW 100 ekW |
| Motormodell | C4.4, rak 4-cylindrig 4-taktsdiesel C4.4, rak 4-cylindrig 4-taktsdiesel |
| Cylinderdiameter | 4.1 tum 105 mm |
| Slaglängd | 5 tum 127 mm |
| Slagvolym | 268.5 tum 4.4 l |
| Kompressionsförhållande | 18.23:1 18.23:1 |
| Insugningssystem | Turboladdad, luft-till-laddluft-kyld Turboladdad, luft-till-laddluft-kyld |
| Bränslesystem | Rak Rak |
| Regulatortyp | Mekanisk Mekanisk |
| Längd – maximal | 108.1 tum 2745 mm |
| Bredd – maximal | 39.3 tum 999 mm |
| Höjd – maximal | 58.1 tum 1476 mm |
| Torrvikt – generatoraggregat (maximum) | 2932 lb 1330 kg |
Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.
JÄMFÖR ALLA MODELLER