3516B (50Hz) | 1750–2250kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat 3516B (50Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell reserveffekt
2250 kVA
2250 kVA
Effektklassning
2000 kVA
2000 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning, låga emissioner
Låg bränsleförbrukning, låga emissioner

Produktspecifikation för 3516B (50Hz)

Nominell reserveffekt 2250 kVA 2250 kVA
Effektklassning 2000 kVA 2000 kVA
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning, låga emissioner Låg bränsleförbrukning, låga emissioner
Spänning 380 till 11000 volt 380 till 11000 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig
Maximal klassning 2250 kVA 2250 kVA
Minimal klassning 1750 kVA 1750 kVA
Motormodell 3516B TA, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3516B TA, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.69 tum 170 mm
Slaglängd 7.48 tum 190 mm
Slagvolym 69 tum 4210.64 l
Kompressionsförhållande 14.0:1 14.0:1
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning
Regulatortyp Adem™3 Adem™3
Längd – minimum 233.4 tum 5928 mm
Längd – maximal 6377 tum 251.7 mm
Bredd – maximal 90 tum 2286 mm
Höjd – maximal 93.2 tum 2367 mm
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 31900 lb 14470 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 40320 lb 18290 kg

3516B (50Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare av kanistertyp med en enda filterinsats

Kylning

  • Paketmonterad kylare

Avgas

  • Avgasutlopp med fläns

Bränsle

  • Primärt bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare
  • Sekundära bränslefilter

Generator

  • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer
  • IP23 skydd

Elektriska avslutningar

  • Samlingsskena

Kontrollpaneler

  • Avsvalningstimer för motor
  • Frekvens (Hz)
  • Likspänning
  • Volt (L-L och L-N)
  • Anpassningsbara skärmar
  • Begränsare och diodövervakare för matare
  • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
  • 1 programmerbar reläutgång (form C
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • Hastighetsjustering
  • 1 programmerbar digital utgång
  • Övervarvning – nödstopp
  • 4 programmerbara reläutgångar (form A)
  • Nödstopp – misslyckad start (överrotation)
  • Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV)
  • 6 kundprogrammerbara digitala ingångar
  • Kundens datalänk (Modbus RTU)
  • Nödstoppsknapp
  • Vädertätad framsida
  • kW-hr (totalt) – kVAr-hr (totalt)
  • Cat Connect
  • Histogramfunktion för last
  • Varv/min – likspänning
  • Misslyckad start (överrotation)
  • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
  • Kylvätsketemperatur
  • Drifttimmar
  • kW (per fas, medelvärde och procent)
  • IVR omfattar:
  • Låg kylvätsketemperatur
  • Reaktiv varvtalssänkningsförmåga
  • Generatoraggregatpaket inkluderar Caterpillars spänningsregulator
  • Digitala indikatorer:
  • KVAR/PF-lägen
  • Lamptest
  • Reglage:
  • PLC-funktionalitet
  • 0 äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±2% noggrannhet
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
  • Generatormonterad – bakåtriktad
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • Låg kylvätskenivå
  • 3 analoga ingångar
  • Omvänd effekt (kW) (32)
  • 24V likströmsdrift
  • Över-/underspänning (27/59 )
  • Över-/underfrekvens (81 o/u)
  • RFI-dämpning
  • Trefas spänningsdetektering
  • Cat ECS 100
  • Larmbekräftelse
  • Reglering auto/start/stopp
  • kVA (per fas, medelvärde och procent)
  • Min./max.-matare
  • Motorns arbetscykel
  • Lågt oljetryck
  • Datalänk för tillbehörsmodul
  • Hög kylvätsketemperatur
  • Varningar/avstängningar med gemensam lysdiodindikering av avstängningar för:
  • Kommunikation:
  • Överström (50/51)
  • Antal I/O varierar beroende på tillval
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner:

Kontrollpanel

  • Cat ECS styrenhet för generatoraggregat

Kylsystem

  • Standard-PGS-certifiering

Avgassystem

  • Torra avgasgrenrör
  • Utlopp med flänsyta

Bränslesystem

  • Sekundära bränslefilter
  • Flexibla bränsleledningar – levereras separat
  • Bränslekylare, ingår inte i paket utan kylare
  • Bränsleurluftnings pump

Allmän

  • Färg – Caterpillar Yellow, förutom skenor och kylare i blankt svart
  • Service på höger sida
  • Svänghjul och svänghjulskåpa – SAE nr 00
  • SAE-standardrotation
  • Caterpillar Yellow med blanka svarta skenor och kylare

Generator och tillbehör

  • Anslutningar på samlingsskena, förlängningsbox på höger sida, nedre kabelingång
  • Trefas, borstlös, utpräglad pol
  • Formlindad – Magnetisering av permanentmagnet (PMG)
  • Antikondensationsvärmeugn
  • Anslutningar för samlingsskena, mittmonterad på ovansida, övre kabelingång
  • 6 ledare
  • Temperaturgivare för lindning
  • Klass H temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (125°C primär/150°C viloläge)
  • Formlindad
  • Intern magnetisering (IE)
  • NEMA klass H-isolering
  • Låg spänning:
  • Slumpmässigt lindad
  • Hög spänning:
  • Medelhög spänning:
  • Klass H-isolering, klass F-temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (105°C primär/130°Cviloläge)
  • NEMA klass H-isoleringssystem, klass H-temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur (125 °C primär/150 °C reservkraft)
  • Permanentmagneter (PMG)
  • Hålmönster enligt NEMA-standard

Styrningssystem

  • ADEM A3

Litteratur

  • Reservdelsbok

Smörjsystem

  • Avskiljning av rökgaser
  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Smörjolja
  • Inbyggd smörjoljekylare
  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
  • Kugghjulsdriven smörjoljepump

Monteringssystem

  • Skenor – motor-/generator-/kylarmontering
  • Vibrationsdämpande fästen (levereras separat)
  • Vibrationsdämpande gummifästen – levereras separat

Startsystem

  • Batteri och batteriställ med kablar
  • 24V elektrisk startmotor
  • Batterifrånskiljaren
  • 45A laddningsgenerator

3516B (50Hz) Tillvalsutrustning

Styrsystem

  • EMCP 4,4

Avgas

  • Avgasljuddämpare

Luftintagssystem

  • Filter med en filterinsats
  • Luftrenare med dubbla filter

Generator

  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer
  • Permanentmagneter (PMG)
  • Antikondensationsuppvärmare
  • Intern magnetisering (IE)

Kylsystem

  • Kylare för normal omgivningstemperatur
  • Kylvätska
  • Monterade kylare som tillval
  • Monterade ATAAC-kylare som tillval
  • ATAAC-kylare för normal omgivningstemperatur
  • Mätare för vattennivåbrytare

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, IEC-kompatibla
  • Kretsbrytare, UL-listade

Vevhussystem

  • Ventilationssystem
  • Explosionssäkerhetsventiler
  • Inga explosionssäkerhetsventiler

Kontrollpaneler

  • Programvara för fjärrövervakning
  • Lastdelningsmodul
  • Digital I/O-modul
  • Generatorns temperaturövervakning och skydd

Avgassystem

  • Y-adaptrar
  • Vinkelkopplingar
  • Ljuddämpare
  • Fläns och avgassystemsutvidgare
  • Delar för rena emissioner
  • Tier 4 doseringsskåp
  • Avgassystem, förskjutning
  • Flexibla kopplingar
  • MOD-satser för rena emissioner enligt Tier 4
  • Flänsar
  • TIER 4-modul för rena emissioner

Bränslesystem

  • Primärt bränslefilter
  • Bränsleluftningspumpar (Tier 4) – manuella eller elektriska

Start/laddning

  • Luftstartmotor med reglage och ljuddämpare
  • Laddningsgenerator
  • Överdimensionerade batterier
  • Kraftigt startsystem

Generatorer och tillbehör

  • Differentialströmtransformatorer (DCT)
  • Termostat för värmeugn
  • Differentialströmtransformatorer (DCT) 8,7kV- och 15kV-klasser
  • Luftrenare för generator
  • Generatoromvandling
  • Värmeugn
  • Låg/medelhög spänning: 380/400/415V, trefas 1500rpm. RW, IE, antal ledare = 6, steg = 0,6667: 1600-ram
  • Låg/medelhög spänning: 380/400/415V, trefas 1500rpm. RW, PM, antal ledningar = 6, steg = 0,6667: 1600- och 1800-ramar

Instrumentering

  • Pyrometer och termoelement

Allmän

  • Specialfärg (andra färger än Caterpillar Yellow eller färger med höga prestanda)
  • US aid-emblem
  • EU:s försäkran om överensstämmelse
  • Reverseringslastbrytare (ATS)
  • CSA-certifiering
  • Seismisk certifiering enligt tillämpliga byggnormer: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Inkapslingar: ljuddämpade, väderskyddande
  • Följande alternativ är baserade på regionala och produktspecifika konfigurationer:
  • Inbyggda bränsletankar och bränsletankar med bottenlager
  • EU:s certifikat om överensstämmelse (CE)
  • Inbyggda bränsletankar och bränsletankar med bottenlager, UL-listade, med dubbla väggar
  • UL 2200-paket

Smörjsystem

  • Smörjolja i standardoljetråg
  • Oljenivåregulator
  • Försmörjningspumpar

Monteringssystem

  • IBC vibrationsisolatorer
  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • Puckformade isolatorer med låg effektivitet

Montering

  • IBC-isolatorer

Elektriska anslutningar

  • Neutrala jordförbindelser
  • Samlingsskenor på mittstolpe
  • Kretsbrytare, låg spänning
  • 2700-ram, fyra ledare, fyra terminaler
  • Elektriska anslutningar på höger sida
  • Jordkablar mellan generator och kopplingsbox
  • Bakre elektriska anslutningar
  • Elektriska anslutningar, vänster sida

Specialtest/-rapporter

  • Laddningstest av standardmotor
  • Analysrapport för vridningsvibrationer
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • Bränsleförbrukningstest
  • IBC-certifiering
  • CSA-certifiering (Canadian Standards Association)
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • Generatortestrapport
  • Bränsleförbrukningstest för generatoraggregat
  • OSHPD-certifiering

Start och laddning

  • Luftstartmotorer
  • Värmeaggregat för kylmantelvatten
  • Startmotorkåpa
  • 10, 20, 35 och 50A batteriladdare
  • Lufttrycksregulator
  • Elektriska startmotorer
  • Motorspärrenhet
  • 24V batterienhet – torr

Utökat serviceskydd

  • Täckning för Platina, Guld och Silver

Jämför 3516B (50Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

Dieselgeneratoraggregat 3516B, höger bak

3516B dieselgeneratoraggregat, vänster fram

3516B dieselgeneratoraggregat, höger fram

Dieselgeneratoraggregat 3516B, vänster bak

Dieselgeneratoraggregat 3516B, höger bak
3516B dieselgeneratoraggregat, vänster fram
3516B dieselgeneratoraggregat, höger fram
Dieselgeneratoraggregat 3516B, vänster bak

360 View

Se aktuella erbjudanden för  3516B (50Hz)

Visa fler erbjudanden