D30 | C2.2 (60 HZ) | 29,6 kW dieselgenerator6

C2.2 | D30 Dieselgeneratoraggregat

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell reserveffekt
29,6 ekW
29,6 ekW
Frekvens
60 Hz
60 Hz
Emissions-/bränslestrategi
US EPA TIER 4i (EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4)
US EPA TIER 4i (EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4)

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Cat

Cat C2.2-motor

  • Tillförlitlig, robust och hållbar konstruktion
  • Fyrtaktsdieselmotor som kombinerar konsekventa prestanda och utmärkt bränsleekonomi med minimal vikt
Cat

Växelströmsgenerator

  • Konstruerad för att matcha prestanda och uteffekt hos Cat-dieselmotorer
  • Branschledande mekanisk och elektrisk konstruktion
    • Hög effektivitet
    Cat

    GCCP 1.2-kontrollpanel

    • Användarvänligt gränssnitt och navigering
    • Skalbart system för en mängd olika installationsbehov
    • Expansionsmoduler och platsspecifik programmering för specifika kundbehov
    • Bilden kanske inte är representativ för den faktiska produkten
    Cat

    KYLSYSTEM

    • Konstruerad för standardomgivningstemperaturer upp till 40 °C (104 °F)
    • Kontakta Cat-återförsäljaren för kapaciteter i specifika driftmiljöer och höjder över havet
    Cat

    Komplett sortiment med tillbehör

    • Generatorer, IP23
    • Vibrationsdämpande fästen
    • Uppfyller kraven i UL142
    • 24-, 48- och 72-timmars bränsletankar med aggregatbaser (tillval)
    • Fabriksmonterad telematik
    Cat

    Avtryck

    • Den kompakta konstruktionen möjliggör förbättrad paketering, vilket resulterar i det minsta generatoraggregatavtrycket

    Produktspecifikation för C2.2 | D30

    Nominell reserveffekt 29,6 ekW 29,6 ekW
    Frekvens 60 Hz 60 Hz
    Emissions-/bränslestrategi US EPA TIER 4i (EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4) US EPA TIER 4i (EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4)
    Spänning 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 VAC 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 VAC
    Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
    Driftcykel Viloläge Viloläge
    Motormodell Cat® C2.2, rak 4-cylindrig fyrtaktsdiesel Cat® C2.2, rak 4-cylindrig fyrtaktsdiesel
    Cylinderdiameter 3.3 tum 84 mm
    Slaglängd 3.9 tum 100 mm
    Kompressionsförhållande 23.3:1 23.3:1
    Insugningssystem Turboladdad, luft-till-laddluft-kyld Turboladdad, luft-till-laddluft-kyld
    Bränslesystem Elektroniskt styrd mekanisk kassettradio Elektroniskt styrd mekanisk kassettradio
    Regulatortyp Mekanisk Mekanisk
    Längd – maximal 88.6 tum 2250 mm
    Bredd – maximal 41.3 tum 1050 mm
    Höjd – maximal 57.9 tum 1470 mm
    Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 2052 lb 930 kg

    C2.2 | D30 Standardutrustning

    Motor

    • Dieselmotor 2,2 l, EPA TIER IV Interim
    • Elsystem, 12 VDC

    Avgassystem

    • Torra avgasgrenrör

    Bränslesystem

    • Manöverdon med elektronisk regulator

    Kontrollpanel

    • GCCP 1.2. R220/R221/D350 spänningsregulatorer

    Telematik

    • PL444 Product link 4G LTE Telematics

    Generatorer och generatortillbehör

    • Antikondensationsutrymmesvärmare
    • M-ram

    Start-/laddningssystem

    • 12V startmotorer

    Allmän

    • Drifts- och underhållshandböcker
    • Färg – Caterpillar Yellow, förutom skenor i blankt svart
    • Reservdelsbok

    C2.2 | D30 Tillvalsutrustning

    Luftintag

    • Luftinloppsadaptrar

    KYLSYSTEM

    • Anslutning för inlopp/utlopp

    Avgas

    • Vinkelkoppling, fläns
    • Flexibel koppling
    • Ljuddämpare och gnistfångardämpare med medföljande flänsar
    • Avgassystemsutvidgare

    Telematik

    • PLG 601 och 641 Product link Telematics

    Inkapslingar

    • Ljuddämpad stål- och aluminiumkapslingar

    Ljuddämpare

    • 25 dBA ljuddämpare

    Start-/laddningssystem

    • Batteriladdare
    • Värmeugnar
    • Laddningsgenerator
    • Motorvärmare

    Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

    Jämför C2.2 | D30 med produkter som ofta jämförs.

    Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

    JÄMFÖR ALLA MODELLER

    Verktyg och experthjälp vid varje sväng

    Mediegalleri

    D30

    D30

    D30

    D30

    D30

    D30

    D30
    D30
    D30
    D30
    D30
    D30

    Se aktuella erbjudanden för  C2.2 | D30

    Visa fler erbjudanden