3516B (50 Hz) endast indiska marknaden | 2000 kVA dieselgenerator

3516B (50 Hz) endast indiska marknaden Dieselgeneratoraggregat

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
2250 kVA
2250 kVA
Minimal klassning
2000 kVA
2000 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning
Låg bränsleförbrukning

Produktspecifikation för 3516B (50 Hz) endast indiska marknaden

Maximal klassning 2250 kVA 2250 kVA
Minimal klassning 2000 kVA 2000 kVA
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning Låg bränsleförbrukning
Spänning Spänning – låg (415 V), medelhög och hög spänning Spänning – låg (415 V), medelhög och hög spänning
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell 3516B TA, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3516B TA, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.69 tum 170 mm
Slaglängd 7.48 tum 190 mm
Slagvolym 4210.6 tum 69 l
Kompressionsförhållande 14.0:1 14.0:1
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning
Regulatortyp Adem™3 Adem™3
Längd – maximal 234.4 tum 5953 mm
Bredd – maximal 234.4 tum 5953 mm
Höjd – maximal 94.9 tum 2410 mm

3516B (50 Hz) endast indiska marknaden Standardutrustning

Kylning

  • Kylare eller värmeväxlare

Kontrollpanel

  • EMCP 4.2

Jämför 3516B (50 Hz) endast indiska marknaden med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3516B dieselgeneratoraggregat

3516B dieselgeneratoraggregat

3516B dieselgeneratoraggregat

3516B dieselgeneratoraggregat

3516B dieselgeneratoraggregat
3516B dieselgeneratoraggregat
3516B dieselgeneratoraggregat
3516B dieselgeneratoraggregat

Se aktuella erbjudanden för  3516B (50 Hz) endast indiska marknaden

Visa fler erbjudanden