3516C (50Hz) | 2500–2750kVA dieselgenerator

3516C (50 Hz) Dieselgeneratoraggregat

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell reserveffekt
2750 kVA
2750 kVA
Effektklassning
2500 kVA
2500 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning, låga emissioner
Låg bränsleförbrukning, låga emissioner

Produktspecifikation för 3516C (50 Hz)

Nominell reserveffekt 2750 kVA 2750 kVA
Effektklassning 2500 kVA 2500 kVA
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning, låga emissioner Låg bränsleförbrukning, låga emissioner
Spänning 380 till 11000 V 380 till 11000 V
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, uppdragskritisk, primär Viloläge, uppdragskritisk, primär
Maximal klassning 2750 kVA 2750 kVA
Minimal klassning 2500 kVA 2500 kVA
Motormodell 3516C, ATAAC, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3516C, ATAAC, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.69 tum 170 mm
Slaglängd 8.46 tum 215 mm
Slagvolym 4764.73 tum 78 l
Kompressionsförhållande 14.7:1 14.7:1
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning
Regulatortyp Adem™3 Adem™3
Längd – maximal 297.4 tum 7554 mm
Bredd – maximal 108.9 tum 2767 mm
Höjd – maximal 118.3 tum 3004 mm
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 39090 lb 17731 kg

Jämför 3516C (50 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3516C paketerade generatoraggregat, höger bak

3516C paketerade generatoraggregat, höger bak

3516C paketerade generatoraggregat, vänster bak

3516C paketerade generatoraggregat, vänster fram

3516C paketerade generatoraggregat, höger bak
3516C paketerade generatoraggregat, höger bak
3516C paketerade generatoraggregat, vänster bak
3516C paketerade generatoraggregat, vänster fram

360 View

Se aktuella erbjudanden för  3516C (50 Hz)

Visa fler erbjudanden