D50 GC C4.4 (60 HZ) | 50 kW dieselgenerator

D50 GC Dieselgeneratoraggregat

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Frekvens
60 Hz
60 Hz
Emissions-/bränslestrategi
U.S. EPA-certifierad, Tier 3, uppfyller kraven i SCAQMD
U.S. EPA-certifierad, Tier 3, uppfyller kraven i SCAQMD
Spänning
208 till 600 V
208 till 600 V

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 8

Cat generatoraggregatpaket

Cat generatoraggregatpaket

  • Cats generatoraggregatpaket har prototyptestats
  • Tar emot 100% blockbelastning i ett steg och uppfyller lastkraven i NFPA 110
  • Uppfyller kraven på kontinuerlig drift och transientsvar enligt ISO 8528-5
Cat-dieselmotor

Cat-dieselmotor

  • Tillförlitlig, robust och hållbar konstruktion
  • Beprövad i tusentals tillämpningar runtom i världen
  • Fyrtaktsdieselmotor som kombinerar konsekventa prestanda och utmärkt bränsleekonomi med minimal vikt
Generator med M-ram

Generator med M-ram

  • Överlägsen motorstartkapacitet innebär att en mindre generator kan användas
  • Konstruerad för att matcha prestanda och uteffekt hos Cat-dieselmotorer
  • Robust isolering i klass H
GCCP 1.2-kontrollpanel

GCCP 1.2-kontrollpanel

  • Användarvänligt gränssnitt och navigering
  • Skalbart system för en mängd olika installationsbehov
  • Expansionsmoduler och platsspecifik programmering för specifika kundbehov
Kylsystem

Kylsystem

  • Konstruerad för standardomgivningstemperaturer upp till 55°C (131°F)
  • Kontakta Cat-återförsäljaren för kapaciteter i specifika driftmiljöer och höjder över havet
Certifieringar

Certifieringar

  • UL 2200-listad
  • ULC-certifiering finns tillgänglig

Produktspecifikation för D50 GC

Frekvens 60 Hz 60 Hz
Emissions-/bränslestrategi U.S. EPA-certifierad, Tier 3, uppfyller kraven i SCAQMD U.S. EPA-certifierad, Tier 3, uppfyller kraven i SCAQMD
Spänning 208 till 600 V 208 till 600 V
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Minimal klassning 50 ekW 50 ekW
Maximal klassning 50 ekW 50 ekW
Motormodell C4.4, rak 4-cylindrig 4-taktsdiesel C4.4, rak 4-cylindrig 4-taktsdiesel
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 mm
Slaglängd 5 tum 127 mm
Slagvolym 269 tum 4.4 l
Kompressionsförhållande 18.2:1 18.2:1
Insugningssystem Turboladdning Turboladdning
Bränslesystem Common Rail Common Rail
Regulatortyp Mekanisk, ADEM™A4 Mekanisk, ADEM™A4
Längd – maximal 77.2 tum 1962 mm
Bredd – maximal 43.3 tum 1100 mm
Höjd – maximal 48 tum 1220 mm
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 2055 lb 932 kg

D50 GC Standardutrustning

Certifikat

  • IBC seismiska och vindbaserade certifieringar

Luftinloppssystem

  • Luftrenare
  • Luftfilter av patrontyp

Strömbrytare

  • Andra kretsbrytarlådan
  • Elkopplingsplint
  • Brytare (100 % UL-klassade)
  • 3-polig, 100 % av nominell last

Laddningssystem

  • NFPA batteriladdare UL10A 120VAC

Kontrollpanel

  • GCCP 1.2-kontrollpanel

Avgassystem

  • Rörände, regnskydd och SAE-avgasfläns som kunden kan använda – levereras separat

Bränslesystem

  • Standardbränsletank öppen sats/bas medföljer; bas, format stål med integrerad enkla väggars 24-timmars bränsletank

Kylsystem

  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Kylarstenskydd

Kontrollpaneler

  • NFPA110-paketet innehåller:
  • WCA1 larm för låg kylvätsketemperatur
  • FSS larm för låg bränslenivå och indikeringspanelskrets krävs när tank med bottenlager väljs
  • WSS1 avstängning vid låg kylvätskenivå
  • PBC10NU NFPA batteriladdare
  • Mätare för oljetemperatur och sändare
  • PAA1 Panelmonterat akustiskt larm
  • En kylmedelsvärmare, fjärrljudsindikator eller 0,8 effektfaktortest kan behövas beroende på tillämpning
  • Akustiskt larm
  • fjärr-E-stoppknapp
  • Jordfelsrelä
  • Fristående I/O-modul
  • Fjärrljudindikatormodul
  • Spänningsfria kontakter för körning av generatoraggregat och gemensamt larm
  • Bränslenivåavläsning
  • Skyddsanordningar:
  • Larm för låg kylvätsketemperatur
  • Avstängning vid låg kylvätskenivå
  • Överlastavstängning via brytare

Generator

  • 12 ledare

Styrsystem

  • Mekaniska och elektriska styrsystem - beroende på modell

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Oljeavtappningsledning med ventil

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

Start-/laddningssystem

  • Batterier
  • 24 V batteri med ställ och kablar

D50 GC Tillvalsutrustning

Certifikat

  • IBC seismiska och vindbaserade certifieringar

Luftinloppssystem

  • Luftfilter av patrontyp

Generatorsystem

  • R-ramhjälplindning

Laddningssystem

  • NFPA batteriladdare UL10A 120VAC

Strömbrytare

  • Brytare (100 % UL-klassade)
  • Elkopplingsplint
  • 3-polig, 100 % av nominell last
  • Andra kretsbrytarlådan

Kontrollpaneler

  • Spänningsfria kontakter för körning av generatoraggregat och gemensamt larm
  • Mätare för oljetemperatur och sändare
  • fjärr-E-stoppknapp
  • Skyddsanordningar: Larm för låg kylvätsketemperatur – avstängning vid låg kylvätskenivå – bränslenivåavläsning – överbelastningsavstängning via brytare
  • Akustiskt larm
  • Fjärrljudindikatormodul
  • Fristående I/O-modul
  • NFPA110-paketet innehåller: FSS larm för låg bränslenivå och indikeringspanelskrets krävs när tank med bottenlager väljs – WSS1 avstängning vid låg kylvätskenivå – WCA1 larm för låg kylvätsketemperatur – PAA1 panelmonterat akustiskt larm – PBC10NU NFPA batteriladdare – kylvätskevärmare, fjärrljudindikator eller 0,8 effektfaktortest kan krävas beroende på användningsområde
  • Jordfelsrelä

Kylsystem

  • Kylarens övergångsfläns

Inkapslingar

  • Externt nödstopp
  • Ljuddämpat utrymme, nivå 2
  • Panelfönster

Avgassystem

  • 10, 25 och 35 dBA ljuddämparsystem
  • Monteringssats för ljuddämpare under taket

Bränslesystem

  • 5 gallon spilluppsamling
  • 209 and 394 gallon bränsletankar med bottenlager
  • Tanklyft
  • Nödventilationsrör
  • 5 gallon fylluppsamling

Värmeelement

  • Kylmedelsvärmare
  • Kablage för värmare skyddstak
  • Batterivärmare
  • Värmare smörjoljesump
  • Antikondensationsuppvärmare
  • Kablage för värmare skyddstak
  • Motorvärmare

Generatorer

  • Permanentmagneter (PMG)
  • Permanentmagneter (PMG)

Monteringssystem

  • Seismiska vibrationsisolatorer

Tester

  • 4 timmars fabrikstest
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • Generatortestrapport

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför D50 GC med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

D50 GC Öppet aggregat

D50 GC Öppet aggregat

D50 GC Öppet aggregat

D50 GC Öppet aggregat

Inkapsling

Inkapsling

D50 GC Öppet aggregat
D50 GC Öppet aggregat
D50 GC Öppet aggregat
D50 GC Öppet aggregat
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View