Översikt
850 kVA dieselgeneratoraggregat
Våra DE150 GC dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 150 kVA vid 50 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5.
Huvudspecifikationer
Våra DE150 GC dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 150 kVA vid 50 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5.
Visar 1-6 av 8
| Nominell reserveffekt | 850kVA 850kVA |
| Effektklassning | 770 kVA 770 kVA |
| Emissions-/bränslestrategi | Låg BSFC Låg BSFC |
| Spänning | 200 till 400 volt 200 till 400 volt |
| Frekvens | 50 Hz 50 Hz |
| Driftcykel | Viloläge, primär Viloläge, primär |
| Minimal klassning | 770 kVA 770 kVA |
| Maximal klassning | 850kVA 850kVA |
| Insugningssystem | Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld |
Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.
JÄMFÖR ALLA MODELLER