DE50E0 | 50 kVA Dieselgeneratoraggregat

C18 | DE780E0 Dieselgeneratoraggregat

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Emissions-/bränslestrategi
Icke reglerat
Icke reglerat
Spänning
200 till 400 volt
200 till 400 volt
Frekvens
50 Hz
50 Hz

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 8

Cat

Cat generatoraggregatpaket

  • Cats generatoraggregatpaket har prototyptestats
  • Tar emot 100% blockbelastning i ett steg och uppfyller lastkraven i NFPA 110
  • Uppfyller kraven på kontinuerlig drift och transientsvar enligt ISO 8528-5
Cat

Cat-dieselmotor

  • Tillförlitlig, robust och hållbar konstruktion
  • Beprövad i tusentals tillämpningar runtom i världen
  • Fyrtaktsdieselmotor som kombinerar konsekventa prestanda och utmärkt bränsleekonomi med minimal vikt
Cat

LC-ramgenerator

  • Överlägsen motorstartkapacitet innebär att en mindre generator kan användas
  • Konstruerad för att matcha prestanda och uteffekt hos Cat-dieselmotorer
  • Robust isolering i klass H
Cat

GCCP kontrollpanel

  • Användarvänligt gränssnitt och navigering
  • Skalbart system för en mängd olika installationsbehov
  • Expansionsmoduler och platsspecifik programmering för specifika kundbehov
Cat

KYLSYSTEM

  • Konstruerad för standardomgivningstemperaturer upp till 55°C (131°F)
  • Kontakta Cat-återförsäljaren för kapaciteter i specifika driftmiljöer och höjder över havet
Cat

Certifieringar

Fullständigt prototyptestad med certifierad analys av vridningsvibrationer tillgänglig

Produktspecifikation för C18 | DE780E0

Emissions-/bränslestrategi Icke reglerat Icke reglerat
Spänning 200 till 400 volt 200 till 400 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Minimal klassning 706 kVA 706 kVA
Maximal klassning 780 kVA 780 kVA
Insugningssystem Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld

C18 | DE780E0 Standardutrustning

Kontrollpanel

  • GCCP-kontrollpanel

Generator och generatortillbehör

  • 12 ledare
  • IP23 skydd
  • Spänningsregulator (enfasavkänning)

C18 | DE780E0 Tillvalsutrustning

Kontrollpanel

  • GCCP-kontrollpanel
  • Jordfel och jordläckage

Bränslesystem

  • BS799-kompatibel integrerad bränsletank med dubbla väggar, tillval

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C18 | DE780E0 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C18 50 Hz, höger bak

C18 50 Hz, vänster bak

C18 50 Hz, höger bak
C18 50 Hz, vänster bak