Översikt
Produktlinjen med motorparallellmatning och integrerad kontroll (EPIC) ger standard parallellmatningsreglering i ett fjärranslutet skåp avskilt från motor och generatoraggregat och skilt från ställverket (säkringar och buss).
Huvudspecifikationer
Produktlinjen med motorparallellmatning och integrerad kontroll (EPIC) ger standard parallellmatningsreglering i ett fjärranslutet skåp avskilt från motor och generatoraggregat och skilt från ställverket (säkringar och buss).
Beprövade regleringsenheter med Caterpillars parallellmatningslogik utgör ett alternativ till ställverksmonterad reglering
Förenklad utbyggnad av befintligt kraftverk och möjlighet till parallell generering
En tillgänglig redundant huvudstyrenhet och övervakningsnätverk ger hög tillförlitlighet
| Konfigurering | Reglersystem för fjärransluten modulär parallellmatning (huvudkontrollpanel för de första 2 generatorerna och en kopplingsbrytare som tillval, separata extra kontrollpaneler för upp till 8 extra generatoraggregat, parallellmatningsstyrning och fördelningsstyrning) Reglersystem för fjärransluten modulär parallellmatning (huvudkontrollpanel för de första 2 generatorerna och en kopplingsbrytare som tillval, separata extra kontrollpaneler för upp till 8 extra generatoraggregat, parallellmatningsstyrning och fördelningsstyrning) |
| Driftslägen | Nödviloläge med redundant huvudkontroll, parallellmatning, toppbelastningsutjämning och sluten övergång till/från generatorkraft (med tillvalet kontrollpanel för elnät) Nödviloläge med redundant huvudkontroll, parallellmatning, toppbelastningsutjämning och sluten övergång till/från generatorkraft (med tillvalet kontrollpanel för elnät) |
| Tillämpning | LV och MV (208 V–27 kV) LV och MV (208 V–27 kV) |
| ANSI-skyddsenheter | 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (industriklassning) 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (industriklassning) |
| ANSI-skyddsenheter | 15/25. 27/59, 81 O/U, 32,47 (industriklassning) 15/25. 27/59, 81 O/U, 32,47 (industriklassning) |
| Certifieringar | UL/cUL 508 A UL/cUL 508 A |
| Kontrollpanelshölje | NEMA 12 NEMA 12 |
| Arbetstemperatur | 0 °C till 55 °C 0 °C till 55 °C |
| Förvaringstemperatur | -20 °C till 60 °C -20 °C till 60 °C |