DG230 GC (trefas)

Gasgeneratoraggregat DG230 GC (trefas)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Frekvens
60 Hz
60 Hz
Naturgasklassning
230 eKW
230 eKW
Emissions-/bränslestrategi
U.S. EPA-certifierad för tillämpningar som ej är nödkraft
U.S. EPA-certifierad för tillämpningar som ej är nödkraft

Översikt

230kW naturgasgeneratoraggregat

Cat®:s gnisttända generatorserie för stationära tillämpningar är försedda med magnetisering med permanentmagnet, dämplindning, snedställd stator, spänningsjustering med EMCP-styrenhet, klass H-lindningsisolering och 2/3 lutning.

Fördelar

Upp till 908 skVA @30 % spänningsfall

Kan starta stora belastade motorer vid elavbrott

Certifierat EPA Stationary Emergency

Uppfyller emissionsnormerna för lokala tillstånd

Egenskaper för växelströmsgenerator Klass H Isolering

Högsta klass innebär en hållbar generator

Produktspecifikation för DG230 GC (trefas)

Frekvens 60 Hz 60 Hz
Naturgasklassning 230 eKW 230 eKW
Emissions-/bränslestrategi U.S. EPA-certifierad för tillämpningar som ej är nödkraft U.S. EPA-certifierad för tillämpningar som ej är nödkraft
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Insugningssystem Turboladdad – Efterkyld Turboladdad – Efterkyld
Regulatortyp Elektronisk Elektronisk
Cylinderdiameter 1463.1 mm 138.74 tum
Slaglängd 1728.3 mm 57.6 tum
Längd 2887 kg 68.04 tum
Bredd 57.6 tum 6364 lb
Höjd 68.04 tum 1728.3 mm
Vikt 6364 lb 2887 kg

DG230 GC (trefas) Standardutrustning

Kylning

  • Fabriksmonterad kylare
  • Slutet kylvätskeåtervinningssystem
  • 50/50 etylenglykol/frostskyddsmedel
  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Standardomgivningstemperaturer på upp till 50°C (122°F)

Luftintag

  • Luftfilter med en filterinsats

Bränsle

  • Strömställare för lågt bränsletryck
  • Primär och sekundär bränsleavstängning
  • Bränsletryckstest po
  • Dubbla spärrventiler
  • Naturgas eller LP-ånga
  • NPT-anslutning

Generator

  • Klass H-isoleringsmaterial
  • Generator med fullständig lastkapacitet
  • Magnetisering av permanentmagnet
  • Klass H-isoleringsmaterial
  • Generator med fullständig lastkapacitet
  • Integrerad spänningsregulator
  • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer
  • Magnetisering av permanentmagnet
  • IP23 skydd

Avgas

  • Avgasutlopp med 3-tumsrör

Reglage

  • EMCP 4.2-seriens generatoraggregat, styrenhet

Montering

  • Vibrationsisolering (pucktyp)
  • Vibrationsisolatorer i gummi

Elkraft – paketets serienummerprefix

  • Batteriladdningsgenerator

Elstart och/eller försmörjning

  • Batterikablar
  • Motorns elektriska system
  • Solenoidaktiverad startmotor
  • Solenoidaktiverad startmotor

Regulator

  • Elektronisk regulator (ej justerbar)

Kontrollpanel

  • EMCP 4.2-seriens generatoraggregat, styrenhet

Start/laddning

  • Batterier med ställ och kablar
  • 12V startmotor

DG230 GC (trefas) Tillvalsutrustning

Start/laddning

  • Batterivärmare
  • Laddningsgenerator
  • Motorvärmare
  • Batteriladdare – UL-listad 10A

Allmän

  • Lämpar sig för användning som etikett för serviceutrustning (SUSE)
  • Reverseringslastbrytare (ATS)
  • CSA-certifiering
  • Inkapslingar: ljuddämpade, väderskyddande
  • UL 2200-paket

Generator

  • Antikondensationsuppvärmare
  • Shuntutlösare och extra kontaktbrytare
  • Termisk-magnetiska eller elektroniskt utlösta isolerkapslade effektbrytare
  • Magnetisering: [ ] Permanentmagneter (PM)
  • Antikondensationsuppvärmare
  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför DG230 GC (trefas) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

Öppet generatoraggregat

Inkapsling

Öppet generatoraggregat
Inkapsling