Specifikationer för generatoraggregat
Spänning | 120/208, 120/240, 277/480, 346/600V AC 120/208, 120/240, 277/480, 346/600V AC |
Frekvens | 60 Hz 60 Hz |
Emissions-/bränslestrategi | US EPA-certifierad för SAE-tillämpningar US EPA-certifierad för SAE-tillämpningar |
Naturgasklassning | 400 ekW 400 ekW |
Slagvolym | 1336.42 in 21.9 l |
Bränsletyp | Naturgas Naturgas |
rpm | 1 800 rpm 1 800 rpm |
Kompressionsförhållande | 10.0:1 10.0:1 |