DE200 GC (50 HZ) C7.1 | 200 kVA Dieselgenerator

DE200 GC (50 Hz) Dieselgeneratoraggregat

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Emissions-/bränslestrategi
Icke reglerat
Icke reglerat
Spänning
380 till 415 volt
380 till 415 volt
Frekvens
50 Hz
50 Hz

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 8

Cat

Cat generatoraggregatpaket

  • Cats generatoraggregatpaket har prototyptestats
  • Tar emot 100% blockbelastning i ett steg och uppfyller lastkraven i NFPA 110
  • Uppfyller kraven på kontinuerlig drift och transientsvar enligt ISO 8528-5
Cat

Cat-dieselmotor

  • Tillförlitlig, robust och hållbar konstruktion
  • Beprövad i tusentals tillämpningar runtom i världen
  • Fyrtaktsdieselmotor som kombinerar konsekventa prestanda och utmärkt bränsleekonomi med minimal vikt
Cat

Generator med A-ram

  • Överlägsen motorstartkapacitet innebär att en mindre generator kan användas
  • Konstruerad för att matcha prestanda och uteffekt hos Cat-dieselmotorer
  • Robust isolering i klass H
Cat

GCCP 1.1-kontrollpanel

  • Användarvänligt gränssnitt och navigering
  • Skalbart system för en mängd olika installationsbehov
  • Expansionsmoduler och platsspecifik programmering för specifika kundbehov
Cat

Kylsystem

  • Konstruerad för standardomgivningstemperaturer upp till 55°C (131°F)
  • Kontakta Cat-återförsäljaren för kapaciteter i specifika driftmiljöer och höjder över havet
Cat

Certifieringar

  • CE-certifiering finns tillgänglig
  • CIS-certifiering finns tillgänglig

Produktspecifikation för DE200 GC (50 Hz)

Emissions-/bränslestrategi Icke reglerat Icke reglerat
Spänning 380 till 415 volt 380 till 415 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Maximal klassning 200 kVA 200 kVA
Minimal klassning 200 kVA 200 kVA
Motormodell C7.1 I-6, 4-takts diesel C7.1 I-6, 4-takts diesel
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 mm
Slaglängd 5.3 tum 135 mm
Slagvolym 427.8 tum³ 7 l
Kompressionsförhållande 16.0:1 16.0:1
Insugningssystem Turboladdad, luft-till-laddluft-kyld Turboladdad, luft-till-laddluft-kyld
Bränslesystem Rak Rak
Regulatortyp Mekanisk Mekanisk
Längd – maximal 130.9 tum 3325 mm
Bredd – maximal 44.6 tum 1134 mm
Höjd – maximal 65.6 tum 1666 mm
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 4257 lb 1931 kg

DE200 GC (50 Hz) Standardutrustning

Motor

  • C7.1, rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor

Kontrollpaneler

  • GCCP 1.1

Inkapsling

  • Cat GC-inkapsling

Bränsleförvaring

  • 8-timmarstank med enkla väggar

Växelströmsgenerator

  • Standardgenerator med A-ram

Regulator

  • Mekaniskt reglage

Luft, kylning och avgassystem

  • Kapsling med ljuddämpare

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

DE200 GC (50 Hz) Tillvalsutrustning

Extra spänningskälla

  • 120V

Certifiering

  • Certifikat om överensstämmelse
  • Australien, CIS, G-märkning

Generatorkrav

  • Värmeugn

Bränsleförvaring

  • Bränsletank med dubbla väggar och 8 timmars drift
  • Tank med enkla väggar och uppsamling
  • Larm för låg bränslenivå
  • Avstängning vid låg bränslenivå
  • Larm för hög bränslenivå

Styrning av generatoraggregat

  • Panelmonterat akustiskt larm
  • Spänningsfria kontakter för körning av generatoraggregat
  • Spänningsfria kontakter för allmänt larm
  • Batteriladdare
  • Läckström
  • USB-till-RS485-enhet
  • Nödstopp med nyckel
  • Jordfel
  • Kylmedelsvärmare
  • Avstängning vid låg kylvätskenivå
  • Batteri
  • Vilolägespaket (smart värmeaggregat för kylmantelvatten, batteriladdare)

Kretsbrytare

  • 4-polig kretsbrytare, 200A
  • 4-polig kretsbrytare, 250A
  • 3-polig kretsbrytare, 630A
  • 3-polig kretsbrytare, 200A
  • 3-polig kretsbrytare, 250A
  • 4-polig kretsbrytare, 400A
  • 4-polig kretsbrytare, 630A
  • Hänglås för kretsbrytare
  • Länk med jordad nollpunkt
  • Överbelastning via larmbrytare
  • 3-polig kretsbrytare, 400A

Tester och förpackning

  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PGS-testrappport vid 0,8 pF

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför DE200 GC (50 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

DE200GC

DE200GC

DE200GC

DE200GC

DE200GC
DE200GC
DE200GC
DE200GC

360 View

Se en interaktiv virtuell produktvisning för att utforska de bästa funktionerna och fördelarna med DE200 GC (50 Hz).

Starta DE200 GC (50 Hz)-rundtur
close