D550 GC C18 (60 Hz) | 550 kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat D550 GC

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
550 ekW
550 ekW
Minimal klassning
550 ekW
550 ekW
Emissions-/bränslestrategi
EPA Stationary Emergency
EPA Stationary Emergency

Översikt

550 ekW dieselgeneratoraggregat

Våra D550 GC dieselgeneratoraggregat har utvecklats för att klara dina vilolägestillämpningar. Producerar pålitlig effekt på 550 ekW vid 60 Hz, uppfyller ISO 8528-5 kraven på transientsvar och byggd för att acceptera 100 % nominell belastning i ett steg. Alla D550 GC dieselgeneratoraggregat uppfyller EPA Stationary Emergency-certifierade (Tier 2) emissionskrav.

Fördelar

Sparar upp till 20% installerat utrymme

Kräver mindre utrymme för montering och ger mer utrymme för drift

Vikt upp till 18% Lägre

Enklare hantering – ramverket behöver inte vara lika förstärkt för att klara av generatoraggregatets vikt

Standard 105 eller 130°C Temperaturhöjning i generator

Uppfyller de flesta specifikationer och säkerställer en lång livslängd för generatorn

Produktspecifikation för D550 GC

Maximal klassning 550 ekW 550 ekW
Minimal klassning 550 ekW 550 ekW
Emissions-/bränslestrategi EPA Stationary Emergency EPA Stationary Emergency
Spänning 480 till 600 V 480 till 600 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Motormodell Cat® C18, rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Cat® C18, rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.7 tum 145 mm
Slaglängd 7.2 tum 183 mm
Slagvolym 1106 tum³ 18.1 l
Kompressionsförhållande 14.5:1 14.5:1
Insugningssystem Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld
Bränslesystem MEUI MEUI
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 196.1 tum 4980 mm
Bredd – maximal 73.4 tum 1865 mm
Höjd – minimal 79.1 tum 2009 mm
Höjd – maximal 100.9 tum 2563 mm
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 8776.6 lb 3981 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 11464 lb 5200 kg

D550 GC Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare utan kåpa för engångsbruk
  • Efterkylarelement
  • Turbokompressor

Kontrollpanel

  • GCCP 1.2

Kylsystem

  • Vattenpump med mantel, kugghjulsdriven, centrifugaltyp
  • Monterat kylarpaket
  • Synglas för kylare
  • Termostater och hus
  • Fläkt och fläktmotor med skydd
  • Avtappningsventil för kylvätska

Avgassystem

  • Avgasgrenrör, torrt

Bränslesystem

  • Bränsleurluftnings pump
  • Primärt bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare och skruvbart sekundärt filter
  • Bränsleöverföringspump
  • Bränslekylare
  • Inbyggd tankbas, 24 timmar, UL142

Generatoraggregat

  • Komplett system som har konstruerats och tillverkats på ISO9001:2000-certifierade fabriker
  • Alla skyddsanordningar och styrningsfunktioner har simulerats och kontrollerats
  • Fabrikstestad för designspecifikationer vid full belastning

Generatorer och generatortillbehör

  • Isoleringssystem, klass H
  • Standardskyddslindning för icke-krävande miljöer med en relativ luftfuktighet på ? 95%
  • Kopplingsbox, IP22, vänd åt höger, nedre kabelingång
  • IP23 skydd
  • 6 ledare
  • Spänningsregulator (enfasavkänning)
  • Enkel åtkomst till AVR och terminaler
  • Borstlös, självmagnetiserande 2/3 lutning (600V använder intern magnetisering)

Styrningssystem

  • Cat elektronisk regulator (ADEM A4)

Smörjsystem

  • Smörjolja, CK-4 (10W-30)
  • Oljekylare
  • Oljeavtappning med ventil
  • Grunt oljetråg
  • Vridbart oljefilter
  • Avgassystem till framför kylaren.
  • Oljepåfyllningsrör och oljemätsticka

Monteringssystem

  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator
  • Inklusive lyftdetaljer och anslutningspunkter för dräneringsledningar för kylvätska och smörjolja

Skydd mot

  • Säkerhetsavstängning – Övervarvning
  • Säkerhetsavstängning – Lågt oljetryck
  • Säkerhetsavstängning – Hög vattentemperatur

Start-/laddningssystem

  • 24 V elektrisk startmotor
  • 24 V, 45A laddningsgenerator.

Allmän

  • Lyftöglor
  • Reservdelsbok
  • Vibrationsdämpare

D550 GC Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare utan kåpa för engångsbruk

Baser, montering och bränsletankar

  • Inbyggd tankbas, 24 timmar, UL142
  • Påfyllningsrör och låsbart lock för bränsletank
  • Ljudlarm och visuellt larm vid 90% bränslenivå
  • 5 gallon spilluppsamling
  • Ventil för överfyllningsskydd
  • Bred aggregatbas

Kretsbrytare

  • 400A LS/I
  • 1200A LS/I
  • Extra kontakter
  • 800A LSI
  • 800A LS/I
  • 600A LSI
  • 600A LS/I
  • 400A LSI
  • 1200A LSI

Styrsystem

  • Spänningsfria kontakter
  • 20A GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter, jordfelskretsbrytare)
  • Ljudindikator med 16 lampor och NFPA 99/110
  • Röd knapp för nödstopp med vridfunktion
  • Product Link-maskinvara för fjärrövervakning
  • 100A belastningscentrum
  • Jordfelsrelä
  • Ljudlarmsgrupp
  • Ljudindikatorbox
  • Fjärrmonterad nödstoppsknapp
  • Lokal ljudindikator
  • Fristående I/O-modul
  • Strömlös kontakt
  • Jordfelsrelä

Inkapslingar

  • Ljuddämpad inkapsling av nivå 2 (vit)
  • Belysning med AC- och DC-strömkälla
  • Nödstopp
  • Ljuddämpat utrymme

Avgassystem

  • Flexibel avgassystemsanslutning
  • Skydd för grenrör och turboaggregat
  • 8" ljuddämpare – 25 dBA dämpning

Generator

  • Värmeugn
  • Generator för magnetisering av permanentmagnet

Startsystem

  • Standardbatterigrupp: 1000 CCA, 90 A/h.
  • Batteriladdare (UL-certifierad)
  • Motorvärmare
  • Överdimensionerad batterigrupp, 1400 CCA, 200 A/h.

Allmän

  • CSA-certifiering
  • Utökat serviceskydd
  • UL2200-certifiering
  • Generatortestrapport
  • Verktygslåda

Strömbrytare

  • Enkel, LSI-motoriserad kretsbrytare
  • Extra kontakter
  • Neutralstapel (208 V)

Kylsystem

  • Kylmantelvattenvärmare med pump
  • Kylmedelsvärmare
  • Stenskydd

Bas/bränsletank

  • Visuella och akustiska bränslevarningar

Bränslesystem

  • Integrerad 8-timmars tankbas

Start och laddning

  • Överdimensionerad batterienhet
  • Batterifrånskiljaren
  • 5 A batteriladdare
  • Standardbatterisats

Certifieringar

  • UL2200-listad
  • CSA 22.2
  • Seismisk

Smörjsystem

  • Manuell sumppump

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför D550 GC med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

D550 GC Öppet aggregat

D550 GC Öppet aggregat

D550 GC Öppet aggregat

D550 GC Öppet aggregat

Inkapsling

Inkapsling

D550 GC Öppet aggregat
D550 GC Öppet aggregat
D550 GC Öppet aggregat
D550 GC Öppet aggregat
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View

Se aktuella erbjudanden för  D550 GC

Visa fler erbjudanden