Cat anpassningsbara ställverk och kontroller

Ställverks- och parallellmatningskontroller Cat anpassningsbara ställverk och kontroller

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Konfigurering
Tillämpningsspecifikt ställverk med kontrollogik som kan anpassas till kundens driftsekvenser. Exempelvis 3+ elnät, CHP-tillämpningar, komplex lastreducering och mycket mer
Tillämpningsspecifikt ställverk med kontrollogik som kan anpassas till kundens driftsekvenser. Exempelvis 3+ elnät, CHP-tillämpningar, komplex lastreducering och mycket mer
Driftslägen
Alla typer av parallellmatning av generatoraggregat och andra källor (elnät, alternativa bränslen, vind osv.) kan användas. Caterpillars experter kan konstruera och programmera komplexa uppsättningar för dina kraftproduceringsbehov
Alla typer av parallellmatning av generatoraggregat och andra källor (elnät, alternativa bränslen, vind osv.) kan användas. Caterpillars experter kan konstruera och programmera komplexa uppsättningar för dina kraftproduceringsbehov
Tillämpning
LV och MV (208 V–38 kV) 50/60 Hz
LV och MV (208 V–38 kV) 50/60 Hz

Översikt över funktionerna

Cat

Ställverk XLM

  • Höghastighetsövervakningsnätverk
  • Automatiskt start/stopp
  • Automatiskt koordinering av icke aktiv buss
  • Automatiskt effektfaktorreglering vid parallellmatning med nätström
  • Programmerbara funktioner för lastreducering/adderad last
  • Nätverkskommunikation med motor
  • Generator- och linjematningsskydd
  • Motorinställning
  • Lägesväljare
  • Valbar auto/manuell kontroll
  • Lösenordsskydd för skyddade inställningar och konfigurationer
  • Test av last/ingen last
  • Pekskärm (HMI) display
  • Larm som uppfyller kraven enligt NFPA 99/110 (National Fire Protection Association)
  • Påminnelse om meddelande via signalhorn
  • Motorstyrning som efterliknar skärmen med mätare för varv/min, DC-batterispänning, oljetryck, temperatur på motorns kylvätska, motortimmar, antal starter

Produktspecifikation för Cat anpassningsbara ställverk och kontroller

Konfigurering Tillämpningsspecifikt ställverk med kontrollogik som kan anpassas till kundens driftsekvenser. Exempelvis 3+ elnät, CHP-tillämpningar, komplex lastreducering och mycket mer Tillämpningsspecifikt ställverk med kontrollogik som kan anpassas till kundens driftsekvenser. Exempelvis 3+ elnät, CHP-tillämpningar, komplex lastreducering och mycket mer
Driftslägen Alla typer av parallellmatning av generatoraggregat och andra källor (elnät, alternativa bränslen, vind osv.) kan användas. Caterpillars experter kan konstruera och programmera komplexa uppsättningar för dina kraftproduceringsbehov Alla typer av parallellmatning av generatoraggregat och andra källor (elnät, alternativa bränslen, vind osv.) kan användas. Caterpillars experter kan konstruera och programmera komplexa uppsättningar för dina kraftproduceringsbehov
Tillämpning LV och MV (208 V–38 kV) 50/60 Hz LV och MV (208 V–38 kV) 50/60 Hz
ANSI-skyddsenheter Enligt kundens specifikationer Enligt kundens specifikationer
ANSI-skyddsenheter Enligt kundens specifikationer Enligt kundens specifikationer
Certifieringar Enligt kundens specifikationer Enligt kundens specifikationer
Kontrollpanelshölje Enligt kundens specifikationer Enligt kundens specifikationer
Arbetstemperatur Enligt kundens specifikationer Enligt kundens specifikationer
Förvaringstemperatur Enligt kundens specifikationer Enligt kundens specifikationer
Standarder för lågspänning Enligt kundens specifikationer Enligt kundens specifikationer
Standarder för medelhög spänning Enligt kundens specifikationer Enligt kundens specifikationer

Cat anpassningsbara ställverk och kontroller Standardutrustning

Prioritetsreglering för generatorefterfrågan

  • Enligt kundens specifikationer

Cat anpassningsbara ställverk och kontroller Tillvalsutrustning

Datatabellgränssnitt

  • Enligt kundens specifikationer

Extra, mekaniskt synkroniseringskontrollrelä (ANSI 25-enhet)

  • Enligt kundens specifikationer

Fjärrövervakningssystem för strömförsörjning

  • Enligt kundens specifikationer

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför Cat anpassningsbara ställverk och kontroller med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

Cat ställverk XLM

Cat ställverk XLM

Se aktuella erbjudanden för  Cat anpassningsbara ställverk och kontroller

Visa fler erbjudanden