Robust, hållbar produkt med många funktioner för uthyrning för att uppfylla arbetskrav och tillämpningar.
Låga BSFC-nivåer och låga emissionsnivåer*, omkopplingsbart via Cat Electronic Technician (ET) * Uppfyller inte emissionskraven enligt EPA/EU
The compact, four-cycle Cat 3512C turbocharged-aftercooled (SCAC) diesel engine provides proven durability and dependability Best-in-class fuel economy Fuel system operates on a variety of fuels 50/60 Hz switchable with neither software re-flashing, nor iron changes required Other engine features include: electric fuel priming, individual cylinder temperature monitoring, and extended filter change intervals
EMCP 4.3 control panel offers engine and generator monitoring and protection On-Package Auto Paralleling Controls AGC-4 provides paralleling, load sharing, VFD control, and additional generator protection
Cat ramgenerator SR4B 826 konstruerad för att matcha prestandan och uteffekten hos Cat gasmotor. Class H insulation operating at Class F temperature for extended life Coastal insulation protection and anti-condensation space heaters Integrated Voltage Regulator (IVR) for fast response in demanding applications
Provides 40°C (104F) ambient capability at 50 Hz, or 42°C (108F) capability at 60 Hz at the IPP Rating at 750m (2,460 ft) above sea level Variable frequency fan drive with smart fan control Energy efficient electric drive fans
Meets 83 dB(A) (50 Hz) / 85 dBA (60 Hz) at 7m (23 ft) 20' ISO high cube container, 9-high stack CSC certified Service and Personnel doors Externally-accessible controls
Fjärrövervakning för hantering av maskinparken och spårning av inventarier.
110% spill containment of onboard engine fluids Positive crankcase fumes ventilation
Generator set manufactured in ISO 9001:2000 compliant facility Package factory designed and production tested
Cat®-återförsäljarna tillhandahåller omfattande support efter försäljningen, inklusive underhålls- och reparationsavtal. Support till 100% av din Cat-återförsäljare med garanti på delar och arbete. Utökat serviceskydd (ESC - Extended Service Coverage) finns som tillval för skydd efter standardgarantiperioden