Översikt
Produktlinjen Lasthanterare för nödöverföring (XLM) har stöd för överföring mellan kraftkällan och generatorbussen samt möjlighet till parallell drift med linjematningen för tillämpningar inom belastningshantering.
Huvudspecifikationer
Produktlinjen Lasthanterare för nödöverföring (XLM) har stöd för överföring mellan kraftkällan och generatorbussen samt möjlighet till parallell drift med linjematningen för tillämpningar inom belastningshantering.
Grundlast, Importera spårning av börvärden, Exportera �spårning av börvärden eller �Exportera gräns, samt nödläge
Höghastighetsnätverksanslutningar till Caterpillar generatoraggregat minskar sammankopplingar i fältet
Automatisk matchning av online-generatorns kapacitet till lasten för att undvika onödig drift av generatoraggregat
| Konfigurering | Konfigurerbart PLC-baserat ställverk som kan styra och övervaka flera generatoraggregat, kopplings-, elnäts- och lastbrytare för parallellmatningstillämpningar Konfigurerbart PLC-baserat ställverk som kan styra och övervaka flera generatoraggregat, kopplings-, elnäts- och lastbrytare för parallellmatningstillämpningar |
| Driftslägen | Nödviloläge, elnätsimport/export, toppbelastningsutjämning och baslastdrift med redundanta kontroller och komponenter. Sluten övergång till/från generatorkraft Nödviloläge, elnätsimport/export, toppbelastningsutjämning och baslastdrift med redundanta kontroller och komponenter. Sluten övergång till/från generatorkraft |
| Tillämpning | LV och MV (208 V - 38 kV LV och MV (208 V - 38 kV |
| ANSI-skyddsenheter | 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 |
| ANSI-skyddsenheter | 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 47, 50, 51, 86 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 47, 50, 51, 86 |
| Certifieringar | Certifierad enligt IBS, CBC, UBC och OSHPD Certifierad enligt IBS, CBC, UBC och OSHPD |
| Kontrollpanelshölje | NEMA 1 eller NEMA 3R, fristående konstruktion NEMA 1 eller NEMA 3R, fristående konstruktion |
| Arbetstemperatur | 0 grader till 50 grader C 0 grader till 50 grader C |
| Förvaringstemperatur | -20 grader C till +60 grader C -20 grader C till +60 grader C |
| Standarder för lågspänning | NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 eller UL 891, NFPA 110, NFPA 99 och NFPA 70 NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 eller UL 891, NFPA 110, NFPA 99 och NFPA 70 |
| Standarder för medelhög spänning | NEMA SG-5, ANSI/IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 No. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 och NFPA 1110 NEMA SG-5, ANSI/IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 No. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 och NFPA 1110 |