3516C Tier 4 Final (60 Hz) 1650–2500kW dieselgenerator

3516C Tier 4 Final (60 Hz) Dieselgeneratoraggregat

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell reserveffekt
2 500/2 000 ekW
2 500/2 000 ekW
Effektklassning
1 825/2 250 ekW
1 825/2 250 ekW
Emissions-/bränslestrategi
U.S. EPA-certifierad
U.S. EPA-certifierad

Produktspecifikation för 3516C Tier 4 Final (60 Hz)

Nominell reserveffekt 2 500/2 000 ekW 2 500/2 000 ekW
Effektklassning 1 825/2 250 ekW 1 825/2 250 ekW
Emissions-/bränslestrategi U.S. EPA-certifierad U.S. EPA-certifierad
Spänning 480 till 13800 volt 480 till 13800 volt
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge, uppdragskritisk, primär Viloläge, uppdragskritisk, primär
Maximal klassning 2500 ekW 2500 ekW
Minimal klassning 1825 ekW 1825 ekW
Motormodell 3516C HD, ATAAC, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3516C HD, ATAAC, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.69 tum 170 mm
Slaglängd 8.46 tum 215 mm
Slagvolym 78 tum 4764.73 l
Kompressionsförhållande 14.7:1 14.7:1
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – minimum 267.6 tum 6796.6 mm
Längd – maximal 277 tum 7037.5 mm
Bredd – minsta 93.7 tum 2378.7 mm
Bredd – maximal 101.2 tum 2569 mm
Höjd – minimal 116.7 tum 2964.8 mm
Höjd – maximal 118.9 tum 3019 mm
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 37200 lb 16874 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 40280 lb 18270 kg

Jämför 3516C Tier 4 Final (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim
3516C Tier 4 Interim
3516C Tier 4 Interim
3516C Tier 4 Interim

360 View