DE165E3 (50 Hz) | 150 kVA Dieselgenerator

C2.2 | DE22E3 Dieselgeneratoraggregat

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Emissions-/bränslestrategi
Motsvarande R96/EUIIIa
Motsvarande R96/EUIIIa
Spänning
200 till 400 volt
200 till 400 volt
Frekvens
50 Hz
50 Hz

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 8

Cat

Cat generatoraggregatpaket

  • Cats generatoraggregatpaket har prototyptestats
  • Tar emot 100% blockbelastning i ett steg och uppfyller lastkraven i NFPA 110
  • Uppfyller kraven på kontinuerlig drift och transientsvar enligt ISO 8528-5
Cat

Cat-dieselmotor

  • Tillförlitlig, robust och hållbar konstruktion
  • Beprövad i tusentals tillämpningar runtom i världen
  • Fyrtaktsdieselmotor som kombinerar konsekventa prestanda och utmärkt bränsleekonomi med minimal vikt
Cat

Generator SR500

  • Överlägsen motorstartkapacitet innebär att en mindre generator kan användas
  • Konstruerad för att matcha prestanda och uteffekt hos Cat-dieselmotorer
  • Robust isolering i klass H
Cat

GCCP kontrollpanel

  • Användarvänligt gränssnitt och navigering
  • Skalbart system för en mängd olika installationsbehov
  • Expansionsmoduler och platsspecifik programmering för specifika kundbehov
Cat

KYLSYSTEM

  • Konstruerad för standardomgivningstemperaturer upp till 50°C (122°F)
  • Kontakta Cat-återförsäljaren för kapaciteter i specifika driftmiljöer och höjder över havet
Cat

Certifieringar

  • EU-försäkran om överensstämmelse
  • EU-försäkran om inbyggnad
  • Euroasiatisk överensstämmelse (EAC, Eurasian Conformity)

Produktspecifikation för C2.2 | DE22E3

Emissions-/bränslestrategi Motsvarande R96/EUIIIa Motsvarande R96/EUIIIa
Spänning 200 till 400 volt 200 till 400 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Maximal klassning 22 kVA 22 kVA
Minimal klassning 20 kVA 20 kVA

C2.2 | DE22E3 Standardutrustning

Motor

  • Elsystem, 12 VDC

Avgassystem

  • Torra avgasgrenrör

Bränslesystem

  • Manöverdon med elektronisk regulator

C2.2 | DE22E3 Tillvalsutrustning

Luftintag

  • Luftinloppsadaptrar

KYLSYSTEM

  • Anslutning för inlopp/utlopp

Avgas

  • Flexibel koppling

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C2.2 | DE22E3 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

Öppet generatoraggregat

D20

D20

Öppet generatoraggregat
D20
D20