Översikt
LADDA SNABBT. LADDA SÄKERT. LADDA DÄR BEHOVET FINNS.
Cat® MEC500 Mobil utrustningsladdare är den första av sitt slag inom gruvindustrin. Det är ett fristående snabbladdningssystem som laddar snabbt och säkert där du behöver det.
Huvudspecifikationer
Cat® MEC500 Mobil utrustningsladdare är den första av sitt slag inom gruvindustrin. Det är ett fristående snabbladdningssystem som laddar snabbt och säkert där du behöver det.
IP66-klassad för skydd av viktiga komponenter från både vatten och damm. Laddaren uppfyller kraven enligt ISO 2867, för skydd mot mindre stenras.
Viktiga komponenter sitter i isoleringsfästen för ytterligare skydd mot vibrationer och seismisk aktivitet.
MEC500 ger kraftfull och snabb laddning där det behövs. Ultrasnabb laddning är möjligt med två parallellanslutna enheter som laddar en LHD på mindre än 20 minuter.
Laddaren är försedd med ett hållbart slirfäste och inbyggda lyftöglor för gaffeltruckar, för att smidigt kunna bogseras eller lyftas till utrustningen.
| Angiven effekt (AC-ingång) | 500 kW 500 kW |
| Spänningsintervall (AC-ingång) | 400–660 V AC 400–660 V AC |
| Frekvensområde | 50 eller 60 Hz 50 eller 60 Hz |
| Ingångsmatning (AC-ingång) | Trefas isolerad Terra (IT) Trefas isolerad Terra (IT) |
| Utgående spänning | 300–1 000 VDC 300–1 000 VDC |
| Angiven ström (DC-utgång) | 700 A 700 A |
| Utgående kabel – Cat-koppling | 700 A 700 A |
| Utgående kabel – CCS-koppling (tillval) | 200 A (vätskekylning för upp till 500 A under utveckling) 200 A (vätskekylning för upp till 500 A under utveckling) |
| Arbetstemperaturområde | -25 till +50 °C (13 till 122 °F) -25 till +50 °C (13 till 122 °F) |
| Förvaring | -40 till +80 °C (-40 till +176 °F) -40 till +80 °C (-40 till +176 °F) |
| Styrgränssnitt | CAN CAN |
| Styrtyp | IEC 61851-23/24 (med CAN) IEC 61851-23/24 (med CAN) |
| Efterlevnad och säkerhet | CSA M421; UL2202 (under utveckling) CSA M421; UL2202 (under utveckling) |
| MEC500 | 3650 lb 1656 kg |
| MEC500 med slirtillval | 4490 lb 2037 kg |
MEC500 Mobil utrustningsladdare
MEC500 Mobil utrustningsladdare
MEC500 Mobil utrustningsladdare
MEC500 Mobil utrustningsladdare
MEC500 Mobil utrustningsladdare
MEC500 Mobil utrustningsladdare
Snabbladdningslösning för batteridriven utrustning