C32 910–1500kVA

Dieselgeneratoraggregat C32 1 500 kVA 50 Hz

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
1500 kVA
1500 kVA
Minimal klassning
910 kVA
910 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning, låga emissioner
Låg bränsleförbrukning, låga emissioner

Översikt

910–1500 kVA dieselgeneratoraggregat

Våra C32 dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 910 till 1500 kVA vid 50 Hz och är tillverkade för att klara dina uppdragskritiska, kontinuerliga, viloläges- och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Våra C32-generatoraggregat är tillverkade för att klara dina högt ställda krav.

Fördelar

Sparar upp till 8% installerat utrymme

Kräver mindre utrymme för montering

Väger 31% mindre

Mindre strukturellt stöd krävs

Full effekt upp till 50°C omgivningstemperatur

Ger full effekt även på årets varmaste dagar

Produktspecifikation för C32 1 500 kVA 50 Hz

Maximal klassning 1500 kVA 1500 kVA
Minimal klassning 910 kVA 910 kVA
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning, låga emissioner Låg bränsleförbrukning, låga emissioner
Spänning 400 till 3300 volt 400 till 3300 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig
Motormodell C32 TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor C32 TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.71 tum 145 mm
Slaglängd 6.38 tum 162 mm
Slagvolym 1958.86 tum³ 32.1 l
Kompressionsförhållande 15.0:1 15.0:1
Insugningssystem Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld
Bränslesystem MEUI MEUI
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – minimum 164 tum 4165 mm
Längd – maximal 176.6 tum 4485 mm
Bredd – minsta 66.3 tum 1684 mm
Bredd – maximal 87.8 tum 2228 mm
Höjd – minimal 85.1 tum 2162 mm
Höjd – maximal 86.4 tum 2194 mm
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 14700 lb 6668 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 17855 lb 8099 kg

C32 1 500 kVA 50 Hz Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Behållartyp med en filterinsats och serviceindikator

Kontrollpanel

  • GCCP-kontrollpanel
  • Kontrollfunktioner
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner
  • Digitala mätare
  • Varning avstängningar
  • Kommunikation

KYLSYSTEM

  • Fläkt- och remskydd
  • Kylfläkt och fläktdrivning
  • ATAAC
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Givare för låg kylvätskenivå

Avgas

  • Avgasgrenrör, torrt
  • 203 mm (8 tum) ID runt flänsutlopp

Bränslesystem

  • Primärt bränslefilter med vattenavskiljare
  • Bränsleurluftnings pump
  • Sekundära bränslefilter
  • Bränslekylare

Generatorer och tillbehör

  • Integrerad spänningsregulator (IVR)
  • Permanentmagneter (PMG)
  • Trefas, borstlös
  • Reaktiv varvtalssänkning
  • Intern magnetisering (IE)
  • NEMA klass H-isolering
  • Klass H temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur
  • Utpräglad pol
  • Temperaturgivare för lindning
  • 6 ledare
  • Hålmönster enligt IEC-standard
  • Anslutningar för samlingsskena, mittmonterad på ovansida, övre kabelingång

Styrningssystem

  • ADEM(tm) A4

Monteringssystem

  • Skenor – motor-/generator-/kylarmontering
  • Vibrationsdämpande fästen i gummi

Smörjsystem

  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Inbyggd smörjoljekylare
  • Avskiljning av rökgaser
  • Smörjolja
  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
  • Kugghjulsdriven smörjoljepump

Elektriska avslutningar

  • Samlingsskena

Start-/laddningssystem

  • 24V elektrisk startmotor
  • Batteri, ställ och kablar
  • Batterifrånskiljaren
  • 45A laddningsgenerator

Allmän

  • Caterpillar Yellow med blanka svarta skenor och kylare
  • Höger service
  • Svänghjul och svänghjulshus – SAE
  • SAE-standardrotation

C32 1 500 kVA 50 Hz Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare med dubbla filter
  • Stor luftrenare
  • Standardluftrenare

Strömbrytare

  • 1600, 2000, 2500 och 3200 A, 3 poler, IEC-klassade kretsbrytare
  • Inkapsling – kontrollförpackning
  • Kabelfästen
  • Samlingsskenor på mittstolpar
  • Kablagegrupper för kretsbrytare
  • Eluttag med kåpor
  • Skydd
  • 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2500 och 3000 A, 3 poler, UL-100%-klassade kretsbrytare
  • 800, 1 600, 2 000, 2 500 och 3 200 A, 4 poler, IEC-klassade kretsbrytare

Kontrollpaneler

  • GCCP-kontrollpanel

KYLSYSTEM

  • Kylarens kanalfläns
  • Certifierad kylare
  • Kylare för hög omgivningstemperatur
  • Standardkylare
  • Långtidsverkande kylvätska

Inkapslingar

  • Bränsletanksalternativ vid inkapsling
  • Ljuddämpat utrymme
  • Spjäll i inkapsling – fast och eldrivet
  • Färgalternativ
  • Växelströmspanel, uttag och belysning
  • Ljuddämpad Premium-inkapsling
  • Paket för kall väderlek
  • Panelfäste
  • Belysningspaket, likström

Avgassystem

  • Sats för avgaser genom vägg
  • Fläns och avgassystemsutvidgare
  • Flänsar
  • Skydds- och skärmsystem
  • Alla C32-motorer har 203 mm (8 tum) avgasutlopp
  • Monteringssats vinkelkoppling
  • Ljuddämpare
  • Flexibla kopplingar

Generator och tillbehör

  • Generatorer, låg spänning
  • Generatorer, medelhög spänning

Smörjsystem

  • Oljesump
  • Manuell försmörjningspump i sump
  • Oljenivåregulator

Monteringssystem

  • IBC vibrationsisolatorer
  • Monteringsbas, typer
  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • Isolatorer i standardpaket

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, IEC-kompatibla
  • Kretsbrytare, UL-listade

Elektriska anslutningar

  • Kablage för lågspänningsanslutning
  • Neutraljordanslutning
  • Samlingsskenor på mittstolpe

Start-/laddningssystem

  • Inkapslad 10 A batteriladdare
  • Värmeugn
  • 10 A batteriladdare
  • 20 A batteriladdare
  • 35 A batteriladdare
  • Elektrisk startmotor – standard/extra kraftig
  • Standard 24 V öppet batteripaket – torrt
  • Motorvärmare

Specialtest/-rapporter

  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • Standardmotortest
  • Generatortestrapport
  • Kundanpassad generator, TVA-rapport
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • CSA-test och certifiering
  • IBC seismiska certifieringar
  • Standard generatoraggregat, analysrapport för vridningsvibrationer (TVA)
  • OSHPD seismiska certifieringar

Allmän

  • Speciallackering
  • US aid-emblem

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C32 1 500 kVA 50 Hz med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C32 dieselgeneratoraggregat

C32 dieselgeneratoraggregat

C32 dieselgeneratoraggregat

C32 dieselgeneratoraggregat

C32 dieselgeneratoraggregat
C32 dieselgeneratoraggregat
C32 dieselgeneratoraggregat
C32 dieselgeneratoraggregat
Infografik om C32 1 500 kVA 50 Hz

Infografik om C32 1 500 kVA 50 Hz

Infografik om C32 1 500 kVA 50 Hz

Se aktuella erbjudanden för  C32 1 500 kVA 50 Hz

Visa fler erbjudanden