ETS-modul
NYTT

System för lagring av batterienergi Telekom hybridenergisystem

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Tillämpning
Toppbelastningsutjämning
Toppbelastningsutjämning
Modultyp
Energilagringsmodul
Energilagringsmodul
Effekt på namnplåt
Uteffekt på 24 kW DC
Uteffekt på 24 kW DC

Översikt

ENERGILAGRINGSMODUL

Cat® energilagringssystem (ETS) är ett kompakt hybridenergisystem som är utformat för telekom och andra tillämpningar inom DC-spänning. Det går att integrera med många olika energikällor som solenergi, elnät (i förekommande fall) och generatoraggregat. Det innebär att ETS-systemet kan utnyttja den lagrade energin när den förnybara energikällan eller elnätet inte är tillgängligt eller inte kan uppfylla anläggningens lastkrav.

Fördelar

Moduluppbyggd och kompakt utformning

Kan konfigureras för flera olika energislag

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Cat

Tillförlitlig, moduluppbyggd och kompakt

        
  • ETS-systemet gör det enkelt att installera solenergistyrenheter, likriktare, växelriktare, batterier samt skydds- och kommunikationsmaskinvara i ett enda robust skåp.
  •     
  • Skåpet har en moduluppbyggd konstruktion som möjliggör installation av tilläggsmaskinvara på fältet så att du kan hantera ökande energibehov på anläggningen.
Cat

Energiintegrering

        
  • ETS-enheten är utformad för att integrera solenergisystem i eventuella befintliga battericellshållare och ett reservaggregat med dieselgeneratorer vid behov.
  •     
  • Det IP55-klassade skåpet för utomhusbruk innehåller utrustning för reglering och distribution av energi. Det har dessutom plats för lämpliga batterier som kan lagra den alstrade energin som kan användas när tillförseln från elnätet och solenergin är otillräcklig eller inte tillgänglig.
Cat

Systemreglage

        
  • Hanterar systemparametrar och möjliggör fjärråtkomst i realtid till alla systemdata.
  •     
  • Styrenheten kan lagra systemdata och har ett pekskärmsgränssnitt för enkel hantering av installations- och serviceåtgärder.
Cat

Styrenhet för solenergiladdning

        
  • MPPT-regulatorer (Maximum Power Point Tracking) är utformade för att maximera utvinningen och omvandlingen av energi och minimera energiförlusterna.
Cat

Likriktning (omvandling av växel- till likspänning)

        
  • Systemet har plats för flera likriktarhyllor som rymmer en likriktarstyrenhet och flera likriktare.
  •     
  • Antalet likriktarmoduler kan ändras på fältet om generatoraggregatet måste uppgraderas för framtida belastningskrav.
Cat

Energilagring

        
  • Avancerade litiumjonbatterier ger energidensitet, hög ur-/uppladdningseffektivitet och lång livslängd.
  •     
  • Fjärrövervakning av batteriernas status och prestanda.​

Produktspecifikation för Telekom hybridenergisystem

Tillämpning Toppbelastningsutjämning Toppbelastningsutjämning
Modultyp Energilagringsmodul Energilagringsmodul
Effekt på namnplåt Uteffekt på 24 kW DC Uteffekt på 24 kW DC
Energikapacitet på namnplåt upp till 150 kWh upp till 150 kWh

Telekom hybridenergisystem Standardutrustning

Energilagringsmodul

  • Styrenhet för solcellssystem med pekskärm, fjärrstyrning och övervakning av kommunikation.​
  • Styrenheter för MPPT-solladdning (dimensionerade för tillämpningen).​
  • Likriktarmoduler (AC–DC) (dimensionerade för tillämpningen).​
  • Batterier för energilagring (dimensionerade för tillämpningen).​
  • 4G GSM-modem och MODBUS-anslutning.​

Telekom hybridenergisystem Tillvalsutrustning

Tillgängliga alternativ

  • Växelriktarmodul (DC–AC)

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför Telekom hybridenergisystem med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

Energilagringsmodul

Energilagringsmodul

Energilagringsmodul

Energilagringsmodul
Energilagringsmodul
Energilagringsmodul