DG175 GC (enfas)

Gasgeneratoraggregat DG175 GC (enfas)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Frekvens
60 Hz
60 Hz
Naturgasklassning
175 ekW
175 ekW
Emissions-/bränslestrategi
U.S. EPA-certifierad för tillämpningar som ej är nödkraft
U.S. EPA-certifierad för tillämpningar som ej är nödkraft

Översikt

175kW naturgasgeneratoraggregat

Cat®:s gnisttända generatorserie för stationära tillämpningar är försedda med magnetisering med permanentmagnet, dämplindning, snedställd stator, spänningsjustering med EMCP-styrenhet, klass H lindningsisolering och 2/3 lutning.

Fördelar

UPP till 790 skVA @30 % spänningsfall

Kan starta stora belastade motorer vid elavbrott

Certifierat EPA Stationary Emergency

Uppfyller emissionsnormerna för lokala tillstånd

Egenskaper för växelströmsgenerator Klass H Isolering

Högsta klass innebär en hållbar generator

Produktspecifikation för DG175 GC (enfas)

Frekvens 60 Hz 60 Hz
Naturgasklassning 175 ekW 175 ekW
Emissions-/bränslestrategi U.S. EPA-certifierad för tillämpningar som ej är nödkraft U.S. EPA-certifierad för tillämpningar som ej är nödkraft
Slagvolym 864.71 tum 14.17 l
Bränsletyp Naturgas Naturgas
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Motormodell G14.2L rak 6- eller 4-takts gnisttänd G14.2L rak 6- eller 4-takts gnisttänd
Bränslesystem Fallströmsförgasare Fallströmsförgasare
Insugningssystem Turboladdad – Efterkyld Turboladdad – Efterkyld
Regulatortyp Elektronisk Elektronisk
Kompressionsförhållande 9.5:1 9.5:1
Cylinderdiameter 5.31 tum 134.87 mm
Slaglängd 6.5 tum 165.1 mm
Längd 127.95 tum 3250 mm
Bredd 52.93 tum 1344.5 mm
Höjd 67.37 tum 1711.2 mm
Vikt 5756 lb 2610.9 kg

DG175 GC (enfas) Standardutrustning

Kylning

  • Slutet kylvätskeåtervinningssystem
  • 50/50 etylenglykol/frostskyddsmedel

Start/laddning

  • Batteriladdningsgenerator
  • Solenoidaktiverad startmotor
  • Batterikablar
  • Motorns elektriska system

Bränsle

  • Primär och sekundär bränsleavstängning
  • Strömställare för lågt bränsletryck

Generator

  • Klass H-isoleringsmaterial

Regulator

  • Elektronisk regulator (ej justerbar)

Kontrollpanel

  • EMCP 4.2-seriens generatoraggregat, styrenhet

Montering

  • Vibrationsisoleringar (pucktyp)

DG175 GC (enfas) Tillvalsutrustning

Allmän

  • CSA-certifiering
  • UL 2200-paket
  • Lämpar sig för användning som etikett för serviceutrustning (SUSE)

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför DG175 GC (enfas) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

Öppet generatoraggregat

Inkapsling

Öppet generatoraggregat
Inkapsling