Vikter
| Standardvikt | 7239 lb 3284 kg |
Huvudspecifikationer
Vibrationsskriden SE50 V är försedd med bakmonterade förlängningar och vibrationsskidplåtar. Den ger en beläggningsbredd på 2,55 – 6,5 m (8 fot 4 tum – 21 fot 4 tum) och är extra väl lämpad för parkeringsplatser, stadsgator och andra tillämpningar där variabel bredd krävs.
| Standardvikt | 7239 lb 3284 kg |
| Standardbeläggningsbredd | 2,55 m - 5,0 m (8 fot 4 tum - 16 fot 4 tum) 2,55 m - 5,0 m (8 fot 4 tum - 16 fot 4 tum) |
| Maximal beläggningsbredd | 21.3 ft 6.5 m |
| Hastighetsintervall för vibrationer | 0 to 3 000 vpm 0 to 3 000 vpm |
| Kronomfång | -4 till +10 % -4 till +10 % |
| Maximalt beläggningsdjup | 12 tum 305 mm |
| Uppvärmningstid – Standardbredd | 15 minuter 15 minuter |
| Uppvärmningstid – Maximal bredd | 25 minuter 25 minuter |
| Förlängningens höjdintervall | -20 till +50 mm -20 till +50 mm |
| Förlängarens lutningsintervall | -3 till +10 % -3 till +10 % |
| Transportbredd – Fällda bakklämmar | 8.3 ft 2.55 m |
| Skridplåtsbredd – Fram- till bakkant | 16 tum 407 mm |
| Längd – fram- till bakkant, borttagna baklämmar | 68 tum 1731 mm |
| Längd – fram- till bakkant, monterade baklämmar | 92 tum 2345 mm |
| Transportlängd – Traktor och skrida | 22.1 ft 6720 mm |
SE50 VT skrid
SE50 VT skrid
SE50 VT skrid
Asfaltläggare och skridar i F-serien