AP355

Banddrivna asfaltläggare AP355

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Standardbeläggningsbredd
1,75–3,42m (5 fot 9 tum–11 fot 2tum)
1,75–3,42m (5 fot 9 tum–11 fot 2tum)
Arbetsvikt – med SE34 VT
19246 lb
8700 kg
Maximal läggningskapacitet
447 ton(US)/h
406 tonnes/hr

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 8

Teknik som fungerar för dig

Teknik som fungerar för dig

  • Exklusivt Eco-läge och automatisk motorvarvtalsreglering, sänker bränsleförbrukningen och sänker ljudnivåerna för bättre komfort och kommunikation
  • Automatiskt fyllningssystem förenklar installationen genom att fylla skrivkammaren till det övervärde som bestäms av matningssensorerna
  • Aktivering av matarsystem med enkel beröring optimerar effektiviteten genom att aktivera varje skruv och varje transportör
  • Automatiserad resefunktion; Skruvarna höjs med golvet och förhindrar skador under transport
  • Enkel rattstyrning gör det möjligt för operatörerna att koncentrera sig på andra uppgifter
Högkvalitativa resultat, högre intäkter

Högkvalitativa resultat, högre intäkter

  • Standardbeläggningsområde på 1,75 m - 3,2 m (5 fot 9 tum - 11 fot 2 tum) med en maximal bredd på 4 m (13 fot 1 tum) ger utmärkt prestanda för parkeringsplatser, stadsgator, gångvägar, diken, smala axlar och andra medelstora tillämpningar
  • Ett tillbehör för beläggningsreducering (tillval) minskar beläggningsbredden till 700 mm (27,5 tum)
  • Uppvärmda ändgrindar, vibrationer med variabel frekvens och inställningar för sabotagestång hjälper till att ge ett smidigt materialflöde
Exklusivt Mobiltrac-underrede

Exklusivt Mobiltrac-underrede

  • Mobil-trac™-underredet ger enastående mobilitet, hög dragkraft och snabba transporter, för utmärkt manövrerbarhet på arbetsplatsen
  • De motroterande banden ger utmärkt manövrerbarhet i trånga utrymmen
  • Självspännande ackumulatorer, mittstyrblock och stadiga inre bandkablar ger längre livslängd
  • De gummiklädda komponenterna är konstruerade för att skyffla asfalt och förebygga ansamlingar
  • Effektiv plogkonstruktion trycket bort materialet från banden och bidrar till att eliminera kalla stycken orsakade av kompression från banden
Låga ägande- och rörelsekostnader

Låga ägande- och rörelsekostnader

  • Motoralternativ tillgängliga för att uppfylla U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V-utsläpp och andra regionala standarder
  • Miljoner cykelknappsatsbrytare ger tillförlitlighet
  • Transportörbäddplattor och kedjeskydd utformade för att minimera arbetskraftskrav och ge lägre kostnad för utbyte
  • Värmarens element kan skjutas ut för enkelt utbyte
  • Maskinbearbetade skrivramar förenklar nivelleringen av skrivplattan
Ökad komfort

Ökad komfort

  • Ventilationssystemet drar rök från skruvkammaren och omdirigerar bort rök från föraren för en bekvämare arbetsmiljö
  • Enkel glidkonsol möjliggör manövrering från båda sidor av maskinen
  • Dubbla oberoende säten svänger ut bortom plattformen för god sikt mot trottoarkanter och hinder
  • Uppvärmt säte som tillval ger högre komfort i kall väderlek
  • 76 mm (3 tum) säkerhetsbälten i signalfärger håller personalen säker
Enkel visning av skärmar, enkel användning

Enkel visning av skärmar, enkel användning

  • Dessa displayer kan ställas in enligt specifika språkkrav med flera olika valmöjligheter
  • Maskinbearbetade skrivramar förenklar utjämningen av skrivblocket
  • Intuitiva symboler och stor grafik förenklar driften
  • Justerbar ljusstyrka för enkel visning dag eller natt
  • Upphöjd brytardesign möjliggör enkel igenkänning för bättre effektivitet och prestanda

Produktspecifikation för AP355

Standardbeläggningsbredd 1,75–3,42m (5 fot 9 tum–11 fot 2tum) 1,75–3,42m (5 fot 9 tum–11 fot 2tum)
Maximal läggningskapacitet 447 ton(US)/h 406 tonnes/hr
Maximal beläggningsbredd 15.1 ft 4.6 m
Maximal beläggningshastighet 210 fot/min 64 m/min
Maximal körhastighet 7 km/h 11 km/h
Arbetsvikt – med SE34 VT 19246 lb 8700 kg
Arbetsvikt – med SE34 V 18850 lb 8500 kg
Transportvikt – endast asfaltläggare 16094 lb 7100 kg
Motormodell (1) Cat C3.3B Cat C3.3B
Motoreffekt (1) 74.8 hp 55 K/W
Arbetslängd 16.5 ft 5047 mm
Arbetsbredd 10.4 ft 3180 mm
Arbetsvikt – med skyddstak 11.1 ft 3415 mm
Transportlängd 16.1 ft 4904 mm
Transportbredd 6.1 ft 1886 mm
Transporthöjd – skyddstak indraget 8.6 ft 2645 mm
Lastbilens instegshöjd 21.5 tum 547 mm
Lastbilens instegsbredd 10.3 ft 3150 mm
Bränsletankens volym 29 gal (US) 110 l
Kylsystem 2.4 gal (US) 9 l
Motorolja 3.5 gal (US) 13.2 l
Hydrauloljetank 17.6 gal (US) 80 l
Vattenspraytank 6.2 gal (US) 28 l

AP355 Standardutrustning

Förarmiljö

  • Skjutbar förarkonsol
  • Styrtapp

Teknik

  • Product Link™ Elite 6412 (mobilnät)

Drivlina

  • Cat® C3.3B, fyrcylindrig
  • Kylfläkt med variabel hastighet
  • Mobiltrac underrede

Elsystem

  • 750 CCA-batteri, underhållsfritt
  • 85 A-generator
  • 12 V laddningssystem
  • Säkringssystem av typen som finns i fordonsindustrin
  • Cat® Electronic Technician (Cat ET)

Materialmatning

  • Materialgivare av kontakttyp
  • Justerbar skjutrulle

Service och underhåll

  • Hydraulolja, Cat HYDO™ Advanced
  • Fjärrdragen avtappning
  • Service- och reparationssatser
  • Provtagningsportar för planerad oljeprovtagning
  • Synglas, kylvätska och hydraulolja

Säkerhet

  • Backvarningslarm
  • Signalhorn (fram och bak)
  • Arbetsbelysning, lysdioder
  • Spegelpaket

AP355 Tillvalsutrustning

Förarmiljö

  • Skyddstak
  • Varvminskningspedal
  • Paraply
  • Ventilationssystem

Teknik

  • Grundläggande betygskontroll
  • Produktlänk ™ 631 Satellit

Drivlina

  • Ballast, främre vikter

Materialmatning

  • Materialgivare av ultraljudstyp
  • Tvättpump och vinda

Service och underhåll

  • Biohydraulolja

Jämför AP355 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

AP355 Asfaltläggare

AP355 Asfaltläggare

AP355 Asfaltläggare

AP355 Asfaltläggare

AP355 Asfaltläggare
AP355 Asfaltläggare
AP355 Asfaltläggare
AP355 Asfaltläggare

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Grade and Slope-systemet är konstruerat för att eliminera oljämnheter i den belagda ytan. Systemet består av givare som kontrollera höjd och lutning. Givarna kan fungera individuellt eller tillsammans för automatiska höjd- och tvärfallsjusteringar samt upprätthålla inställda värden. Utjämningsbalkar med flertalet givare ger ett större utjämningsområde för jämnare beläggning.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  AP355

Visa fler erbjudanden