AP500 Asfaltläggare
AP500 Asfaltläggare
AP500 Asfaltläggare
AP500 Asfaltläggare
AP500 Asfaltläggare
AP500 Asfaltläggare
Bilder (5)

AP500 Hjuldrivna asfaltläggare

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Beläggningsbredd med SE47 VT
2,4–6,0 m (7 fot 10 tum – 19 fot 8 tum)
2,4–6,0 m (7 fot 10 tum – 19 fot 8 tum)
Arbetsvikt med SE47 VT
33843 lb
15351 kg
Maximal läggningskapacitet
1100 ton(US)/h
1000 tonnes/hr

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 9

Mer prestanda och flexibilitet

Mer prestanda och flexibilitet

  • Den kraftfulla C4.4-motorn stöder ökad kapacitet i matningssystemet och tråginsatser för kontinuerlig asfaltläggning
  • Den snäva svängradien på 90º gör det möjligt för asfaltläggaren att vända och täcka sina spår under returpasset
  • Standardbredd för asfaltläggning med SE47 VT-skriden är 2,4–4,7 m (7 fot 10 tum – 15 fot 4 tum) med en största bredd på 6,0 m (19 fot 8 tum)
  • Standardbredd för asfaltläggning med SE50 VT-skriden är 2,55–5,0 m (8 fot – 15 fot 6 tum) med en största bredd på 6,77 m (22 fot 3 tum)
  • Beläggningsdjup på upp till 300 mm (12 tum) möjliggör ballastläggning
Enklare transporter

Enklare transporter

  • Maskinen väger mindre än 14,5 ton (32 000 lb) med skrida och är enkel att transportera på en mängd olika släp
  • Tack vare längden som understiger 5,7 m (18 fot 9 tum) och bredden på 2,55 m (8 fot 4 tum) med SE47 VT, kan maskinen transporteras utan särskilt tillstånd
  • Tack vare längden som understiger 6,0 m (19 fot 6 tum) och bredden på 2,55 m (8 fot 4 tum) med SE50 VT, kan maskinen transporteras utan särskilt tillstånd
  • Den främre lastvinkeln är 17º och den höga frigången under den främre stötfångaren innebär mindre behov av extra block när den ska lastas på släpvagn
  • Förankringspunkter fram, på mitten och bak gör det enkelt att säkra maskinen för snabb transport till nästa arbetsplats
Enastående mobilitet

Enastående mobilitet

  • Hjulen ger enastående mobilitet och snabba transporter, för utmärkt manövrerbarhet på arbetsplatsen
  • Utmärkt dragkraft med 17,5 R25 radialdäck
  • Framhjulshjälp är ett tillval som ger kraft till den bakre uppsättningen boggiehjul för högre prestanda i krävande förhållanden
  • Tillvalet med allhjulsdrift utnyttjar en flödesdelare för att ge kraft åt båda uppsättningarna boggiehjul, vilket ger ytterligare dragkraft
  • Hög markfrigång på 197 mm (7,8 tum) gör det enklare att undvika avloppsgaller, trottoarkanter och andra hinder
Jämnt materialflöde

Jämnt materialflöde

  • Optimerad trågkonstruktion och låg ingångshöjd och kort frontlucka ger bättre materialflöde och enklare rengöring
  • Det förbättrade matningssystemet med 355 mm (14 tums) matarskruvar ger ett konstant materialflöde över skriden för både smal och bred anläggningsbredd
  • Det slutna matarskruvutrymmet håller materialet i rörelse så att det inte fastnar
  • Oberoende styrning av materialmatningsgivare med frånkopplingsplatta. Stäng bara av givaren om du vill ta över matningen själv
Ökad komfort

Ökad komfort

  • Ventilationssystem finns som tillval som suger ut asfaltångorna både ur transportörens tunnel och ur matarskruvens kammare och leder sedan bort dem från föraren, vilket ger en ännu bättre arbetsmiljö
  • Den skjutbara konsolen innebär att maskinen kan styras från bägge sidor och ger optimal sikt över trottoarkanter och tvärgående fogar
  • Dubbla oberoende säten kan fällas ut 40º utanför plattformen för bättre sikt över trottoarkanter och hinder
  • Optimal höjd och inbyggt avgassystem ger obegränsad sikt runt maskinen
  • Paraplyer för skriden och asfaltläggaren finns tillgängliga som tillval för att skydda mot direkt solljus
  • Uppvärmt säte som tillval ger högre komfort i kall väderlek
  • 76 mm (3 tum) säkerhetsbälten i signalfärger håller personalen säker
Lättillgängliga displayer

Lättillgängliga displayer

  • Högupplösta pekskärmar med justerbar ljusstyrka fungerar i alla belysningsförhållanden, inklusive direkt solljus
  • Pekskärm med enklare menyer, intuitiv grafik och snabbknappar gör det enklare att justera inställningarna på maskinen
  • Snabb åtkomst på startskärmen till skridvärmare, spolsystem, vibrationer, ventilation och tillbehörspanelen
  • Cat® Grade Control och Basic Grade Control finns som tillval
  • Dessa displayer kan ställas in enligt specifika språkkrav med flera olika valmöjligheter
  • Spolsystemet är utrustat med nivåindikering

Produktspecifikation för AP500

Beläggningsbredd med SE47 VT 2,4–6,0 m (7 fot 10 tum – 19 fot 8 tum) 2,4–6,0 m (7 fot 10 tum – 19 fot 8 tum)
Beläggningsbredd med SE50 VT 2,55–6,77 m (8 fot 4 tum – 22 fot 3 tum) 2,55–6,77 m (8 fot 4 tum – 22 fot 3 tum)
Lastbilens instegshöjd 21 tum 537 mm
Arbetslängd 19.5 ft 5.9 m
Arbetsbredd 10.75 ft 3.3 m
Total höjd 12.75 ft 3.9 m
Transportlängd 18.75 ft 5.7 m
Transportbredd 8.3 ft 2.5 m
Transporthöjd 9.9 ft 2.9 m
Arbetsvikt med SE47 VT 33843 lb 15351 kg
Arbetsvikt med SE50 VT 34017 lb 15430 kg
Transportvikt – endast asfaltläggare 26,513 lb 12026 kg
Bränsletank 53 gal (US) 200 l
DEF-tank 5 gal (US) 19 l
Kylsystem - totalt 6.3 gal (US) 24 l
Hydrauloljetank 32 gal (US) 121 l
Vattenspraytank 8.5 gal (US) 32 l
Motormodell (1) Cat C4.4 (U.S. Tier 4 Final, EU steg V) Cat C4.4 (U.S. Tier 4 Final, EU steg V)
Motoreffekt (1) 148 hp 110 K/W
Motormodell (2) Cat C4.4 (UN ECE R96 steg IIIA, motsvarande U.S. EPA Tier 3 och EU steg IIIA) Cat C4.4 (UN ECE R96 steg IIIA, motsvarande U.S. EPA Tier 3 och EU steg IIIA)
Motoreffekt (2) 142 hp 106 K/W
Maximal läggningskapacitet 1100 ton(US)/h 1000 tonnes/hr
Maximal körhastighet 10 km/h 16 km/h
Maximal beläggningshastighet – med skrid med asfaltstöt 82 fot/min 25 m/min

AP500 Standardutrustning

Förarmiljö

  • Skjutbar förarkonsol
  • Styrtapp

Teknik

  • Product Link™ Elite 643 (mobilnät)

Drivlina

  • Cat® C4.4, fyrcylindrig
  • Kylfläkt med variabel hastighet
  • Radialdäck

Elsystem

  • Underhållsfria 1 400 CCA-batterier
  • 150 A-generator
  • 12 V laddningssystem
  • Säkringssystem av typen som finns i fordonsindustrin
  • Automatiskt återställande brytare för materialgivare
  • Cat® Electronic Technician (Cat ET)

Materialmatning

  • Förlängning till matarskruv, 0,15 m (6 tum)
  • Materialgivare av kontakttyp
  • Justerbar skjutrulle

Service och underhåll

  • Hydraulolja, Cat HYDO™ Advanced
  • Fjärrdragen avtappning
  • Fjärrstyrd blinksignal
  • Service- och reparationssatser
  • Provtagningsportar för planerad oljeprovtagning
  • Synglas, kylvätska och hydraulolja

Säkerhet

  • Backvarningslarm
  • Signalhorn (fram och bak)
  • Arbetsbelysning, lysdioder
  • Spegelpaket

AP500 Tillvalsutrustning

Förarmiljö

  • Skyddstak, hydrauliskt, manuellt
  • Skyddstak, hydrauliskt, automatiskt
  • Varvminskningspedal
  • Dubbla förarkonsoler
  • Uppvärmt säte
  • Sidoskyddsskärmar
  • Paraply
  • Ventilationssystem
  • Vindruta

Teknik

  • Cat® Grade Control
  • Grundläggande betygskontroll
  • Product Link™ Elite 683 mobilnät/satellit

Drivlina

  • Allhjulsdrift
  • Ballast – främre vikter
  • Framhjulshjälp

Materialmatning

  • Förlängning till matarskruv, 0,46 m (1,5 fot)
  • Huvudramsförlängning, eldriven
  • Huvudramsförlängning, manuell
  • Materialgivare av ultraljudstyp
  • Asfaltstötsystem
  • Tvättpump och vinda
  • Asfaltstötsystem

Säkerhet

  • Belysning för vägkörning, lysdioder
  • Roterande varningsljus, lysdioder

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

Grade

Välja
Grade
Cat Grade med Grade and Slope för asfaltläggare
Hantering av utrustning
VisionLink®

Cat® Grade and Slope-systemet är konstruerat för att eliminera oljämnheter i den belagda ytan. Systemet består av givare som kontrollera höjd och lutning. Givarna kan fungera individuellt eller tillsammans för automatiska höjd- och tvärfallsjusteringar samt upprätthålla inställda värden. Utjämningsbalkar med flertalet givare ger ett större utjämningsområde för jämnare beläggning.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Jämför AP500 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Se aktuella erbjudanden för  AP500

Visa fler erbjudanden