Stålbandsläggare AP655

Banddrivna asfaltläggare Stålbandsläggare AP655

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Beläggningsbredd med SE50 VT
2,55–8,0 m (8' 4"–26' 4")
2,55–8,0 m (8' 4"–26' 4")
Arbetsvikt med SE50 VT
43,056 lb
19530 kg
Maximal läggningskapacitet
1433 ton(US)/h
1300 tonnes/hr

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 8

Hög avkastning på investeringen

Hög avkastning på investeringen

  • Den särskilda, inbyggda generatorn på 70 kW ger snabb och pålitlig uppvärmning av skriden och är konstruerad för lång livslängd av samma team som utvecklade den elektriska schaktaren D7E
  • Snabb uppvärmning av skriden ger högre dagsproduktion. Uppvärmningen sker så snabbt som på 15 minuter
  • Underredet i stål ger utmärkt dragkraft och bärighet samt jämn körning för högre produktionstakt
  • Det specialkonstruerade luftflödet ger bättre arbetsförhållanden för personalen och håller komponenterna svalare för bättre hållbarhet
Teknik som arbetar åt dig

Teknik som arbetar åt dig

  • Pave Start Assistant sparar profiler för framtida bruk på andra arbetsplatser, bland annat: dragpunkternas höjd, skridens temperatur, beläggningshastighet, -bredd och -djup, krona, utskjutningens lutning och höjd, skridhjälpsystemet och skridspärrfunktionerna
  • En nivågivare för tråget (tillval) med temperaturindikering informerar föraren om materialets höjd och temperaturförhållanden. Indikatorlamporna sitter i traktordisplayerna
  • Det särskilda skriduppvärmningssystemet söker även efter fel i uppvärmningselementen, vilket undanröjer behovet av onödiga byten
  • Cat Grade Control är ett inbyggt tillval i traktor- och skriddisplayerna för högre förareffektivitet
Högkvalitativa resultat, bättre förtjänst

Högkvalitativa resultat, bättre förtjänst

  • Skriden med asfaltstöt ger utmärkt beläggning, densitet och textur tillsammans med överlägsna justeringsmöjligheter.
  • Konstruktionen med dragpunkter och ett speciellt länkage ger optimalt markstöd för skriden
  • Specialbyggd proportionell styrning med två hastigheter för skridförlängarna
  • Cat Grade Control är ett fabriksmonterat guidesystem som hjälper till att avlägsna ojämnheter på ytan och styra beläggningens tjocklek för ökad produktion, lägre rörelsekostnader och bättre lönsamhet
Låga ägande- och rörelsekostnader

Låga ägande- och rörelsekostnader

  • Ett särskilt Eco-läge och automatisk motorvarvtalsstyrning sänker både bränsleförbrukning och ljudnivåer samt ger bättre komfort och kommunikationer
  • Matningssystemet med fyra pumpar ger hög produktionstakt i Eco-läge och lägre bränsleförbrukning
  • Strömställarna har testats för en miljon cykler
  • Transportörbanden och kedjeskydden har konstruerats för lägre kostnader och mindre arbetsåtgång vid byte
  • Värmarens element kan skjutas ut för enkelt utbyte
  • Maskinbearbetade skridramar förenklar utbyte
  • Det förbättrade tråget med utökat minne och högre temperaturtålighet ger bättre prestanda vid överflyttning
Ökad komfort

Ökad komfort

  • Ventilationssystemet suger ut asfaltångorna både ur transportörens tunnel och ur matarskruvens kammare och leder sedan bort dem från föraren, vilket ger en ännu bättre arbetsmiljö
  • Dubbla arbetsstationer ger redundans och full kontroll på båda sidor av maskinen. Varje station kan svingas ut från ramen för god sikt åt alla håll
  • Uppvärmt säte som tillval, pneumatisk upphängning, flera justeringsmöjligheter och lutbara konsoler ger komfort som håller hela dagen
  • Eco-läget ger lägre ljudnivåer och bättre kommunikationsmöjligheter för personalen
  • 76 mm (3 tum) säkerhetsbälten i signalfärger håller personalen säker
  • USB-port för enkla programvaruuppdateringar
  • Mugghållare
Lättillgängliga displayer

Lättillgängliga displayer

  • Pekskärmarna med justerbar ljusstyrka ger föraren möjlighet att finjustera prestandan i olika ljusförhållanden
  • Pekskärmarna gör det enklare att aktivera generatorn eller kraft till extrafunktioner, samt justera skridens temperatur, stötar och vibrationer, Cat Grade Control (tillval) och lagrade förarinställningar
  • Dessa displayer kan ställas in enligt specifika språkkrav med flera olika valmöjligheter

Produktspecifikation för Stålbandsläggare AP655

Beläggningsbredd med SE50 VT 2,55–8,0 m (8' 4"–26' 4") 2,55–8,0 m (8' 4"–26' 4")
Beläggningsbredd med SE60 VT XW 3,0–10,0 m (10'–33') 3,0–10,0 m (10'–33')
Arbetslängd 22.5 ft 6.8 m
Arbetsbredd 10.8 ft 3.3 m
Total höjd 12.75 ft 3.9 m
Transportlängd 21.9 ft 6.6 m
Transportbredd 8.3 ft 2.55 m
Transporthöjd 10 ft 3 m
Arbetsvikt med SE50 VT 43,056 lb 19530 kg
Arbetsvikt med SE60 VT XW 46,411 lb 21052 kg
Transportvikt – endast asfaltläggare 34,731 lb 15754 kg
Bränsletankens volym 73 gal (US) 278 l
DEF-tank 5 gal (US) 19.1 l
Kylsystem 8 gal (US) 31 l
Hydrauloljetank 58 gal (US) 219 l
Spoltank 7.9 gal (US) 30 l
Maximal läggningskapacitet 1433 ton(US)/h 1300 tonnes/hr
Maximal körhastighet 9 km/h 14.5 km/h
Maximal beläggningshastighet 82 fot/min 25 m/min
Inre vändradie 1.5 ft 0.5 m
Motormodell Cat C4.4 Cat C4.4
Bruttoeffekt 173 hp 129 K/W

Stålbandsläggare AP655 Standardutrustning

Förarmiljö

  • Dubbla förarstationer
  • Styrtapp
  • Ventilationssystem

Teknik

  • Product Link™ Elite 641 (mobilnät)

Drivlina

  • Automatisk motorvarvtalsstyrning
  • Cat C4.4-motor
  • Fläkt med variabel hastighet
  • Ekonomiläge
  • Hydraulolja med lång livslängd

Elsystem

  • 70 kW generator
  • Caterpillars Electronic Technician
  • Maskinsäkerhetssystem
  • Centralt hjälpstartuttag
  • Säkringssystem av typen som finns i fordonsindustrin
  • 12V uttag
  • 100A generator
  • Batterier på 1 000 CCA

Materialmatning

  • Materialgivare av kontakttyp
  • Justerbar skjutrulle

Service och underhåll

  • Kylvätska med extra lång livslängd
  • Fjärrdragen avtappning
  • Portar för planerad oljeprovtagning
  • Synglas
  • Motorkylvätskevärmare

Säkerhet

  • Backvarningslarm
  • Signalhorn
  • Arbetsbelysning
  • Spegelpaket
  • Skydd mot skadegörelse

Stålbandsläggare AP655 Tillvalsutrustning

Teknik

  • Cat Grade Control
  • Givare för trågnivå och materialhöjd
  • Pave start assistant
  • Product Link™ Elite 631 (satellit)

Förarmiljö

  • Luftfjädrad förarstol
  • Kraftigt skyddstak
  • Varvminskningspedal
  • Friktionsstyrning
  • Uppvärmda säten
  • Sidoskyddsskärmar
  • Dragpunktsindikator (andra)
  • Paraply
  • Skridskydd
  • Vindruta

Drivlina

  • Främre ballastvikter

Elsystem

  • Reservströmpanel på 6,6 kW

Materialmatning

  • Förlängning till jordborr
  • Utjämningsanordningar
  • Huvudramsförlängning (manuell)
  • Huvudramsförlängning (eldriven)
  • Soniska matningsgivare
  • Elektriskt fällbar frontlucka
  • Draganordning
  • Tvättpump och vinda
  • Spoltank
  • Paket för bred beläggning

Service och underhåll

  • Service- och reparationssatser
  • Sats för ökad tillgänglighet

Höjdreferenser

  • Stel skida, 9,15 m (30') och 12,2 m (40')
  • Utjämningsbalk med ultraljudsgivare

Jämför Stålbandsläggare AP655 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Stålbandsläggare AP655

Stålbandsläggare AP655

Stålbandsläggare AP655

Stålbandsläggare AP655

Stålbandsläggare AP655

Stålbandsläggare AP655
Stålbandsläggare AP655
Stålbandsläggare AP655
Stålbandsläggare AP655
Stålbandsläggare AP655

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Grade and Slope-systemet är konstruerat för att eliminera oljämnheter i den belagda ytan. Systemet består av givare som kontrollera höjd och lutning. Givarna kan fungera individuellt eller tillsammans för automatiska höjd- och tvärfallsjusteringar samt upprätthålla inställda värden. Utjämningsbalkar med flertalet givare ger ett större utjämningsområde för jämnare beläggning.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  Stålbandsläggare AP655

Visa fler erbjudanden