AP300

Hjuldrivna asfaltläggare AP300

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Standardbeläggningsbredd
1,75–3,42 m (5,6 fot – 11,1 fot)
1,75–3,42 m (5,6 fot – 11,1 fot)
Arbetsvikt – med SE34 VT
18078 lb
8200 kg
Maximal läggningskapacitet
447 ton(US)/h
406 tonnes/hr

Översikt

Smidigt och enkelt

AP300 är en liten till medelstor asfaltläggare med ett beläggningsområde från 1,75 m till 4,0 m (5,6 - 11,1 fot), vilket gör den perfekt för stadsgator, cykel- och vandringsleder, axlar samt andra små och medelstora arbetsplatser. En reduceringsfunktion minskar beläggningsbredden till 700 mm (27 tum) för diken och andra smala uppgifter. Teknologiskt avancerade funktioner som ekoläge, autofyllning, aktivering av matare med en knapptryckning och automatiskt färdläge gör denna kombination av asfaltläggare och skrid extremt produktiv och mångsidig för stora och små entreprenörer.

Fördelar

Tekniskt avancerad

Avancerat Eco-läge sparar bränsle medan materialleveransfunktioner med en knapptryckning förbättrar effektiviteten.

Enkel användning

God runtomsikt i kombination med komfort och interaktiva displayer hjälper föraren att leverera prestanda.

Flexibelt beläggningsområde

Det breda beläggningsområdet och det smala reduktionspaketet ger exceptionell mångsidighet för stadsgator och dikesarbeten.

Produktspecifikation för AP300

Standardbeläggningsbredd 1,75–3,42 m (5,6 fot – 11,1 fot) 1,75–3,42 m (5,6 fot – 11,1 fot)
Maximal läggningskapacitet 447 ton(US)/h 406 tonnes/hr
Maximal körhastighet 10 km/h 16 km/h
Maximal beläggningshastighet 200 fot/min 61 m/min
Maximal beläggningsbredd 13.1 ft 4 m
Minsta beläggningsbredd 27.5 tum 700 mm
Arbetsvikt – med SE34 VT 18078 lb 8200 kg
Arbetsvikt – med SE34 V 17637 lb 8000 kg
Transportvikt – endast asfaltläggare 14550 lb 6600 kg
Hjulbas 6.45 ft 1950 mm
Arbetslängd 16.5 ft 5047 mm
Arbetsbredd 10.4 ft 3180 mm
Arbetsvikt – med skyddstak 11.2 ft 3415 mm
Transporthöjd 8.6 ft 2645 mm
Transportbredd 6.3 ft 1938 mm
Transportlängd 16.4 ft 5029 mm
Motormodell (1) Cat C3.3B Cat C3.3B
Motoreffekt (1) 73.8 hp 55 K/W
Bränsletank 29 gal (US) 110 l
Kylsystem (1) 2.4 gal (US) 9 l
Motorolja (1) 3.5 gal (US) 13.2 l
Vattenspraytank 6.2 gal (US) 28 l

AP300 Standardutrustning

Förarmiljö

  • Skjutbar förarkonsol
  • Styrtapp

Teknik

  • Product Link™ Elite 6412 (mobilnät)

Drivlina

  • Cat® C3.3B, fyrcylindrig
  • Kylfläkt med variabel hastighet
  • Radialdäck

Elsystem

  • 750 CCA-batteri, underhållsfritt
  • 85 A-generator
  • 12 V laddningssystem
  • Säkringssystem av typen som finns i fordonsindustrin
  • Cat® Electronic Technician (Cat ET)

Materialmatning

  • Materialgivare av kontakttyp
  • Justerbar skjutrulle

Service och underhåll

  • Hydraulolja, Cat HYDO™ Advanced
  • Fjärrdragen avtappning
  • Service- och reparationssatser
  • Provtagningsportar för planerad oljeprovtagning
  • Synglas, kylvätska och hydraulolja

Säkerhet

  • Backvarningslarm
  • Signalhorn (fram och bak)
  • Arbetsbelysning, lysdioder
  • Spegelpaket

AP300 Tillvalsutrustning

Förarmiljö

  • Skyddstak
  • Varvminskningspedal
  • Paraply
  • Ventilationssystem

Teknik

  • Grundläggande betygskontroll
  • Produktlänk ™ 631 Satellit

Drivlina

  • Ballast, främre vikter
  • Framhjulshjälp

Materialmatning

  • Materialgivare av ultraljudstyp
  • Tvättpump och vinda

Service och underhåll

  • Biohydraulolja

Jämför AP300 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

AP300 (06A)

AP300 (06A)

AP300 (06A)

AP300 (06A)

AP300 (06A)
AP300 (06A)
AP300 (06A)
AP300 (06A)

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Grade and Slope-systemet är konstruerat för att eliminera oljämnheter i den belagda ytan. Systemet består av givare som kontrollera höjd och lutning. Givarna kan fungera individuellt eller tillsammans för automatiska höjd- och tvärfallsjusteringar samt upprätthålla inställda värden. Utjämningsbalkar med flertalet givare ger ett större utjämningsområde för jämnare beläggning.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  AP300

Visa fler erbjudanden