AP455

AP455 Banddrivna asfaltläggare

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Beläggningsbredd med SE47 VT
2,4–6,0 m (7 fot 10 tum – 19 fot 8 tum)
2,4–6,0 m (7 fot 10 tum – 19 fot 8 tum)
Arbetsvikt med SE47 VT
32,913 lb
14929 kg
Maximal läggningskapacitet
853 ton(US)/h
774 tonnes/hr

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 9

Kompakt storlek, stora möjligheter

Kompakt storlek, stora möjligheter

  • Den kompakta storleken gör det enklare att manövrera i trånga utrymmen och innebär mer effektivt arbete i stadsmiljö
  • Den snäva svängradien på 90º gör det möjligt för asfaltläggaren att vända och täcka sina spår under returpasset
  • Standardbredd för asfaltläggning med SE47 V-skriden är 2,4–4,7 m (8 fot – 15 fot 6 tum) med en största bredd på 6,1 m (20 fot)
  • Standardbredd för asfaltläggning med SE47 FM-skriden är 2,4–4,7 m (8 fot – 15 fot 6 tum) med en största bredd på 5,9 m (19 fot 6 tum)
  • Standardbredd för asfaltläggning med SE47 VT-skriden är 2,4–4,7 m (7 fot 10 tum – 15 fot 4 tum) med en största bredd på 6,0 m (19 fot 8 tum)
  • Beläggningsdjup på upp till 300 mm (12 tum) möjliggör ballastläggning
Enklare transporter

Enklare transporter

  • Maskinen väger ca 14,9 ton (32 913 lb) med skrida och är enkel att transportera på en mängd olika släp
  • Tack vare längden som understiger 5,6 m (18 fot 4 tum) och bredden på 2,55 m (8 fot 4 tum) kan maskinen transporteras utan särskilt tillstånd. Utrustad med 225 mm (9 fot) förlängningar är transportbredden 3 m (10 fot) och asfaltläggningsbredden nu 5,1 m (16 fot)
  • Den främre lastvinkeln är 18º och den höga frigången under den främre stötfångaren innebär mindre behov av extra block när den ska lastas på släpvagn
  • Fäll snabbt upp och ner taket med elektriska och manuella metoder
  • Förankringspunkter fram, på mitten och bak gör det enkelt att säkra maskinen för snabb transport till nästa arbetsplats
Enastående mobilitet

Enastående mobilitet

  • Mobil-trac™-underredet ger enastående mobilitet, hög dragkraft och snabba transporter, för utmärkt manövrerbarhet på arbetsplatsen
  • De motroterande banden ger utmärkt manövrerbarhet i trånga utrymmen
  • Självspännande ackumulatorer, mittstyrblock och stadiga inre bandkablar ger längre livslängd
  • De gummiklädda komponenterna är konstruerade för att skyffla asfalt och förebygga ansamlingar
  • Effektiv plogkonstruktion trycket bort materialet från banden och bidrar till att eliminera kalla stycken orsakade av kompression från banden
Jämnt materialflöde

Jämnt materialflöde

  • Stötsystem med enkel amplitud och vibrerande skridplatta med variabel frekvens ger ett utmärkt materialflöde och god materialtextur
  • Låg ingångshöjd och kort frontlucka ger bättre materialflöde och enklare rengöring
  • Matningssystemet med 355 mm (14 tums) matarskruvar ger ett konstant materialflöde över skriden för både smal och bred anläggningsbredd
  • Det smala matarskruvutrymmet håller materialet i rörelse så att det inte fastnar
  • Oberoende styrning av materialmatningsgivare, stäng bara av givaren om du vill ta över matningen själv
Ökad komfort

Ökad komfort

  • Ventilationssystem finns som tillval som suger ut asfaltångorna både ur transportörens tunnel och ur matarskruvens kammare och leder sedan bort dem från föraren, vilket ger en ännu bättre arbetsmiljö
  • Den skjutbara konsolen innebär att maskinen kan styras från bägge sidor
  • Dubbla oberoende säten kan fällas ut 40º utanför plattformen för bättre sikt över trottoarkanter och hinder
  • Optimal höjd och inbyggt avgassystem ger obegränsad sikt runt maskinen
  • Paraplyer för skriden och asfaltläggaren finns tillgängliga som tillval för att skydda mot direkt solljus
  • Uppvärmt säte som tillval ger högre komfort i kall väderlek
  • 76 mm (3 tum) säkerhetsbälten i signalfärger håller personalen säker
Lättillgängliga displayer

Lättillgängliga displayer

  • Högupplösta pekskärmar med justerbar ljusstyrka fungerar i alla belysningsförhållanden, inklusive direkt solljus
  • Ny pekskärm med enklare menyer, intuitiv grafik och snabbknappar gör det enklare att justera inställningarna på maskinen
  • Snabb åtkomst på startskärmen till skridvärmare, spolsystem, vibrationer, ventilation och tillbehörspanelen
  • Cat® Grade Control och Basic Grade Control finns som tillval
  • Dessa displayer kan ställas in enligt specifika språkkrav med flera olika valmöjligheter
  • Spolsystemet är utrustat med nivåindikering

Produktspecifikation för AP455

Beläggningsbredd med SE47 VT 2,4–6,0 m (7 fot 10 tum – 19 fot 8 tum) 2,4–6,0 m (7 fot 10 tum – 19 fot 8 tum)
Lastbilens instegshöjd 22 tum 567 mm
Arbetslängd 19.1 ft 5.8 m
Arbetsbredd 10.75 ft 3.3 m
Total höjd 12.5 ft 3.8 m
Transportlängd 18.3 ft 5.6 m
Transportbredd 8.3 ft 2.55 m
Transporthöjd 9.6 ft 2.9 m
Arbetsvikt med SE47 VT 32,913 lb 14929 kg
Transportvikt – endast asfaltläggare 25,582 lb 11604 kg
Bränsletank 53 gal (US) 200 l
DEF-tank 5 gal (US) 19 l
Kylsystem - totalt 6.3 gal (US) 24 l
Hydrauloljetank 32 gal (US) 121 l
Vattenspraytank 8.5 gal (US) 32 l
Motormodell (1) Cat® C3.6 (U.S. Tier 4 Final, EU steg V) Cat® C3.6 (U.S. Tier 4 Final, EU steg V)
Motoreffekt (1) 120 hp 90 K/W
Motormodell (2) Cat C3.6 (UN ECE R96 steg IIIA, motsvarande U.S. EPA Tier 3 och EU steg IIIA) Cat C3.6 (UN ECE R96 steg IIIA, motsvarande U.S. EPA Tier 3 och EU steg IIIA)
Motoreffekt (2) 120 hp 90 K/W
Maximal läggningskapacitet 853 ton(US)/h 774 tonnes/hr
Maximal beläggningshastighet 200 fot/min 61 m/min
Maximal körhastighet 7 km/h 11 km/h

AP455 Standardutrustning

Förarmiljö

  • Skjutbar förarkonsol
  • Styrtapp

Teknik

  • Product Link™ Elite 643 (mobilnät)

Drivlina

  • Cat C3.6, fyrcylindrig
  • Kylfläkt med variabel hastighet
  • Mobil-trac™, jämn rem

Elsystem

  • Underhållsfritt 1400 CCA-batteri
  • 150 A-generator
  • 12 V laddningssystem
  • Säkringssystem av typen som finns i fordonsindustrin
  • Automatiskt återställande brytare för materialgivare
  • Fjärrmonterat startuttag

Materialmatning

  • Förlängning till matarskruv, 0,15 m (6 tum)
  • Materialgivare av kontakttyp
  • Justerbar skjutrulle
  • Asfaltstötsystem

Service och underhåll

  • Hydraulolja, Cat HYDO™ Advanced
  • Fjärrdragen avtappning
  • Fjärrstyrd blinksignal
  • Service- och reparationssatser
  • Provtagningsportar för planerad oljeprovtagning
  • Synglas, kylvätska och hydraulolja

Säkerhet

  • Styrning, fjädrande
  • Backvarningslarm
  • Signalhorn (fram och bak)
  • Arbetsbelysning, lysdioder
  • Spegelpaket

AP455 Tillvalsutrustning

Förarmiljö

  • Skyddstak, hydrauliskt, manuellt
  • Skyddstak, hydrauliskt, automatiskt
  • Varvminskningspedal
  • Uppvärmt säte
  • Friktionsstyrning
  • Paraply
  • Ventilationssystem
  • Sidoskyddsskärmar
  • Vindruta

Teknik

  • Cat® Grade Control
  • Basic Grade Control
  • Product Link™ Elite 683 mobilnät/satellit

Drivlina

  • Ballast – främre vikter

Materialmatning

  • Förlängning till matarskruv, 0,46 m (1,5 fot)
  • Huvudramsförlängning, eldriven
  • Huvudramsförlängning, manuell
  • Materialgivare av ultraljudstyp
  • Tvättpump och vinda

Säkerhet

  • Belysning för vägkörning, lysdioder
  • Roterande varningsljus, lysdioder

Jämför AP455 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

AP455 Asfaltläggare

AP455 Asfaltläggare

AP455 Asfaltläggare

AP455 Asfaltläggare

AP455 Asfaltläggare

AP455 Asfaltläggare
AP455 Asfaltläggare
AP455 Asfaltläggare
AP455 Asfaltläggare
AP455 Asfaltläggare

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Grade and Slope-systemet är konstruerat för att eliminera oljämnheter i den belagda ytan. Systemet består av givare som kontrollera höjd och lutning. Givarna kan fungera individuellt eller tillsammans för automatiska höjd- och tvärfallsjusteringar samt upprätthålla inställda värden. Utjämningsbalkar med flertalet givare ger ett större utjämningsområde för jämnare beläggning.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken