Motor
| Motormodell | Cat C3.6 Cat C3.6 |
| Effekt – netto | 104 hp 77.6 K/W |
| Slagvolym | 220 tum³ 3.6 l |
| Obs! (1) | Nettoeffekten är testad enligt ISO 9249:2007 och SAE J1349:2011 och angiven nettoeffekt är effekten vid motorns svänghjul när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator. Nettoeffekten är testad enligt ISO 9249:2007 och SAE J1349:2011 och angiven nettoeffekt är effekten vid motorns svänghjul när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator. |
| Nettoeffekt – 2 200 varv/min – SAE J1349 | 104 hp 77.6 K/W |
| Nominell nettoeffekt – 2200 rpm – ISO 9249/80/1269/EEG | 104 hp 77.6 K/W |
| Obs! (2) | Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som följer U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Japan 2014 (Tier 4 Final) samt Korea Tier 4 Final ska endast använda dieselbränsle med mycket låg svavelhalt (ULSD) och som innehåller högst 15ppm (EPA)/10ppm (EU) (mg/kg) svavel. Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som följer U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Japan 2014 (Tier 4 Final) samt Korea Tier 4 Final ska endast använda dieselbränsle med mycket låg svavelhalt (ULSD) och som innehåller högst 15ppm (EPA)/10ppm (EU) (mg/kg) svavel. |