950

Medelstora hjullastare 950

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motoreffekt – 2 100 rpm ISO 14396:2002
249 hp
186 K/W
Arbetsvikt
42461 lb
19260 kg
Motoreffekt – 2 100 rpm ISO 14396:2002
253 hp (metrisk)
253 hp (metrisk)

Översikt

ARBETA SMART OCH FLYTTA MER MATERIAL

Cat 950 Hjullastare har hög prestanda med en användarvänlig teknik som standard vilket medför mer effektiva förare och ger hög skopfyllningsfaktorer som sammantaget resulterar i en ökad produktivitet. Långa serviceintervall som hjälper dig hålla nere stilleståndstiden. Detta är en maskin som är konstruerad för att uppfylla emissionsnormerna utan att kompromissa med prestanda, tillförlitlighet, tålighet eller mångsidighet. En maskin byggd för dina behov.

Fördelar

Enastående produktivitet

Automatisk främre differentialspärr*, uppdaterad inbyggd förarhjälp** och ett brett utbud av konfigurationer hjälper till att ge utmärkt maskinprestanda.

* Om tillämpligt
** 950 (14 B) jämfört med 950 (14 A)
 

Effektiv drift

Spara tid och pengar med långa serviceintervall, underhållspåminnelser från hytten, däcktrycksövervakningssystem och utökade fjärrtjänster.

Inbyggd säkerhet

Rymlig hytt med vindruta från golv till tak, med ett extra fotstöd till vänster för bättre stabilitet och ett fyrpunktsbälte med bältesindragare för utökad säkerhet. Kollisionsvarningssystem som tillval med rörelsespärr och människoigenkänning för att förbättra säkerheten för arbetare på plats.

Produktspecifikation för 950

Motoreffekt – 2 100 rpm ISO 14396:2002 249 hp 186 K/W
Motoreffekt – 2 100 rpm ISO 14396:2002 253 hp (metrisk) 253 hp (metrisk)
Motormodell Cat® C7.1 Cat® C7.1
Bruttoeffekt – 2 400 rpm – SAE J1995:2014 253 hp 188 K/W
Bruttoeffekt – 2 400 rpm – SAE J1995:2014 257 hp (metrisk) 257 hp (metrisk)
Nettoeffekt – 2 100 rpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 235 hp (metrisk) 235 hp (metrisk)
Motorvridmoment – 1 300 rpm ISO 14396:2002 908 lbf ft 1231 N·m
Högsta bruttovridmoment – 1 300 varv/min SAE J1995:2014 916 lbf ft 1242 N·m
Nettoeffekt – 1 300 rpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 863 lbf ft 1170 N·m
Slagvolym 427 tum³ 7.01 l
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014.
Kan köras på biodiesel Upp till B20¹ Upp till B20¹
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare, generator och efterbehandling. Angiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare, generator och efterbehandling.
Obs! (2) ¹Cat-motorer är kompatibla med dieselbränsle utblandat med följande mindre koldioxidintensiva bränslen upp till: • 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* • 100 % förnyelsebar diesel, HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränsle (gas-to-liquid). Information om hur dessa bränslen används på bästa sätt finns i instruktionerna. Kontakta din Cat-återförsäljare eller "Caterpillars vätskerekommendationer" (SEBU6250) för detaljer. *Kontakta din Cat-återförsäljare för användning av blandningar med mer än 20 % biodielsel. **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre koldioxidintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ¹Cat-motorer är kompatibla med dieselbränsle utblandat med följande mindre koldioxidintensiva bränslen upp till: • 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* • 100 % förnyelsebar diesel, HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränsle (gas-to-liquid). Information om hur dessa bränslen används på bästa sätt finns i instruktionerna. Kontakta din Cat-återförsäljare eller "Caterpillars vätskerekommendationer" (SEBU6250) för detaljer. *Kontakta din Cat-återförsäljare för användning av blandningar med mer än 20 % biodielsel. **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre koldioxidintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen.
Arbetsvikt 42461 lb 19260 kg
Obs! Vikt baserat på en maskinkonfiguration med Z-balklänkage med parallellyft, Bridgestone 23,5R25 VJTL3 radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, ride control, kallstart, stänkskärmar för körning på väg, Product Link, axlar med öppen differential (fram/bak), skydd för drivlina, nödstyrning, ljuddämpning och en 3,1 m³ (4,1 yd³) lastarskopa med BOCE. Vikt baserat på en maskinkonfiguration med Z-balklänkage med parallellyft, Bridgestone 23,5R25 VJTL3 radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, ride control, kallstart, stänkskärmar för körning på väg, Product Link, axlar med öppen differential (fram/bak), skydd för drivlina, nödstyrning, ljuddämpning och en 3,1 m³ (4,1 yd³) lastarskopa med BOCE.
Framåt - 1,6 4.3 km/h 6.9 km/h
Framåt - 3,2 7.5 km/h 12 km/h
Framåt - 3 12 km/h 19.3 km/h
Framåt - 4 16 km/h 25.7 km/h
Framåt – 5 24.5 km/h 39.5 km/h
Bakåt - 1,6 4.3 km/h 6.9 km/h
Bakåt - 3,21 7.5 km/h 12 km/h
Bakåt - 3 16 km/h 25.7 km/h
Obs! Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L3) med 787 mm (31 tum) rullradie. Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L3) med 787 mm (31 tum) rullradie.
Ljudtrycknivå vid förarplats - ISO 6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Utvändig ljudeffektnivå - ISO6395:2008 107 dB(A) 107 dB(A)
Ljudtrycknivå vid förarplats - ISO 6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Utvändig ljudeffektnivå – ISO6395:2008² 104 dB(A) 104 dB(A)
Obs! (1) ¹Inklusive länder som följer EU-direktiven och direktiven i Storbritannien. ¹Inklusive länder som följer EU-direktiven och direktiven i Storbritannien.
Obs! (2) ¹Utvändig ljudnivå – EU-direktivet 2000/14/EC och UK Noise Regulation 2001 No. 1701. ¹Utvändig ljudnivå – EU-direktivet 2000/14/EC och UK Noise Regulation 2001 No. 1701.
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,6 kg kylmedel med en CO2-ekvivalent på 2,288 ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,6 kg kylmedel med en CO2-ekvivalent på 2,288 ton.
Statisk tipplast - full sväng, 40° - med däcknedtryckning 24694 lb 11201 kg
Statisk tipplast - full sväng, 40° - ingen däcknedsjunkning 26369 lb 11961 kg
Brytkraft 40690 lbf 181 kN
Obs! (1) För en maskin i utförande enligt ”Vikt”. För en maskin i utförande enligt ”Vikt”.
Obs! (2) Uppfyller alla krav i ISO 14397-1:2007, avsnitt 1 tom. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test. Uppfyller alla krav i ISO 14397-1:2007, avsnitt 1 tom. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test.
Bränsletank 68.6 gal (US) 259.5 l
DEF-tank 4 gal (US) 15 l
KYLSYSTEM 14.3 gal (US) 54 l
Vevhus 5.5 gal (US) 21 l
Transmission 11.4 gal (US) 43 l
Differential - slutväxlar - fram 11.4 gal (US) 43 l
Differential - slutväxlar - bak 11.4 gal (US) 43 l
Hydraultank 25.6 gal (US) 97 l
Redskapssystem – maximal pumpkapacitet vid 2,340 varv/min 85 gpm 322 l/min
Redskapssystem - maximalt arbetstryck 4250 psi 29300 kPa
Hydraulisk cykeltid - totalt 9.1 s 9.1 s
Höjd - huvens överkant 8.83 ft 2695 mm
Höjd - ROPS-skyddets överkant 11.33 ft 3456 mm
Markfrigång 1.08 ft 354 mm
Hjulbas 10.92 ft 3350 mm
Total längd - utan skopa 23.08 ft 7024 mm
Ledbultshöjd vid bärläget 2 ft 623 mm
Ledbultshöjd vid maximal lyftning 13.08 ft 4009 mm
Lyftarmens frigång vid maximal lyftning 10.67 ft 3255 mm
Bakåttiltning - max. lyft 59 ° 59 °
Bakåttiltning - bärläge 49 ° 49 °
Maximal bredd över däck (lastad) 9.33 ft 2824 mm
Spårvidd 7 ft 2140 mm
Obs! Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 3,1 m³ (4,1 yd³) med BOCE och Bridgestone 23,5R25 VJT L3 radialdäck. Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 3,1 m³ (4,1 yd³) med BOCE och Bridgestone 23,5R25 VJT L3 radialdäck.
Höjd - huvens överkant 8.83 ft 2695 mm
Höjd - ROPS-skyddets överkant 11.33 ft 3456 mm
Markfrigång 1.08 ft 354 mm
Hjulbas 10.92 ft 3350 mm
Total längd - utan skopa 24.58 ft 7490 mm
Ledbultshöjd vid bärläget 2.5 ft 775 mm
Ledbultshöjd vid maximal lyftning 14.75 ft 4514 mm
Lyftarmens frigång vid maximal lyftning 11.92 ft 3615 mm
Bakåttiltning - max. lyft 56 ° 56 °
Bakåttiltning - bärläge 49 ° 49 °
Maximal bredd över däck (lastad) 9.33 ft 2824 mm
Spårvidd 7 ft 2140 mm
Obs! Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 3,1 m³ (4,1 yd³) med BOCE och Bridgestone 23,5R25 VJT L3 radialdäck. Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 3,1 m³ (4,1 yd³) med BOCE och Bridgestone 23,5R25 VJT L3 radialdäck.

950 Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

ELSYSTEM

  • Lampor: halogen, 4 arbetslampor, 2 främre väglampor med blinkers, 2 bakåtriktade lampor
  • Start- och laddningssystem, 24 V
  • Startmotor, elektrisk, extra kraftig

HYDRAULIK

  • Lastavkännande styrsystem med kolvpump med variabel slagvolym
  • Lastavkännande redskapssystem med kolvpump med variabel slagvolym
  • Oljeprovtagningsventiler, Cat® XT™-slangar
  • Lastarmsfjädring, dubbla ackumulatorer (tillval beroende på region)

LÄNKAGE

  • Kickout: lyft och tilt
  • Parallellyft, Z-balk

ÖVERVAKNINGSSYSTEM

  • Huvudpekskärm (Cat® Payload, fyra skärmar, maskininställningar och meddelanden)
  • Främre instrumentpanel med analoga mätare, LCD-display och varningslampor
  • Påminnelser om underhåll

SÄKERHET

  • Sikt: speglar, bakåtriktad kamera
  • Fönsterrengöringsplattform, fram

950 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

YTTERLIGARE UTRUSTNING

  • Skydd: drivlina, vevhus, fönsterglas, cylindrar, bak
  • Cat®-autosmörjsystem
  • Stänkskärmar, förlängda eller för vägkörning
  • Verktygslåda
  • Miljöanpassad hydraulolja
  • System för snabba oljebyten
  • Bakre hyttåtkomst

ELSYSTEM

  • Kallstart - 120 V eller 240 V
  • Lampor: lysdiod

HYDRAULIK

  • 3:e och 4:e hjälpfunktioner med lastarmsfjädring
  • Reglage för redskapsfäste

LÄNKAGE

  • Höglyft

ÖVERVAKNINGSSYSTEM

  • Däcktrycksövervakning

SÄKERHET

  • Cat® Detect-system med bakre radar
  • Dedikerad skärm för sikt bakåt
  • Multiview (360°) kamerasystem
  • Fyrpunktssäkerhetsbälte med bältesindragare
  • Backvarningsljus
  • Säkerhetsbälten övervakning
  • Nödstyrning, elektrisk (standard beroende på region)
  • Hjulkilar
  • Roterande varningsljus
  • Kollisionsvarningssystem med rörelsespärr och människoavkänning

SPECIALKONFIGURATIONER

  • Korrosionsbeständig
  • Extra motvikt
  • Avfall och industri
  • Skogsbruk

INBYGGD TEKNIK

  • Cat Payload for Trade (tillgänglig i Europa, Turkiet, Australien och Nya Zeeland. Certifieringar för land varierar. Kontakta din Cat-återförsäljare för mer information.
  • Fjärrkontroll

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Command fjärrstyrning i byggbranschen

    Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

Upptäck tekniken
  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Jämför 950 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

950 Medelstor hjullastare

950 Medelstor hjullastare

950 Medelstor hjullastare

950 Medelstor hjullastare

950 Medelstor hjullastare

950 Medelstor hjullastare

950 Medelstor hjullastare

950 Medelstor hjullastare
950 Medelstor hjullastare
950 Medelstor hjullastare
950 Medelstor hjullastare
950 Medelstor hjullastare
950 Medelstor hjullastare
950 Medelstor hjullastare

Se en interaktiv virtuell produktvisning för att utforska de bästa funktionerna och fördelarna med 950.

Starta 950-rundtur
close

Se aktuella erbjudanden för  950

Visa fler erbjudanden