962

Medelstora hjullastare 962

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motoreffekt – 2 100 rpm ISO 14396:2002
269 hp
201 K/W
Arbetsvikt
44469 lb
20171 kg
Motoreffekt – 2 100 rpm ISO 14396:2002
273 hp (metrisk)
273 hp (metrisk)

Översikt

Enkel drift, utmärkta prestanda

Cat 962 Hjullastare har hög prestanda med en användarvänlig teknik som standard vilket medför mer effektiva förare och ger hög skopfyllningsfaktorer som sammantaget resulterar i en ökad produktivitet. Långa serviceintervall som hjälper dig hålla nere stilleståndstiden. Detta är en maskin som är konstruerad för att uppfylla emissionsnormerna utan att kompromissa med prestanda, tillförlitlighet, tålighet eller mångsidighet. En maskin byggd för dina behov.

Fördelar

Enastående produktivitet

Automatisk främre differentialspärr*, uppdaterad inbyggd förarhjälp** och ett brett utbud av konfigurationer hjälper till att ge utmärkt maskinprestanda.
* Om tillämpligt
** 962 (14 B) jämfört med 962 (14 A)

Effektiv drift

Spara tid och pengar med långa serviceintervall, underhållspåminnelser från hytten, däcktrycksövervakningssystem och utökade fjärrtjänster.

Inbyggd säkerhet

Rymlig hytt med vindruta från golv till tak, med ett extra fotstöd till vänster för bättre stabilitet och ett fyrpunktsbälte med bältesindragare för utökad säkerhet. Kollisionsvarningssystem som tillval med rörelsespärr och persondetektering för att förbättra säkerheten för markpersonal.

Produktspecifikation för 962

Motoreffekt – 2 100 rpm ISO 14396:2002 269 hp 201 K/W
Motoreffekt – 2 100 rpm ISO 14396:2002 273 hp (metrisk) 273 hp (metrisk)
Motormodell Cat® C7.1 Cat® C7.1
Bruttoeffekt – 2 400 rpm – SAE J1995:2014 273 K/W 203 hp
Bruttoeffekt – 2 400 rpm – SAE J1995:2014 277 hp (metrisk) 277 hp (metrisk)
Nettoeffekt – 2 100 rpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 255 hp (metrisk) 255 hp (metrisk)
Motorvridmoment – 1 400 rpm – ISO 14396:2002 918 lbf ft 1245 N·m
Bruttovridmoment – 1 400 rpm – SAE J1995:2014 926 lbf ft 1256 hp
Nettovridmoment – 1 400 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 867 lbf ft 1176 N·m
Slagvolym 427 tum³ 7.01 l
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014.
Kan köras på biodiesel Upp till B20¹ Upp till B20¹
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare, generator och efterbehandling. Angiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare, generator och efterbehandling.
Obs! (2) ¹Cat-motorer är kompatibla med dieselbränsle utblandat med följande mindre koldioxidintensiva bränslen upp till: • 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* • 100 % förnyelsebar diesel, HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränsle (gas-to-liquid). Information om hur dessa bränslen används på bästa sätt finns i instruktionerna. Kontakta din Cat-återförsäljare eller "Caterpillars vätskerekommendationer" (SEBU6250) för detaljer. *Kontakta din Cat-återförsäljare för användning av blandningar med mer än 20 % biodielsel. **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre koldioxidintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ¹Cat-motorer är kompatibla med dieselbränsle utblandat med följande mindre koldioxidintensiva bränslen upp till: • 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* • 100 % förnyelsebar diesel, HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränsle (gas-to-liquid). Information om hur dessa bränslen används på bästa sätt finns i instruktionerna. Kontakta din Cat-återförsäljare eller "Caterpillars vätskerekommendationer" (SEBU6250) för detaljer. *Kontakta din Cat-återförsäljare för användning av blandningar med mer än 20 % biodielsel. **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre koldioxidintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen.
Arbetsvikt 44469 lb 20171 kg
Obs! Vikt baserat på en maskinkonfiguration med länkage med parallellyftande Z-balk, Bridgestone 23,5R25 VJT L3 radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, lastarmsfjädring, kallstart, stänkskärmar för körning på väg, Product Link, axlar med öppen differential (fram/bak), skydd för drivlina, nödstyrning, ljuddämpning och en 3,3 m³ (4,3 yd³) lastarskopa med BOCE. Vikt baserat på en maskinkonfiguration med länkage med parallellyftande Z-balk, Bridgestone 23,5R25 VJT L3 radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, lastarmsfjädring, kallstart, stänkskärmar för körning på väg, Product Link, axlar med öppen differential (fram/bak), skydd för drivlina, nödstyrning, ljuddämpning och en 3,3 m³ (4,3 yd³) lastarskopa med BOCE.
Framåt - 1,6 4.3 km/h 6.9 km/h
Framåt - 3,2 7.5 km/h 12 km/h
Framåt - 3 12 km/h 19.3 km/h
Framåt - 4 16 km/h 25.7 km/h
Framåt – 5 24.5 km/h 39.5 km/h
Bakåt - 1,6 4.3 km/h 6.9 km/h
Bakåt - 3,21 7.5 km/h 12 km/h
Bakåt - 3 16 km/h 25.7 km/h
Obs! Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L3) med 787 mm (31 tum) rullradie. Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L3) med 787 mm (31 tum) rullradie.
Ljudtrycknivå vid förarplats - ISO 6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Utvändig ljudeffektnivå - ISO6395:2008 107 dB(A) 107 dB(A)
Ljudtrycknivå vid förarplats - ISO 6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Utvändig ljudeffektnivå – ISO6395:2008² 104 dB(A) 104 dB(A)
Obs! (1) ¹Inklusive länder som följer EU-direktiven och direktiven i Storbritannien. ¹Inklusive länder som följer EU-direktiven och direktiven i Storbritannien.
Obs! (2) ¹Utvändig ljudnivå – EU-direktivet 2000/14/EC och UK Noise Regulation 2001 No. 1701. ¹Utvändig ljudnivå – EU-direktivet 2000/14/EC och UK Noise Regulation 2001 No. 1701.
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,6 kg kylmedel med en CO2-ekvivalent på 2,288 ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,6 kg kylmedel med en CO2-ekvivalent på 2,288 ton.
Statisk tipplast - full sväng, 40° - med däcknedtryckning 25869 lb 11734 kg
Statisk tipplast - full sväng, 40° - ingen däcknedsjunkning 27529 lb 12487 kg
Brytkraft 42489 lbf 189 kN
Obs! (1) För en maskin i utförande enligt ”Vikt”. För en maskin i utförande enligt ”Vikt”.
Obs! (2) Uppfyller alla krav i ISO 14397-1:2007, avsnitt 1 tom. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test. Uppfyller alla krav i ISO 14397-1:2007, avsnitt 1 tom. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test.
Bränsletank 68.6 gal (US) 259.5 l
DEF-tank 4 gal (US) 15 l
KYLSYSTEM 14.3 gal (US) 54 l
Vevhus 5.5 gal (US) 21 l
Transmission 11.4 gal (US) 43 l
Differential - slutväxlar - fram 11.4 gal (US) 43 l
Differential - slutväxlar - bak 11.4 gal (US) 43 l
Hydraultank 25.6 gal (US) 97 l
Redskapssystem – maximal pumpkapacitet vid 2,340 varv/min 85 gpm 322 l/min
Redskapssystem - maximalt arbetstryck 4250 psi 29300 kPa
Hydraulisk cykeltid - totalt 9.4 s 9.4 s
Höjd - huvens överkant 8.75 ft 2692 mm
Höjd - ROPS-skyddets överkant 11.25 ft 3453 mm
Markfrigång 1.08 ft 351 mm
Hjulbas 10.92 ft 3350 mm
Total längd - utan skopa 23.83 ft 7263 mm
Ledbultshöjd vid bärläget 2.17 ft 674 mm
Ledbultshöjd vid maximal lyftning 13.83 ft 4223 mm
Lyftarmens frigång vid maximal lyftning 11.33 ft 3459 mm
Bakåttiltning - max. lyft 55 ° 55 °
Bakåttiltning - bärläge 51 ° 51 °
Maximal bredd över däck (lastad) 9.33 ft 2825 mm
Spårvidd 7 ft 2140 mm
Obs! Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 3,3 m3 (4,3 yd3) med BOCE och Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radialdäck. Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 3,3 m3 (4,3 yd3) med BOCE och Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radialdäck.
Höjd - huvens överkant 8.75 ft 2692 mm
Höjd - ROPS-skyddets överkant 11.25 ft 3453 mm
Markfrigång 1.08 ft 351 mm
Hjulbas 10.92 ft 3350 mm
Total längd - utan skopa 25.17 ft 7657 mm
Ledbultshöjd vid bärläget 2.5 ft 776 mm
Ledbultshöjd vid maximal lyftning 14.75 ft 4511 mm
Lyftarmens frigång vid maximal lyftning 11.83 ft 3612 mm
Bakåttiltning - max. lyft 56 ° 56 °
Bakåttiltning - bärläge 48 ° 48 °
Maximal bredd över däck (lastad) 9.33 ft 2825 mm
Spårvidd 7 ft 2140 mm
Obs! Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 3,3 m3 (4,3 yd3) med BOCE och Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radialdäck. Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 3,3 m3 (4,3 yd3) med BOCE och Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radialdäck.

962 Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • Hytt med övertrycksventilation och ljuddämpning
  • EH-redskapsreglage, parkeringsbroms
  • HMU-ratt
  • Säkerhetsbälten övervakning
  • Stol, tyg, luftfjädring
  • Pekskärm
  • Knappsats, programmerbara knappar
  • Luftkonditionering, värmeaggregat och defroster (automatisk temperaturkontroll och fläkt)
  • Solskydd, fram och bak, infällbart

INBYGGD TEKNIK

  • Cat® Payload-våg
  • Autodig-funktion med automatisk inställning av däck
  • Förar-ID och maskinsäkerhet
  • Tillämpningsprofiler
  • Förarhjälp
  • Reglagehjälp och eOMM
  • Information om viktiga funktioner
  • Visning av skopvikt
  • Fjärruppdatering

DRIVLINA

  • Cat C7.1-motor
  • Elektrisk bränsleurluftningspump
  • Vattenavskiljare och sekundärt bränslefilter
  • Motor, luftförrenare
  • Axlar, öppen/öppen differential (standard beroende på region)
  • Axlar, automatisk främre differentialspärr (LHD)
  • Växellåda, sekundäraxel, automatisk powershift
  • Momentomvandlare med låsning
  • Färdbromsar, hydrauliska, slutna med våta skivor, slitageindikator
  • Parkeringsbroms, ok på framaxlarna, fjäderansatt, tryckfrigjord
  • Bromspedalfrikoppling med varvminskningsfunktion

HYDRAULIK

  • Lastavkännande redskapssystem med kolvpump med variabel slagvolym
  • Lastavkännande styrsystem med kolvpump med variabel slagvolym
  • Oljeprovtagningsventiler, Cat® XT™-slangar

ELSYSTEM

  • Start- och laddningssystem, 24 V
  • Startmotor, elektrisk, extra kraftig
  • Lampor: halogen, 4 arbetslampor, 2 främre väglampor med blinkers, 2 bakåtriktade lampor

ÖVERVAKNINGSSYSTEM

  • Främre instrumentpanel med analoga mätare, LCD-display och varningslampor
  • Huvudpekskärm (Cat® Payload, fyra skärmar, maskininställningar och meddelanden)
  • Påminnelser om underhåll

LÄNKAGE

  • Parallellyft, Z-balk
  • Kickout: lyft och tilt

SÄKERHET

  • Sikt: speglar, bakåtriktad kamera
  • Fönsterrengöringsplattform, fram

962 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • Dörr, fjärröppning (standard beroende på region)
  • Fotstöd
  • Styrning, joystick (LHD)
  • Redskapsjoystick (endast 2V, 3V)
  • Underhållningsradio
  • Förberedd för kommunikationsradio, CB
  • Säte, mocka/textil, luftfjädring, uppvärmd
  • Säte, skinn/textil, luftfjädring, uppvärmt/kylt
  • Speglar, uppvärmda
  • Fönster, fram, laminerat
  • Fönster, fram, kraftiga
  • Fönsterskydd för alla hyttfönster

INBYGGD TEKNIK

  • Cat® Advanced Payload
  • Cat Payload Printer med viktkvitto
  • Cat Payload for Trade (tillgänglig i Europa, Turkiet, Australien och Nya Zeeland. Certifieringar för land varierar. Kontakta Cat-återförsäljaren för mer information.
  • Fjärrkontroll

DRIVLINA

  • Turbin, förrenare
  • Kylare, hög skräpnivå
  • Kylfläkt, reversibel
  • Axlar, främre differentialspärr (HMU)
  • Axlar, automatisk differential, fram och bak
  • Axlar, ekologiska avtappningar, AOC-förberedda, tätningar för extrema temperaturer
  • Axlar, oljekylare
  • Lastarmsfjädring, dubbla ackumulatorer (standard beroende på region)

HYDRAULIK

  • 3:e och 4:e hjälpfunktioner med lastarmsfjädring
  • Reglage för redskapsfäste

ELSYSTEM

  • Kallstart - 120 V eller 240 V
  • Lampor: lysdiod

LÄNKAGE

  • Höga lyft

ÖVERVAKNINGSSYSTEM

  • Däcktrycksövervakning

YTTERLIGARE UTRUSTNING

  • Cat®-autosmörjsystem
  • Stänkskärmar, förlängda eller för vägkörning
  • Skydd: drivlina, vevhus, fönsterglas, cylindrar, bak
  • Miljöanpassad hydraulolja
  • System för snabba oljebyten
  • Bakre hyttåtkomst
  • Verktygslåda

SÄKERHET

  • Cat® Detect-system med bakre radar
  • Dedikerad skärm för sikt bakåt
  • Multiview (360°) kamerasystem
  • Fyrpunktssäkerhetsbälte med bältesindragare
  • Backvarningsljus
  • Säkerhetsbälten övervakning
  • Nödstyrning, elektrisk (standard beroende på region)
  • Hjulkilar
  • Roterande varningsljus

SPECIALKONFIGURATIONER

  • Kollisionsvarningssystem med rörelsespärr och persondetektering
  • Extra motvikt
  • Avfall och industri
  • Skogsbruk
  • Korrosionsbeständig

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Command fjärrstyrning i byggbranschen

    Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

Upptäck tekniken
  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Jämför 962 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

962 Medelstor hjullastare

962 Medelstor hjullastare

962 Medelstor hjullastare

962 Medelstor hjullastare

962 Medelstor hjullastare

962 Medelstor hjullastare

962 Medelstor hjullastare

962 Medelstor hjullastare
962 Medelstor hjullastare
962 Medelstor hjullastare
962 Medelstor hjullastare
962 Medelstor hjullastare
962 Medelstor hjullastare
962 Medelstor hjullastare

Se en interaktiv virtuell produktvisning för att utforska de bästa funktionerna och fördelarna med 962.

Starta 962-rundtur
close

Se aktuella erbjudanden för  962

Visa fler erbjudanden