C7.1 (elektroniskt kontrollsystem)

Marina generatoraggregat C7.1

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Effektområde
100–200 ekW
100–200 ekW
Frekvens
50 / 60
50 / 60
Emissioner
IMO II, IMO III (SCR krävs), U.S. EPA Tier 3, EU steg V, China II
IMO II, IMO III (SCR krävs), U.S. EPA Tier 3, EU steg V, China II

Översikt

C7.1

Översikt över funktionerna

Cat

Huvudfunktioner och fördelar

        
  • Kugghjulsdrivna vattenpumpar
  •     
  • Automatisk ventiljustering
  •     
  • Flera olika kylningssystem
  •     
  • Flera olika kontrollpanelsalternativ
  •     
  • Motormonterad filtrering
  •     
  • Separata avstängningsgivare och -kontroll
  •     
  • Kit för parallellmatning till motorvarvtalssänkning för lastdelning
  •     
  • Smidiga alternativ för enkel installation och underhåll
  •     
  • Använder SCR-teknik som möjliggör efterlevnad av emissionsnormerna enligt IMO III (tillval)

Produktspecifikation för C7.1

Effektområde 100–200 ekW 100–200 ekW
Frekvens 50 / 60 50 / 60
Hastighet 1 500/1 800 varv/min 1 500/1 800 varv/min
Emissioner IMO II, IMO III (SCR krävs), U.S. EPA Tier 3, EU steg V, China II IMO II, IMO III (SCR krävs), U.S. EPA Tier 3, EU steg V, China II
Konfigurering Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Slagvolym 428 tum³ 7.01 l
Insugningssystem Turboladdad/Efterkyld Turboladdad/Efterkyld
Regulator Elektronisk (A5 ECM) Elektronisk (A5 ECM)
Cylinderdiameter 4.13 tum 105 mm
Slaglängd 5.31 tum 135 mm
Påfyllningskapacitet Smörjoljesystem med oljefilterbyte: 21 l/5,6 gal Smörjoljesystem med oljefilterbyte: 21 l/5,6 gal
Oljebytesintervall 500 tim 500 tim
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Kylning Värmeväxlare, kölkylning med separat krets, kölkylning med kombinerad krets, kylarkyld Värmeväxlare, kölkylning med separat krets, kölkylning med kombinerad krets, kylarkyld
Längd 76,3 tum/1 940 mm 76,3 tum/1 940 mm
Höjd 49,7 in/1 263 mm 49,7 in/1 263 mm
Motorns torrvikt 3 355 lb/1 522 kg 3 355 lb/1 522 kg
Bredd 38,0 tum/965 mm 38,0 tum/965 mm

C7.1 Standardutrustning

Monteringssystem

  • Främre och bakre motormonteringskonsoler

Avgassystem

  • Vattenkylt turboaggregat och avgasgrenrör

Bränslesystem

  • Bränslesystem av common rail-typ
  • Elektrisk bränsleurluftningspump

Allmän

  • Självspännande multi-V remdrivning
  • Vibrationsdämpare och skydd

Smörjsystem

  • Öppet vevhusventilationssystem
  • Inbyggd motoroljekylare

Startsystem

  • 12 V eller 24 V startmotor

KYLSYSTEM

  • Kugghjulsdriven vattenpump med mantel
  • Korrosionsbeständig sjövattenefterkylare
  • Rörpaket, värmeväxlare för kylmantelvatten och kugghjulsdriven havsvattenpump (gummipumphjul)
  • Bränslekylare

C7.1 Tillvalsutrustning

Smörjsystem

  • Växeloljekylare (motormonterad)
  • Oljemätstickor på höger och vänster sida

Bränslesystem

  • Sats med SOLAS dubbelväggade högtrycksbränsleledningar

Allmän

  • Glödstift

Skyddssystem

  • Ytterligare motor- och växellådspaket för övervakning på och utanför fartyget

KYLSYSTEM

  • Anslutningar till hyttvärmare (varmvattenberedare)
  • Motormonterade länspumpar och extra vattenpumpar med elektromagnetisk koppling
  • Motorvärmare

Luftintagssystem

  • Olika vinkelkonfigurationer med 6-tums vattenkylt avgasrör

Startsystem

  • Motormonterad sekundärgenerator – 24 V, 100 A eller 12 V, 175 A

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C7.1 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C7.1 (elektroniskt kontrollsystem)

C7.1 (elektroniskt kontrollsystem)

C7.1 (elektroniskt kontrollsystem)

C7.1 (elektroniskt kontrollsystem)

C7.1 (elektroniskt kontrollsystem)

C7.1 (elektroniskt kontrollsystem)

C7.1 (elektroniskt kontrollsystem)

C7.1 (elektroniskt kontrollsystem)
C7.1 (elektroniskt kontrollsystem)
C7.1 (elektroniskt kontrollsystem)
C7.1 (elektroniskt kontrollsystem)
C7.1 (elektroniskt kontrollsystem)
C7.1 (elektroniskt kontrollsystem)
C7.1 (elektroniskt kontrollsystem)

Se aktuella erbjudanden för  C7.1

Visa fler erbjudanden