Stüdyo Çekimi

Yatırmalı Döndürme Sistemleri TRS6

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Makine Sınıfı
6 Tonluk Mini Ekskavatörler
6 Tonluk Mini Ekskavatörler
Ağırlık
463 lb
210 kg
Arayüz Seçenekleri: Yukarıdan Alta
Pimli / Pim Tutucu
Pimli / Pim Tutucu

Görüntüleme

Cat® Yatırmalı Döndürücüler, çalışma alanınızdaki engelleri makinenizi yeniden konumlandırmanıza gerek kalmadan manevra yaparak geçmenize yardımcı olur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: TRS6

Makine Sınıfı 6 Tonluk Mini Ekskavatörler 6 Tonluk Mini Ekskavatörler
Ağırlık 463 lb 210 kg
Arayüz Seçenekleri: Yukarıdan Alta Pimli / Pim Tutucu Pimli / Pim Tutucu
Toplam Yükseklik 35.6 inç 905 mm
Uzunluk 20.7 inç 526 mm
Toplam Genişlik 19.3 inç 490 mm
Döndürme Hızı 1 Tam Döndürme için 7 Saniye 1 Tam Döndürme için 7 Saniye
Yatırma Açısı Aralığı +/- 40 derece sol/sağ 40 derece sol/sağ
Azami Kova Kapasitesi 8.8 ft³ 250 l
Maksimum Kova Genişliği 47.2 inç 1200 mm
Optimum Hidrolik Akış 45-80 l/dk. (12-21 gpm) 45-80 l/dk. (12-21 gpm)
Maksimum Çalışma Basıncı 3625.9 psi 25000 kPa
Gerekli Hidrolik 1. Yardımcı 1. Yardımcı
Yatırma Torku 10627 lb/ft 14408.3 N·m
Dönme Torku 2876.5 lb/ft 3900 N·m

TRS6 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm

360 View