Stüdyo Çekimi

Yatırmalı Döndürme Sistemleri TRS8

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Makine Sınıfı
7-9 Tonluk Mini Ekskavatör
7-9 Tonluk Mini Ekskavatör
Ağırlık
711.9 lb
322.9 kg
Arayüz Seçenekleri: Yukarıdan Alta
Pimli / S-45
Pimli / S-45

Görüntüleme

Cat® Yatırmalı Döndürücüler, çalışma alanınızdaki engelleri makinenizi yeniden konumlandırmanıza gerek kalmadan manevra yaparak geçmenize yardımcı olur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: TRS8

Makine Sınıfı 7-9 Tonluk Mini Ekskavatör 7-9 Tonluk Mini Ekskavatör
Ağırlık 711.9 lb 322.9 kg
Arayüz Seçenekleri: Yukarıdan Alta Pimli / S-45 Pimli / S-45
Toplam Yükseklik 37.7 inç 957 mm
Uzunluk 26 inç 660 mm
Toplam Genişlik 26.7 inç 678 mm
Döndürme Hızı 1 tam döndürme için 7 Saniye 1 tam döndürme için 7 Saniye
Yatırma Açısı Aralığı +/- 40° Sol/Sağ 40° Sol/Sağ
Azami Kova Kapasitesi 17.7 ft³ 500 l
Maksimum Kova Genişliği 59.1 inç 1500 mm
Optimum Hidrolik Akış 45-75 L/dak (12-20 gal/dak) 45-75 L/dak (12-20 gal/dak)
Maksimum Çalışma Basıncı 3625.9 psi 25000 kPa
Gerekli Hidrolik 1. Yardımcı 1. Yardımcı
Yatırma Torku 19545.4 lb/ft 26500 N·m
Dönme Torku 2876.5 lb/ft 3900 N·m

TRS8 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm