Daha fazla esneklik sağlamak için çalışma aletleriniz üzerinde optimum kontrol sağlar.
Gres için tek bir giriş noktası, tüm ünitenin hızlı ve kolay bir şekilde greslenmesini sağlar.
Grese göre daha iyi yağlama sağlayan, ısıyı daha etkili bir şekilde dağıtan bakım gerektirmeyen bir çözüm.
Yüksek dönme torku ve kendinden kilitleme özelliğine sahip sonsuz dişli kutusu, tüm yönlerde tam güçle kazmaya izin vererek, dişlinin maksimum makine kuvvetlerini almasına ve yükü tüm TRS yapısı boyunca bölmesine olanak tanır.
Valfler, tutma basınçlarını sürdürür ve yük baskısı altında silindir hareketini önler.
Görsel doğrulama göstergesi, operatörün, ataşman değiştiricinin ataşmanı başarıyla yerine düzgün bir şekilde kilitlediğini kabinden görsel olarak onaylamasına olanak tanır.
LCS, hızlı ataşman değiştirici hidrolik silindirine entegre edilmiş bir elektronik konum sensörüne sahiptir. Bu sensör, hızlı ataşman değiştiricinin içine monte edilmiş bir elektronik işlemciye hassas ve güvenilir giriş sağlar. Bu mikro işlemci, bir elektrik kablo demeti aracılığıyla Yeni Nesil MHE makinesi Elektronik Kontrol Modülü (ECM) ile dijital iletişim sağlar. Bu veriler daha sonra operatör ekranında görüntülenir ve bu kilitleme durumu değiştiğinde sesli göstergeler sağlar.
Yalnızca aşağıdaki Yeni Nesil makineler ve seri numaraları ile uyumludur:
- 303 - S/N MY3 1 ve Üzeri
- 303.5 - S/N CE9 1 ve Üzeri
- 304 - S/N AN4 1 ve Üzeri