3406C

Ticari Pervane Motorları 3406C

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç Aralığı
365-400 bhp (272-298 bkW)
365-400 bhp (272-298 bkW)
Hız Aralığı
1.800 dev/dk.
1.800 dev/dk.
Emisyonlar
Onaylı değildir
Onaylı değildir

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Cat

Önemli Özellikler ve Avantajlar

  • Korozyona dayanıklı son soğutucu peteği ve turboşarj girişinde standart hizmet panel tipi hava filtresi
  • Genleşme deposuna sahip dişli tahrikli santrifüjlü blok suyu pompası
  • Su soğutmalı egzoz manifoldu ve yuvarlak flanşlı çıkışa sahip turboşarj
  • Yakıt besleme pompası, transfer pompası ve sol bakım yapılabilir filtre, esnek hatlar ve yakıt oran kontrolü
  • Ağır hizmet tipi SAE standart döndürme takometresi
  • Motor yağ basıncı, su sıcaklığı ve yakıt basıncı göstergelerine ve çalışma saatine sahip sol gösterge paneli
  • Sağ taraftan servis yapılabilen yağ filtresi, yağ seviyesi göstergesi ve yağ doldurma kapağına sahip karter hava deliği
  • Ön ve arka destekler
  • Titreşim damperi ve koruması

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3406C

Güç Aralığı 365-400 bhp (272-298 bkW) 365-400 bhp (272-298 bkW)
Hız Aralığı 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Emisyonlar Onaylı değildir Onaylı değildir
Havalandırma TA TA
İç Çap 5.4 inç 137.2 mm
Strok 6.4 inç 165.1 mm
Silindir Hacmi 893.39 inç³ 14.6 l
Volan Ucundan Dönüş Saat Yönünün Tersine Saat Yönünün Tersine
Konfigürasyonu Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
Dolum Kapasitesi 34,0 l (9,0 gal.) 34,0 l (9,0 gal.)
Regülatör Mekanik Mekanik
Yağ Değiştirme Aralığı 250 saat 250 saat
Soğutma Isı eşanjörü veya omurga soğutmalı Isı eşanjörü veya omurga soğutmalı
Uzunluk 57.25 inç 1454.2 mm
Kuru Ağırlık - Yaklaşık 2921 lb 1325 kg
Yükseklik 50.33 inç 1278.5 mm
Genişlik 35.96 inç 913.5 mm

3406C Standart Donanımlar

Volan ve Volan Muhafazası

  • SAE 1 volan muhafazası

Soğutma Sistemi

  • Blok suyu pompası ile omurga soğutma
  • Genleşme deposu ve bağlantılar

Egzoz Sistemi

  • Su soğutmalı manifold
  • 6 inç Egzoz flanşı

Hava Giriş Sistemi

  • Turbo ve Son Soğutucu
  • Hava filtresi

Montaj Sistemi

  • Ön ve arka destekler

Şarj Sistemi

  • Şarj alternatörü (12 / 24 V seçeneği)

Start Sistemi

  • Marş motoru (12 / 24 V seçeneği)

3406C İsteğe Bağlı Donanımlar

Soğutma Sistemi

  • Deniz suyu pompası
  • Isı eşanjörü

Yakıt Sistemi

  • Çift Yönlü (Dupleks) Yakıt Filtreleme

Genel

  • Yardımcı tahrik mekanizması

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

3406C ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

3406C

3406C

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  3406C

Diğer Teklifleri Görüntüle