C7.1 (Elektronik Kontrol Sistemi)

C7.1 Deniz Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Frekans
50 / 60
50 / 60
Emisyonlar
IMO II, IMO III (SCR gereklidir) U.S. EPA Tier 3, EU Stage V, China II
IMO II, IMO III (SCR gereklidir) U.S. EPA Tier 3, EU Stage V, China II
Konfigürasyonu
Sıralı 6, 4 Zamanlı Dizel
Sıralı 6, 4 Zamanlı Dizel

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Cat

Önemli Özellikler ve Avantajlar

        
  • Dişli Tahrikli Su Pompaları
  •     
  • Otomatik Valf Ayarı
  •     
  • Çeşitli Soğutma Sistemleri
  •     
  • Birden Fazla Kontrol Paneli Seçeneği
  •     
  • Motora Monte Filtreleme
  •     
  • Bağımsız Motor Kapatma Sensörleri ve Kontrolörü
  •     
  • Yük Paylaşımı için Jeneratör Paralel Çalışma Droop Kiti
  •     
  • Kolay Kurulum ve Bakım için Kolaylaştırılmış Seçenekler
  •     
  • SCR teknolojisi kullanılarak IMO III emisyon uyumluluğu sağlanır (opsiyonel)

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C7.1

Frekans 50 / 60 50 / 60
Hız 1.500 dev/dk. / 1.800 dev/dk. 1.500 dev/dk. / 1.800 dev/dk.
Emisyonlar IMO II, IMO III (SCR gereklidir) U.S. EPA Tier 3, EU Stage V, China II IMO II, IMO III (SCR gereklidir) U.S. EPA Tier 3, EU Stage V, China II
Konfigürasyonu Sıralı 6, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6, 4 Zamanlı Dizel
Silindir Hacmi 428 inç³ 7.01 l
Havalandırma Turboşarjlı / Son Soğutmalı Turboşarjlı / Son Soğutmalı
Regülatör Elektronik (A5 ECM) Elektronik (A5 ECM)
İç Çap 4.13 inç 105 mm
Strok 5.31 inç 135 mm
Dolum Kapasitesi Yağ filtresi değişimi ile Yağlama Yağı Sistemi: 21 l / 5,6 gal Yağ filtresi değişimi ile Yağlama Yağı Sistemi: 21 l / 5,6 gal
Yağ Değiştirme Aralığı 500 saat 500 saat
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Soğutma Isı eşanjörü, Ayrı Devre Omurga Soğutmalı, Birleşik Devre Omurga Soğutmalı, Radyatör Soğutmalı Isı eşanjörü, Ayrı Devre Omurga Soğutmalı, Birleşik Devre Omurga Soğutmalı, Radyatör Soğutmalı
Uzunluk 76,3 inç /1.940 mm 76,3 inç /1.940 mm
Yükseklik 49,7 inç / 1.263 mm 49,7 inç / 1.263 mm
Motorun Boş Ağırlığı 3.355 lb / 1.522 kg 3.355 lb / 1.522 kg
Genişlik 38,0 inç / 965 mm 38,0 inç / 965 mm
Güç Aralığı 100 - 200 ekW 100 - 200 ekW

C7.1 Standart Donanımlar

Montaj Sistemi

  • Ön ve arka motor bağlantı braketleri

Egzoz Sistemi

  • Su soğutmalı turboşarj ve egzoz manifoldu

Yakıt Sistemi

  • Common Rail yakıt sistemi
  • Elektrikli yakıt besleme pompası

Genel

  • Otomatik gerilen çoklu v kayışı tahriği
  • Titreşim damperi ve koruması

Yağlama Sistemi

  • Açık karter havalandırma sistemi
  • Entegre motor yağı soğutucusu

Start Sistemi

  • 12 V veya 24 V marş motoru

Soğutma Sistemi

  • Dişli tahrikli blok suyu pompası
  • Korozyona dayanıklı, deniz suyu ile çalışan son soğutucu
  • Boru ve paket blok suyu ısı eşanjörü ve dişli tahrikli deniz suyu pompası (kauçuk kanat)
  • Yakıt soğutucu

C7.1 İsteğe Bağlı Donanımlar

Yağlama Sistemi

  • Şanzıman dişli yağ soğutucusu (motora monte)
  • Sol taraf ve sağ taraf yağ seviye çubukları

Yakıt Sistemi

  • SOLAS çift cidarlı yüksek basınçlı yakıt hatları kiti

Genel

  • Isıtma bujileri

Koruma Sistemi

  • Gemi üzerinde veya dışından izleme için ilave motor ve şanzıman sensör paketleri

Soğutma Sistemi

  • Kabin ısıtıcısı (kalorifer) bağlantıları
  • Motora monte sintine pompaları ve elektromanyetik kavramalı yardımcı su pompaları
  • Blok suyu ısıtma cihazı

Hava Giriş Sistemi

  • Çeşitli 6 inç su soğutmalı egzoz dirseği konfigürasyonları

Start Sistemi

  • Motora monte ikinci alternatör - 24 V 100 A veya 12 V 175 A

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C7.1 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

C7.1 (Elektronik Kontrol Sistemi)

C7.1 (Elektronik Kontrol Sistemi)

C7.1 (Elektronik Kontrol Sistemi)

C7.1 (Elektronik Kontrol Sistemi)

C7.1 (Elektronik Kontrol Sistemi)

C7.1 (Elektronik Kontrol Sistemi)

C7.1 (Elektronik Kontrol Sistemi)

C7.1 (Elektronik Kontrol Sistemi)
C7.1 (Elektronik Kontrol Sistemi)
C7.1 (Elektronik Kontrol Sistemi)
C7.1 (Elektronik Kontrol Sistemi)
C7.1 (Elektronik Kontrol Sistemi)
C7.1 (Elektronik Kontrol Sistemi)
C7.1 (Elektronik Kontrol Sistemi)

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C7.1

Diğer Teklifleri Görüntüle