C32B

Ticari Pervane Motorları C32B

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç Aralığı
1.200 - 1.700 bhp (895 - 1.268 bkW)
1.200 - 1.700 bhp (895 - 1.268 bkW)
Hız Aralığı
1.600 - 2.300 dev/dk.
1.600 - 2.300 dev/dk.
Emisyonlar
IMO II, IMO II/III, U.S. EPA Tier 4
IMO II, IMO II/III, U.S. EPA Tier 4

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Dayanıklılık

İyileştirilmiş ana motor komponenti tasarımı, önceki modellere kıyasla daha dayanıklı bir motor sunar ve bu da toplam mülkiyet maliyetinizi düşürebilir. Geliştirilen ana komponentler:
- Motor bloğu
- Silindir kapakları
- Krank mili
- Biyel kolları
- Ana ve biyel kolu yatakları

 
Cat

Güç Yoğunluğu

Cat C32B deniz motoru, yükseltilmiş beygir gücü derecelendirmeleriyle iyileştirilmiş güç yoğunluğuna sahiptir. Kullanıcılar, daha fazla beygir gücü ve artırılmış güç çıkışı sayesinde daha iyi performans sunan mühendislik geliştirmelerinden faydalanır.
- 1.200 ve 1.300 hhp derecelendirmeleri artık A Seviyesinde. Bu, önceki Cat C32 A derecelendirmesine kıyasla %20 ila %30 güç artışı anlamına gelir.
1.450 hp derecelendirmesi, önceki Cat C32 B derecelendirmesine kıyasla %20 güç artışıyla B Seviyesine yükseltilmiştir
1.700 hp derecelendirmesi, önceki C- Cat C32'ye kıyasla %18 artırılmıştır
Cat

Entegrasyon

Havasız son işlem tasarımı, gemi kurulumunu basitleştirir. Yeni tasarım, pahalı hava kompresörlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve SCR sisteminin maliyetini düşürür.
Sertifikalı Emisyonlar:
   
- Onaylı emisyon bölgelerinde U.S. EPA Tier 4 ve IMO II
- IMO III çözümü, onaylı emisyon bölgelerinde IMO II'ye geçirilebilir
Havasız Son İşlem çözümü
- Gemide pahalı hava kompresörü ihtiyacını ortadan kaldırır
- Hava kompresörleri için daha az basınçlı kap bakımı
- Hava kompresörü boyutuna bağlı olarak daha az ağırlık
Duvara Monte dozaj kabini
     
- Geliştirilmiş Servis Kolaylığı: Bakım ve onarımlar için daha kolay erişim
- Alan Optimizasyonu: Makine dairesinde önemli miktarda zemin alanı boş kalır
- İyileştirilmiş Hareket Kabiliyeti: Makine dairesinde daha iyi hareket ve iş akışı sağlar
 
Cat

Küresel Temsilci ile Sağlanan Ürün Desteği

- Eğitimli temsilci teknisyenleri motorunuza her yönüyle servis hizmeti sağlar
- Cat parça ve işçilik garantisi
Cat parça ve işçilik garantisi Onarım için önleyici bakım anlaşmaları mevcuttur

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C32B

Güç Aralığı 1.200 - 1.700 bhp (895 - 1.268 bkW) 1.200 - 1.700 bhp (895 - 1.268 bkW)
Hız Aralığı 1.600 - 2.300 dev/dk. 1.600 - 2.300 dev/dk.
Emisyonlar IMO II, IMO II/III, U.S. EPA Tier 4 IMO II, IMO II/III, U.S. EPA Tier 4
Havalandırma Çift Turboşarjlı - Son Soğutmalı Çift Turboşarjlı - Son Soğutmalı
İç Çap 5.71 inç 145 mm
Strok 6.38 inç 162 mm
Silindir Hacmi 1959 inç³ 32.1 l
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Konfigürasyonu V 12, 4 Zamanlı Dizel V 12, 4 Zamanlı Dizel
Yaklaşık Ağırlık 8050 lb 3650 kg
Maksimum Yükseklik 70 inç 1760 mm
Maksimum Genişlik 61 inç 1550 mm

C32B Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemleri

  • Ayrı Devreli Son Soğutucu (SCAC)

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi (yalnızca IMO II)
  • Turboşarjlar, blok suyu soğutmalı
  • Turboşarj girişi, 152 mm (6 inç) dış çaplı düz bağlantı

Kumanda Sistemi

  • Programlanabilir Düşük Rölanti (550 - 750 dev/dk.)
  • WOSR (Geniş Çalışma Hızı Aralığı) özelliği A, B ve C Değerleri için bulunmaktadır
  • WOSR Değerleri İçin Programlanabilir Yüksek Rölanti Sınırı
  • Elektronik arıza teşhisi ve arıza kaydı
  • Motor ve şanzıman izleme (hız, sıcaklık, basınç)
  • Elektronik yakıt/hava oranı kontrolü
  • Uzun süreli ortam koşulları için Motor Koruma Modu
  • Yalnızca WOSR değerleri için Tork Sınırlama işlevi
  • 70 pimli müşteri konektörü
  • Gaz kelebeği giriş sinyali seçenekleri

Soğutma Sistemi

  • Isı Eşanjörü (HEX) ve Omurga soğutmalı motorlar için Ayrı Devreli Son Soğutma (SCAC)
  • Isı eşanjörü soğutmalı motorlar için Blok Suyu (JW) ve Gövde ve Borulu Isı Eşanjörleri
  • SCAC pompası, dişli tahrikli
  • Blok suyu pompası, dişli tahrikli
  • Yalnızca HEX soğutmalı motorlar için dişli tahrikli, bronz impeller deniz suyu pompası
  • Deniz suyu Pompası ve Blok Suyu Isı Eşanjörü Bağlantısı: 76,2 mm (3 inç) ID Standardı
  • Omurga Bağlantıları: 76,2 mm (3 inç) ID Standardı 4 Cıvatalı ANSI Flanş Bağlantısı

Egzoz Sistemi

  • 4 Cıvatalı 130 mm (5,12 inç) çapında flanşlı çıkış
  • Su soğutmalı egzoz manifoldu ve turboşarj

Volanlar ve Volan Muhafazaları

  • SAE standart döndürme (CCW, uyarıcı ucuna bakar)
  • Volan Muhafazası: SAE No. 0, Volan: 18 inç, 136 tırnaklı

Yakıt Sistemi

  • Çift Yönlü Yakıt Filtreleri, Vidalı, Sağdan ve soldan servis
  • Yakıt bağlantı boyutu: Besleme JIC 37 Derece -10 (7/8-14), Geri Dönüş JIC 37 Derece -8 (3/4-16)
  • Yakıt transfer pompası, dişli tahrikli
  • Manuel yakıt besleme pompası

Yağlama Sistemi

  • Tek Yönlü (Simpleks) Yağ Filtreleri, Sağ veya Sol taraftan servis
  • Sığ veya Derin yağ karteri
  • Yağ filtresi için sağdan veya soldan servis konumları
  • Sağdan veya soldan servisli seviye çubuğu
  • Yağ pompası, dişli tahrikli

Montaj Sistemi

  • Ön destek

Güç Çıkış Üniteleri

  • Yardımcı tahrikler için çok oluklu ön kasnak (1 Adet)

Genel

  • Motor çinko tutyalar ile teslim edilmez

C32B İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemleri

  • Hava Girişi Adaptörü
  • Hava Girişi Adaptörü

Hava Giriş Sistemi

  • Hava Giriş Filtresi ve Duman Tahliyesi

Şarj Sistemleri

  • Akü Şarj Cihazı
  • Şarj Alternatörleri 70 A / 105 A / 175 A
  • Ampermetre

Soğutma Sistemi

  • Deniz Dişlisi/Şanzıman Yağ Soğutucuları
  • Bağlantılar
  • Blok Suyu Isıtma Cihazı 120 V veya 240 V

Egzoz Sistemi

  • Çift Dirsek
  • Esnek Bağlantı
  • Çift Susturucu
  • Kıvılcım Tutuculu Susturucu
  • Flanş

Gösterim

  • Motordan Motora Donanım
  • Gösterge Panelleri
  • Egzoz Sıcaklık Sensörleri
  • Kablo Tesisatı
  • Göstergeler
  • Şanzıman Sensörleri

Yağlama Sistemi

  • Şanzıman Yağ Soğutucusu
  • Manuel Karter Pompası
  • Çift Yönlü (Dupleks) Yağ Filtreleri

Koruma Sistemi

  • Yakıt ve Yağ Koruması

Start Sistemi

  • Havalı Start Motoru
  • Havalı Start Aksesuarları
  • Elektrikli Start Motoru - Tek 24 Volt
  • Akü Setleri - 24 V - Kuru Tip
  • İkili Start Motorları (Elektrikli ve Havalı)

Yakıt Sistemi

  • Su Ayırıcısı
  • Ana Yakıt Filtresi
  • Yakıt Soğutucu

Paket

  • Motor Koruma Kapağı
  • İhracat için Paketleme
  • Depolama Amaçlı Koruma

Montaj Sistemi

  • Ön Destek
  • Adaptör Kitleri
  • Yalıtıcı Bağlantıları

Güç Çıkış Üniteleri

  • Ön Kütük Mili
  • Arka Hidrolik Pompası Tahriki

Genel

  • Karter Havalandırma

Kumanda Sistemi

  • Gösterge Panelleri
  • Caterpillar Alarm ve Koruma
  • Yakıt ve Yağ Koruması

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C32B ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

C32B Ticari İtme Motoru

C32B Ticari İtme Motoru

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C32B

Diğer Teklifleri Görüntüle