发动机
| 总功率 - SAE J1995:2014 | 74.3 hp 55.4 kW |
| 净功率 - SAE 1349 | 73.2 hp 54.6 kW |
| 排量 | 203 in³ 3.3 l |
| 冲程 | 4.7 in 120 mm |
| 缸径 | 3.7 in 94 mm |
| 飞轮净功率 | 73.2 hp 54.6 kW |
| 峰值扭矩 - 1500 rpm - SAE J1995 | 195 ft·lbf 265 N·m |
| 净功率 - ISO 9249 | 73.9 hp 55.1 kW |
| 发动机型号 | Cat C3.3B DIT(涡轮) Cat C3.3B DIT(涡轮) |